Supports pour poussoirs

EH 22045.

Les supports sont utilisés pour monter latéralement des poussoirs. Cependant, les vis à bille, les vis de pression, les goujons filetés, etc. peuvent également être vissés dans le filetage.

Le trou taraudé se trouve à 90° par rapport au sens de montage dans le support. Les trous oblongs permettent de positionner le support avec précision lors du montage.

Votre sélection a donné lieu à 5 résultats

d1 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
M4
b1 [mm]:
8 mm
b2 [mm]:
3 mm
Numéro d’article:
22045.0004
Documents
Supports
  • deux côtés
  • d1: M4
  • b1: 8 mm
  • b2: 3 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 16 mm
  • k2: 1,5 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 7 mm
  • Pour vis: M3
  • Poids: 5 g
vers la vue d'article
Supports
d1 [mm]:
M5
b1 [mm]:
10 mm
b2 [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22045.0005
Documents
Supports
  • deux côtés
  • d1: M5
  • b1: 10 mm
  • b2: 4 mm
  • h1: 3,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • k1: 20 mm
  • k2: 2 mm
  • l1: 32 mm
  • l2: 8 mm
  • Pour vis: M4
  • Poids: 9 g
vers la vue d'article
Supports
d1 [mm]:
M6
b1 [mm]:
12 mm
b2 [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22045.0006
Documents
Supports
  • deux côtés
  • d1: M6
  • b1: 12 mm
  • b2: 5 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 15 mm
  • h3: 10 mm
  • k1: 24 mm
  • k2: 2,5 mm
  • l1: 38 mm
  • l2: 10 mm
  • Pour vis: M5
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Supports
d1 [mm]:
M8
b1 [mm]:
16 mm
b2 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22045.0008
Documents
Supports
  • deux côtés
  • d1: M8
  • b1: 16 mm
  • b2: 6 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 18,5 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 30 mm
  • k2: 3 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 13 mm
  • Pour vis: M6
  • Poids: 35 g
vers la vue d'article
Supports
d1 [mm]:
M10
b1 [mm]:
20 mm
b2 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22045.0010
Documents
Supports
  • deux côtés
  • d1: M10
  • b1: 20 mm
  • b2: 8 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 23 mm
  • h3: 15 mm
  • k1: 38 mm
  • k2: 4 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 16 mm
  • Pour vis: M8
  • Poids: 58 g
vers la vue d'article
Supports

Matières

  • inox 1.4308, moulé, sablé mat

Assemblage

Des trous oblongs sont prévus pour le montage du support. Celui-ci peut ainsi être positionné précisément dans le sens de la longueur. Le trou taraudé, par exemple pour un poussoir, est continu. Cela signifie qu'un contre-écrou peut être utilisé pour la fixation après le réglage.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22045. Supports – pour poussoirs
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.