Nos systèmes V40 et V70 sont les classiques parmi les systèmes à rainures et ont prouvé leur mérite depuis des années.
Le système à rainures est basé sur une plaque en acier trempé avec des entraxes de rainures de 40 ou 70 mm.
Les éléments du système peuvent être positionnés et bridés en même temps pour assurer une construction rapide et facile de l'outillage. La flexibilité élevée du système à rainures est particulièrement appropriée pour l'usinage des pièces complexes.
La gamme V70eco est une évolution attractive de la gamme éprouvée V70 qui allie qualité élevée et prix avantageux.
Le système V70eco est composé d'une plaque de base en acier trempé avec des entraxes de rainures de 70 mm, le tout complètement compatible avec le système V70. Des économies jusqu'à 40% par rapport au système V70 !
La gamme des systèmes à rainures comprend des produits tels que les plateaux de base et les blocs de construction. Ces éléments sont disponibles sur stock.
La sélection se compose des catégories suivantes
Tous nos éléments sont modélisés et disponibles en téléchargement dans différents formats.
Les 2 systèmes modulaires V40 et V70 sont basés sur des entraxes de rainures de 40 mm / 70 mm.
Les éléments de nos systèmes peuvent être utilisés pour la construction de plusieurs outillages différents.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage