Doigts d'in­dexage mi­nia­tures

EH 22110.

Particulièrement adaptés pour être vissés dans des pièces à parois fines.

Performance dans les espaces réduits.

Votre sélection a donné lieu à 32 résultats

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
d1 0 -0,06 [mm]
d2 [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
sans blocage, bouton noir
cro­quis:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22110.0024
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage, bouton noir – croquis 1, acier
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 4,5 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
sans blocage, bouton noir
cro­quis:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22110.0026
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage, bouton noir – croquis 1, acier
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 4,5 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
sans blocage, bouton noir
cro­quis:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Numéro d’article:
22110.0028
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage, bouton noir – croquis 1, acier
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 18 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 25 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
sans blocage, bouton noir
cro­quis:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Numéro d’article:
22110.0030
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage, bouton noir – croquis 1, acier
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 18 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
sans blocage, bouton rouge
cro­quis:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22110.2024
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage, bouton rouge – croquis 1, acier
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 4,5 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
sans blocage, bouton rouge
cro­quis:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22110.2026
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage, bouton rouge – croquis 1, acier
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 4,5 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
sans blocage, bouton rouge
cro­quis:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Numéro d’article:
22110.2028
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage, bouton rouge – croquis 1, acier
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 18 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 25 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
sans blocage, bouton rouge
cro­quis:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Numéro d’article:
22110.2030
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage, bouton rouge – croquis 1, acier
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 18 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 25 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec blocage, bouton noir
cro­quis:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22110.0034
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • avec blocage, bouton noir – croquis 2, acier
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 4,5 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec blocage, bouton noir
cro­quis:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22110.0036
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • avec blocage, bouton noir – croquis 2, acier
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 4,5 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec blocage, bouton noir
cro­quis:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Numéro d’article:
22110.0038
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • avec blocage, bouton noir – croquis 2, acier
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 18 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 24 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec blocage, bouton noir
cro­quis:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Numéro d’article:
22110.0040
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • avec blocage, bouton noir – croquis 2, acier
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 18 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 25 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec blocage, bouton rouge
cro­quis:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22110.2034
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • avec blocage, bouton rouge – croquis 2, acier
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 4,5 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec blocage, bouton rouge
cro­quis:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22110.2036
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • avec blocage, bouton rouge – croquis 2, acier
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 4,5 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec blocage, bouton rouge
cro­quis:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Numéro d’article:
22110.2038
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • avec blocage, bouton rouge – croquis 2, acier
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 18 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 24 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec blocage, bouton rouge
cro­quis:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Numéro d’article:
22110.2040
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • avec blocage, bouton rouge – croquis 2, acier
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 18 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 25 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans blocage, bouton noir
cro­quis:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22110.0044
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage, bouton noir – croquis 1, inox
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 4,5 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans blocage, bouton noir
cro­quis:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22110.0046
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage, bouton noir – croquis 1, inox
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 4,5 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans blocage, bouton noir
cro­quis:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Numéro d’article:
22110.0048
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage, bouton noir – croquis 1, inox
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 18 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 25 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans blocage, bouton noir
cro­quis:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Numéro d’article:
22110.0050
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage, bouton noir – croquis 1, inox
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 18 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans blocage, bouton rouge
cro­quis:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22110.2044
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage, bouton rouge – croquis 1, inox
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 4,5 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans blocage, bouton rouge
cro­quis:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22110.2046
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage, bouton rouge – croquis 1, inox
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 4,5 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans blocage, bouton rouge
cro­quis:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Numéro d’article:
22110.2048
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage, bouton rouge – croquis 1, inox
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 18 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 25 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans blocage, bouton rouge
cro­quis:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Numéro d’article:
22110.2050
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage, bouton rouge – croquis 1, inox
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 18 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 25 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures

Matières

Corps

  • acier, zingué par galvanisation
  • inox 1.4305

Embout

  • inox 1.4305

Bouton

  • thermoplastique PA 6, noir, mat
  • thermoplastique PA 6, rouge, mat

Notes

Bouton non démontable.

Assemblage

Visser pour arriver en butée, puis tirer le bouton, le six pans se trouve alors dégagé pour l'assemblage final.

La longueur de vissage peut être ajustée grâce aux entretoises (EH 22120.).

Fonctionnement

Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 30° et bloqué par une encoche.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22110. Doigts d'indexage miniatures
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.