Kit de dé­mar­rage Plus­box SIM­PLEX
Maillet SIMPLEX D60, caoutchouc chargé avec pied intégré/superplastique, un embout TPE souple et un embout TPE moyen plus ouvre-bouteille

EH 3027.

Le kit de démarrage SIMPLEX parfait fait le lien entre le travail et le repos bien mérité. Tu peux configurer ton SIMPLEX personnalisé avec un total de 4 embouts différents, et un ouvre-bouteille push exclusif en forme d'embout SIMPLEX est inclus.

Ce kit de démarrage Plusbox SIMPLEX contient le maillet SIMPLEX D60, caoutchouc chargé avec pied / superplastique ainsi qu'un embout TPE souple et TPE moyen plus un ouvre-bouteille SIMPLEX push.

Le maillet SIMPLEX D60mm avec la combinaison d’embouts caoutchouc chargé / superplastique est indispensable pour une grande variété d'applications. Ce bestseller de la maison Halder a évolué : Grâce à sa forme ingénieuse, l’embout en caoutchouc avec pied intégré permet au marteau de tenir sur sa tête et évite de se pencher. Cela rend le travail nettement plus ergonomique et ménage le dos. Le mélange de caoutchouc est très résistant à l’usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel. L’embout en superplastique permet une plus grande force de frappe que l’embout en caoutchouc. Il s’agit d’un embout en plastique de dureté moyenne, en matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l’usure et plus durable que les embouts en plastique injecté.

Ce pack promo contient en outre un embout TPE souple de rechange (souple, sans marquage) et un TPE moyen (moyennement dur, sans marquage), permettent de poser des pierres naturelles et des dalles fragiles mais aussi de positionner des poutres sans laisser de traces noires indésirables.

L'ouvre-bouteille SIMPLEX push imitant un embout SIMPLEX impressionne par sa technologie d'ouverture spéciale : placez simplement l'ouvre-bouteille sur la bouteille, appuyez légèrement vers le bas et la bouteille est ouverte.

Caractéristiques du produit :

Pack économique avec le maillet SIMPLEX 3027.260, deux embouts supplémentaires et un ouvre-bouteille SIMPLEX push.

Domaine d'application

Pour jardinage et paysagisme

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

gewicht [g]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
gewicht [g]:
2600 g
Numéro d’article:
3027s026
Bonus Box
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 160 mm x 80 mm x 480 mm
  • Poids: 2600 g
  • GTIN: 4030618313960
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3027. Kit de démarrage Plusbox SIMPLEX – Maillet SIMPLEX D60, caoutchouc chargé avec pied intégré/superplastique, un embout TPE souple et un embout TPE moyen plus ouvre-bouteille
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0017865__88185.pdf
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.