Doigts d'in­dexage sans bague six pans

EH 22120.

Les doigts d’indexage sont utilisés pour les alésages d’indexage.

Votre sélection a donné lieu à 16 résultats

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec bouton
cro­quis:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Numéro d’article:
22120.0045
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton – croquis 1, acier de decolletage
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 14 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec bouton
cro­quis:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Numéro d’article:
22120.0046
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton – croquis 1, acier de decolletage
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 54,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • Pression1) F1: ~ 6,5 N
  • Pression1) F2: ~ 19 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 27 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec bouton
cro­quis:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Numéro d’article:
22120.0048
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton – croquis 1, acier de decolletage
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 69 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • Pression1) F1: ~ 11,5 N
  • Pression1) F2: ~ 28 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 63 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec bouton
cro­quis:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Numéro d’article:
22120.0050
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton – croquis 1, acier de decolletage
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 41 mm
  • Pression1) F1: ~ 23 N
  • Pression1) F2: ~ 54 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 104 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
sans bouton
cro­quis:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Numéro d’article:
22120.0065
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • sans bouton – croquis 2, acier de decolletage
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d4: M5
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 14 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
sans bouton
cro­quis:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Numéro d’article:
22120.0066
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • sans bouton – croquis 2, acier de decolletage
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d4: M6
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 6,5 N
  • Pression1) F2: ~ 19 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
sans bouton
cro­quis:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Numéro d’article:
22120.0068
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • sans bouton – croquis 2, acier de decolletage
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 12 mm
  • Pression1) F1: ~ 11,5 N
  • Pression1) F2: ~ 28 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 46 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
sans bouton
cro­quis:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Numéro d’article:
22120.0070
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • sans bouton – croquis 2, acier de decolletage
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 12 mm
  • Pression1) F1: ~ 23 N
  • Pression1) F2: ~ 54 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 87 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton
cro­quis:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Numéro d’article:
22120.0445
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton – croquis 1, inox
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 14 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton
cro­quis:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Numéro d’article:
22120.0446
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton – croquis 1, inox
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 54,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • Pression1) F1: ~ 6,5 N
  • Pression1) F2: ~ 19 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 27 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton
cro­quis:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Numéro d’article:
22120.0448
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton – croquis 1, inox
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 69 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • Pression1) F1: ~ 11,5 N
  • Pression1) F2: ~ 28 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 63 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton
cro­quis:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Numéro d’article:
22120.0450
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton – croquis 1, inox
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 41 mm
  • Pression1) F1: ~ 23 N
  • Pression1) F2: ~ 54 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 104 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans bouton
cro­quis:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Numéro d’article:
22120.0465
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • sans bouton – croquis 2, inox
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d4: M5
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 14 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans bouton
cro­quis:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Numéro d’article:
22120.0466
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • sans bouton – croquis 2, inox
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d4: M6
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 6,5 N
  • Pression1) F2: ~ 19 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans bouton
cro­quis:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Numéro d’article:
22120.0468
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • sans bouton – croquis 2, inox
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 12 mm
  • Pression1) F1: ~ 11,5 N
  • Pression1) F2: ~ 28 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 46 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans bouton
cro­quis:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Numéro d’article:
22120.0470
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • sans bouton – croquis 2, inox
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 12 mm
  • Pression1) F1: ~ 23 N
  • Pression1) F2: ~ 54 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 87 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage

Matières

Corps

  • acier de décolletage, bruni
  • inox 1.4305

Embout

  • acier trempé
  • inox 1.4305, nickelé

Bouton

  • thermoplastique (PA 6), noir

Notes

Bouton non démontable.

Les contre-écrous doivent être commandés séparément.

Produit
Numéro d’article
CAO
Disponible
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M10 x 1 mm
Numéro d’article:
22120.0115
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Poids: 5,2 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M10 x 1 mm
Numéro d’article:
22120.0515
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Poids: 5,2 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M12 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0116
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Poids: 7,5 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M12 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0516
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Poids: 7,5 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M16 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0118
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Poids: 15 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M16 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0518
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Poids: 15 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M20 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0120
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Poids: 32 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M20 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0520
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Poids: 32 g
Produit:
outil de montage
d2: M10 x 1 mm
Numéro d’article:
22120.0955
outil de montage
  • outil de montage, acier
  • outil de montage, acier
  • d2: M10 x 1 mm
  • Poids: 9,3 g
Produit:
outil de montage
d2: M12 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0956
outil de montage
  • outil de montage, acier
  • outil de montage, acier
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • Poids: 14 g
Produit:
outil de montage
d2: M16 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0958
outil de montage
  • outil de montage, acier
  • outil de montage, acier
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Poids: 25 g
Produit:
outil de montage
d2: M20 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0960
outil de montage
  • outil de montage, acier
  • outil de montage, acier
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Poids: 27 g

Assemblage

Des outils de montage appropriés sont disponibles.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22120. Doigts d'indexage – sans bague six pans
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.