Char­nières allongé d'un côté

EH 25165.

Les différents modèles couvrent de nombreuses applications nécessitant une faible charge.

Ces charnières en tôle se caractérisent par leur conception simple et leurs différentes versions :

Sans trous

Avec trous

Avec trous pour vis à tête fraisée

Sur les modèles sans trous, l'assemblage peut être réalisé par soudage ou par l’ajout d'un schéma de perçage spécifique.

Votre sélection a donné lieu à 20 résultats

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
b1 [mm]
l1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans lisses
cro­quis:
1
b1 [mm]:
45 mm
l1 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
25165.0035
Documents
Charnières
  • sans lisses – croquis 1, inox
  • b1: 45 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Force de retenue F1: ~ 700 N
  • Force de retenue F2: ~ 500 N
  • Force de retenue F3: ~ 450 N
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans lisses
cro­quis:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
25165.0055
Documents
Charnières
  • sans lisses – croquis 1, inox
  • b1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Force de retenue F1: ~ 1200 N
  • Force de retenue F2: ~ 1000 N
  • Force de retenue F3: ~ 1000 N
  • Poids: 47 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans lisses
cro­quis:
1
b1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
25165.0070
Documents
Charnières
  • sans lisses – croquis 1, inox
  • b1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Force de retenue F1: ~ 1600 N
  • Force de retenue F2: ~ 2000 N
  • Force de retenue F3: ~ 1000 N
  • Poids: 81 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans lisses
cro­quis:
1
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25165.0080
Documents
Charnières
  • sans lisses – croquis 1, inox
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Force de retenue F1: ~ 1100 N
  • Force de retenue F2: ~ 2500 N
  • Force de retenue F3: ~ 1000 N
  • Poids: 111 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec lisses
cro­quis:
2
b1 [mm]:
45 mm
l1 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
25165.0135
Documents
Charnières
  • avec lisses – croquis 2, inox
  • b1: 45 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 24 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Force de retenue F1: ~ 700 N
  • Force de retenue F2: ~ 500 N
  • Force de retenue F3: ~ 450 N
  • l2: 18 mm
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec lisses
cro­quis:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
25165.0155
Documents
Charnières
  • avec lisses – croquis 2, inox
  • b1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 32,5 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h2: 2 mm
  • Force de retenue F1: ~ 1200 N
  • Force de retenue F2: ~ 1000 N
  • Force de retenue F3: ~ 1000 N
  • l2: 18 mm
  • Poids: 45 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec lisses
cro­quis:
2
b1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
25165.0170
Documents
Charnières
  • avec lisses – croquis 2, inox
  • b1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 40 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • Force de retenue F1: ~ 1600 N
  • Force de retenue F2: ~ 2000 N
  • Force de retenue F3: ~ 1000 N
  • l2: 30 mm
  • Poids: 79 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec lisses
cro­quis:
2
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25165.0180
Documents
Charnières
  • avec lisses – croquis 2, inox
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • Force de retenue F1: ~ 1100 N
  • Force de retenue F2: ~ 2500 N
  • Force de retenue F3: ~ 1000 N
  • l2: 36 mm
  • Poids: 108 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec lisses
cro­quis:
2
b1 [mm]:
45 mm
l1 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
25165.1035
Documents
Charnières
  • avec lisses – croquis 2, acier
  • b1: 45 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 24 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Force de retenue F1: ~ 700 N
  • Force de retenue F2: ~ 500 N
  • Force de retenue F3: ~ 450 N
  • l2: 18 mm
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec lisses
cro­quis:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
25165.1055
Documents
Charnières
  • avec lisses – croquis 2, acier
  • b1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 32,5 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h2: 2 mm
  • Force de retenue F1: ~ 1200 N
  • Force de retenue F2: ~ 1000 N
  • Force de retenue F3: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Poids: 45 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec lisses
cro­quis:
2
b1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
25165.1070
Documents
Charnières
  • avec lisses – croquis 2, acier
  • b1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 40 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • Force de retenue F1: ~ 1600 N
  • Force de retenue F2: ~ 2000 N
  • Force de retenue F3: ~ 1000 N
  • l2: 30 mm
  • Poids: 79 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec lisses
cro­quis:
2
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25165.1080
Documents
Charnières
  • avec lisses – croquis 2, acier
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • Force de retenue F1: ~ 1100 N
  • Force de retenue F2: ~ 2500 N
  • Force de retenue F3: ~ 1000 N
  • l2: 36 mm
  • Poids: 108 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec lisses pour vis à tête fraisée
cro­quis:
3
b1 [mm]:
45 mm
l1 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
25165.0235
Documents
Charnières
  • avec lisses pour vis à tête fraisée – croquis 3, inox
  • b1: 45 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 24 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • d1: 4 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Force de retenue F1: ~ 700 N
  • d3: 6,4 mm
  • Force de retenue F2: ~ 500 N
  • Force de retenue F3: ~ 450 N
  • l2: 18 mm
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec lisses pour vis à tête fraisée
cro­quis:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
25165.0255
Documents
Charnières
  • avec lisses pour vis à tête fraisée – croquis 3, inox
  • b1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 32,5 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • Force de retenue F1: ~ 1200 N
  • d3: 8,3 mm
  • Force de retenue F2: ~ 1000 N
  • Force de retenue F3: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Poids: 45 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec lisses pour vis à tête fraisée
cro­quis:
3
b1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
25165.0270
Documents
Charnières
  • avec lisses pour vis à tête fraisée – croquis 3, inox
  • b1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 40 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • Force de retenue F1: ~ 1600 N
  • d3: 8,3 mm
  • Force de retenue F2: ~ 2000 N
  • Force de retenue F3: ~ 1000 N
  • l2: 30 mm
  • Poids: 79 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec lisses pour vis à tête fraisée
cro­quis:
3
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25165.0280
Documents
Charnières
  • avec lisses pour vis à tête fraisée – croquis 3, inox
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • Force de retenue F1: ~ 1100 N
  • d3: 8,3 mm
  • Force de retenue F2: ~ 2500 N
  • Force de retenue F3: ~ 1000 N
  • l2: 36 mm
  • Poids: 108 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec lisses pour vis à tête fraisée
cro­quis:
3
b1 [mm]:
45 mm
l1 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
25165.2035
Documents
Charnières
  • avec lisses pour vis à tête fraisée – croquis 3, acier
  • b1: 45 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 24 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • d1: 4 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Force de retenue F1: ~ 700 N
  • d3: 6,4 mm
  • Force de retenue F2: ~ 500 N
  • Force de retenue F3: ~ 450 N
  • l2: 18 mm
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec lisses pour vis à tête fraisée
cro­quis:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
25165.2055
Documents
Charnières
  • avec lisses pour vis à tête fraisée – croquis 3, acier
  • b1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 32,5 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • Force de retenue F1: ~ 1200 N
  • d3: 8,3 mm
  • Force de retenue F2: ~ 1000 N
  • Force de retenue F3: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Poids: 45 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec lisses pour vis à tête fraisée
cro­quis:
3
b1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
25165.2070
Documents
Charnières
  • avec lisses pour vis à tête fraisée – croquis 3, acier
  • b1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 40 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • Force de retenue F1: ~ 1600 N
  • d3: 8,3 mm
  • Force de retenue F2: ~ 2000 N
  • Force de retenue F3: ~ 1000 N
  • l2: 30 mm
  • Poids: 79 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec lisses pour vis à tête fraisée
cro­quis:
3
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25165.2080
Documents
Charnières
  • avec lisses pour vis à tête fraisée – croquis 3, acier
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • Force de retenue F1: ~ 1100 N
  • d3: 8,3 mm
  • Force de retenue F2: ~ 2500 N
  • Force de retenue F3: ~ 1000 N
  • l2: 36 mm
  • Poids: 108 g
vers la vue d'article
Charnières

Matières

Corps

  • inox 1.4301
  • acier, zingué par galvanisation, passivé

Axe

  • inox 1.4301
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25165. Charnières – allongé d'un côté
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.