Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 29 résultats
Version:
avec taraudage, des deux cotés
Autres détails
avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
d1 : 15 mm
l1 : 15 mm
d2 : M4
d3 : 12 mm
s: 2 mm
t: ~ 4 mm
Raideur R: 44 N/mm
Charge admissible max.: 166 N
Course: 3,75 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 6 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage, des deux cotés
Autres détails
avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
d1 : 20 mm
l1 : 15 mm
d2 : M6
d3 : 14 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Raideur R: 77 N/mm
Charge admissible max.: 289 N
Course: 3,75 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 16 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage, des deux cotés
Autres détails
avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
d1 : 20 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 16 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Raideur R: 52 N/mm
Charge admissible max.: 261 N
Course: 5 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 19 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage, des deux cotés
Autres détails
avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
d1 : 25 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 20 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Raideur R: 153 N/mm
Charge admissible max.: 767 N
Course: 5 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 22 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage, des deux cotés
Autres détails
avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
d1 : 30 mm
l1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 22 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Raideur R: 202 N/mm
Charge admissible max.: 1010 N
Course: 5 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 31 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage, des deux cotés
Autres détails
avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
d1 : 40 mm
l1 : 25 mm
d2 : M8
d3 : 30 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Raideur R: 462 N/mm
Charge admissible max.: 2890 N
Course: 6,25 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 64 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage, des deux cotés
Autres détails
avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
d1 : 40 mm
l1 : 30 mm
d2 : M8
d3 : 33 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Raideur R: 236 N/mm
Charge admissible max.: 1798 N
Course: 7,5 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 80 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage, des deux cotés
Autres détails
avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
d1 : 50 mm
l1 : 30 mm
d2 : M10
d3 : 42 mm
s: 2 mm
t: ~ 10 mm
Raideur R: 200 N/mm
Charge admissible max.: 1499 N
Course: 7,5 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 109 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage, des deux cotés
Autres détails
avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
d1 : 75 mm
l1 : 40 mm
d2 : M12
d3 : 60 mm
s: 3 mm
t: ~ 12 mm
Raideur R: 330 N/mm
Charge admissible max.: 3298 N
Course: 10 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 310 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage et tige filetée
Autres détails
avec taraudage et tige filetée – croquis 2
d1 : 10 mm
l1 : 10 mm
d2 : M4
d3 : 8 mm
l2 : 10 mm
s: 1 mm
t: ~ 4 mm
Raideur R: 35 N/mm
Charge admissible max.: 88 N
Course: 2,5 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 3 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage et tige filetée
Autres détails
avec taraudage et tige filetée – croquis 2
d1 : 15 mm
l1 : 15 mm
d2 : M4
d3 : 12 mm
l2 : 10 mm
s: 2 mm
t: ~ 4 mm
Raideur R: 38 N/mm
Charge admissible max.: 142 N
Course: 3,75 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 8 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage et tige filetée
Autres détails
avec taraudage et tige filetée – croquis 2
d1 : 20 mm
l1 : 15 mm
d2 : M6
d3 : 14 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Raideur R: 96 N/mm
Charge admissible max.: 360 N
Course: 3,75 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 17 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage et tige filetée
Autres détails
avec taraudage et tige filetée – croquis 2
d1 : 20 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 16 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Raideur R: 61 N/mm
Charge admissible max.: 305 N
Course: 5 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 19 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage et tige filetée
Autres détails
avec taraudage et tige filetée – croquis 2
d1 : 25 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 20 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Raideur R: 224 N/mm
Charge admissible max.: 1119 N
Course: 5 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 24 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage et tige filetée
Autres détails
avec taraudage et tige filetée – croquis 2
d1 : 30 mm
l1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 22 mm
l2 : 20 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Raideur R: 173 N/mm
Charge admissible max.: 863 N
Course: 5 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 44 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage et tige filetée
Autres détails
avec taraudage et tige filetée – croquis 2
d1 : 40 mm
l1 : 25 mm
d2 : M8
d3 : 30 mm
l2 : 23 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Raideur R: 510 N/mm
Charge admissible max.: 3188 N
Course: 6,25 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 69 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage et tige filetée
Autres détails
avec taraudage et tige filetée – croquis 2
d1 : 40 mm
l1 : 30 mm
d2 : M8
d3 : 33 mm
l2 : 23 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Raideur R: 157 N/mm
Charge admissible max.: 1178 N
Course: 7,5 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 85 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage et tige filetée
Autres détails
avec taraudage et tige filetée – croquis 2
d1 : 50 mm
l1 : 30 mm
d2 : M10
d3 : 42 mm
l2 : 28 mm
s: 2 mm
t: ~ 10 mm
Raideur R: 263 N/mm
Charge admissible max.: 1975 N
Course: 7,5 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 112 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage et tige filetée
Autres détails
avec taraudage et tige filetée – croquis 2
d1 : 75 mm
l1 : 40 mm
d2 : M12
d3 : 60 mm
l2 : 37 mm
s: 3 mm
t: ~ 12 mm
Raideur R: 392 N/mm
Charge admissible max.: 3922 N
Course: 10 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 340 g
vers la vue d'article
Version:
avec tige filetée, des deux cotés
Autres détails
avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
d1 : 10 mm
l1 : 10 mm
d2 : M4
d3 : 8 mm
l2 : 10 mm
s: 1 mm
Raideur R: 35 N/mm
Charge admissible max.: 69 N
Course: 2,5 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 5 g
vers la vue d'article
Version:
avec tige filetée, des deux cotés
Autres détails
avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
d1 : 15 mm
l1 : 15 mm
d2 : M4
d3 : 12 mm
l2 : 10 mm
s: 2 mm
Raideur R: 43 N/mm
Charge admissible max.: 163 N
Course: 3,75 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 14 g
vers la vue d'article
Version:
avec tige filetée, des deux cotés
Autres détails
avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
d1 : 20 mm
l1 : 15 mm
d2 : M6
d3 : 14 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Raideur R: 73 N/mm
Charge admissible max.: 273 N
Course: 3,75 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 18 g
vers la vue d'article
Version:
avec tige filetée, des deux cotés
Autres détails
avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
d1 : 20 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 16 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Raideur R: 46 N/mm
Charge admissible max.: 231 N
Course: 5 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 20 g
vers la vue d'article
Version:
avec tige filetée, des deux cotés
Autres détails
avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
d1 : 25 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 20 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Raideur R: 180 N/mm
Charge admissible max.: 902 N
Course: 5 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 27 g
vers la vue d'article
Matières
Rondelle d'appui
acier, zingué par galvanisation, passivé
Bague taraudée
acier, zingué par galvanisation, passivé
Corps
caoutchouc naturel (NR), noir
Vis
acier, zingué par galvanisation, passivé
Notes
Under compressive load, the dimension d3 does not exceed the diameter d1.
Fiche technique EH 25151. Tampons caoutchouc-acier – taillé
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.