Doigts d'in­dexage mi­nia­tures avec bride de fixation

EH 22110.

Particulièrement adaptés au vissage sur des pièces à parois fines.

Les doigts d’indexage sont utilisés pour les alésages d’indexage.

Performance dans les espaces réduits.

Votre sélection a donné lieu à 20 résultats

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
d1 h9 [mm]
l2 [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
sans blocage
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22110.1205
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage – croquis 1
  • d1 h9: 4 mm
  • l2: 5 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • l3: 2 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 5 mm
  • Pression1) F1: ~ 4 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
sans blocage
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
10 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22110.1210
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage – croquis 1
  • d1 h9: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • l3: 2 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 5 mm
  • s: 5 mm
  • Pression1) F1: ~ 4 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
sans blocage
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
5 mm
l2 [mm]:
6 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Numéro d’article:
22110.1215
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage – croquis 1
  • d1 h9: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 6 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 16 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
sans blocage
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
5 mm
l2 [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Numéro d’article:
22110.1220
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage – croquis 1
  • d1 h9: 5 mm
  • l2: 12 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 6 mm
  • s: 6 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 16 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
sans blocage
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Numéro d’article:
22110.1225
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage – croquis 1
  • d1 h9: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 6 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 16 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
sans blocage
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Numéro d’article:
22110.1230
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage – croquis 1
  • d1 h9: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 6 mm
  • s: 6 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 16 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 41 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
sans blocage
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Numéro d’article:
22110.1235
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage – croquis 1
  • d1 h9: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 11 N
  • Pression1) F2: ~ 35 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 94 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
sans blocage
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
20 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Numéro d’article:
22110.1240
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage – croquis 1
  • d1 h9: 8 mm
  • l2: 20 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 10 mm
  • s: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 11 N
  • Pression1) F2: ~ 35 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 98 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
sans blocage
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Numéro d’article:
22110.1245
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage – croquis 1
  • d1 h9: 10 mm
  • l2: 10 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 11 N
  • Pression1) F2: ~ 35 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 96 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
sans blocage
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
20 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Numéro d’article:
22110.1250
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage – croquis 1
  • d1 h9: 10 mm
  • l2: 20 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 10 mm
  • s: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 11 N
  • Pression1) F2: ~ 35 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 90 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec blocage
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22110.1305
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • avec blocage – croquis 2
  • d1 h9: 4 mm
  • l2: 5 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • l3: 2 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 5 mm
  • Pression1) F1: ~ 4 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec blocage
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
10 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22110.1310
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • avec blocage – croquis 2
  • d1 h9: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • l3: 2 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 5 mm
  • s: 5 mm
  • Pression1) F1: ~ 4 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec blocage
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
5 mm
l2 [mm]:
6 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Numéro d’article:
22110.1315
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • avec blocage – croquis 2
  • d1 h9: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 6 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 16 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 38 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec blocage
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
5 mm
l2 [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Numéro d’article:
22110.1320
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • avec blocage – croquis 2
  • d1 h9: 5 mm
  • l2: 12 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 6 mm
  • s: 6 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 16 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec blocage
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Numéro d’article:
22110.1325
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • avec blocage – croquis 2
  • d1 h9: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 6 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 16 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 38 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec blocage
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Numéro d’article:
22110.1330
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • avec blocage – croquis 2
  • d1 h9: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 6 mm
  • s: 6 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 16 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec blocage
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Numéro d’article:
22110.1335
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • avec blocage – croquis 2
  • d1 h9: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 11 N
  • Pression1) F2: ~ 35 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 93 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec blocage
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
20 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Numéro d’article:
22110.1340
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • avec blocage – croquis 2
  • d1 h9: 8 mm
  • l2: 20 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 10 mm
  • s: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 11 N
  • Pression1) F2: ~ 35 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 97 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec blocage
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Numéro d’article:
22110.1345
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • avec blocage – croquis 2
  • d1 h9: 10 mm
  • l2: 10 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 11 N
  • Pression1) F2: ~ 35 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 95 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec blocage
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
20 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Numéro d’article:
22110.1350
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • avec blocage – croquis 2
  • d1 h9: 10 mm
  • l2: 20 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 10 mm
  • s: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 11 N
  • Pression1) F2: ~ 35 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 101 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures

Matières

Bride

  • zamac, zingué par galvanisation

Embout

  • inox 1.4305

Bouton

  • thermoplastique PA 6, noir, mat

Notes

Bouton non démontable.

Fonctionnement

Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 30° et bloqué par une encoche.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22110. Doigts d'indexage miniatures – avec bride de fixation
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.