Brides de fixa­tion pour doigts et verrous d'indexage, en zamac

EH 22110.

Aide au montage et extension d'application pour verrous d’indexage et doigts d’indexage. Également utilisable comme support pour les douilles de fixation et de positionnement EH 22110.

Votre sélection a donné lieu à 9 résultats

Ma­tières
Ver­sion
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
trou de fixation perpendiculaire au doigt ou verrou d'indexage
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Numéro d’article:
22110.0408
CAO
Documents
Brides de fixation
  • trou de fixation perpendiculaire au doigt ou verrou d'indexage
  • d1: M8 x 1 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 8,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Brides de fixation
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
trou de fixation perpendiculaire au doigt ou verrou d'indexage
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Numéro d’article:
22110.0508
CAO
Documents
Brides de fixation
  • trou de fixation perpendiculaire au doigt ou verrou d'indexage
  • d1: M8
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 8,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Brides de fixation
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
trou de fixation perpendiculaire au doigt ou verrou d'indexage
d1 [mm]:
M10 x 1 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Numéro d’article:
22110.0410
CAO
Documents
Brides de fixation
  • trou de fixation perpendiculaire au doigt ou verrou d'indexage
  • d1: M10 x 1 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 10,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 36 g
vers la vue d'article
Brides de fixation
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
trou de fixation perpendiculaire au doigt ou verrou d'indexage
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Numéro d’article:
22110.0510
CAO
Documents
Brides de fixation
  • trou de fixation perpendiculaire au doigt ou verrou d'indexage
  • d1: M10
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 10,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 38 g
vers la vue d'article
Brides de fixation
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
trou de fixation perpendiculaire au doigt ou verrou d'indexage
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Numéro d’article:
22110.0412
CAO
Documents
Brides de fixation
  • trou de fixation perpendiculaire au doigt ou verrou d'indexage
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 12,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 3 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 41 g
vers la vue d'article
Brides de fixation
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
trou de fixation perpendiculaire au doigt ou verrou d'indexage
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Numéro d’article:
22110.0512
CAO
Documents
Brides de fixation
  • trou de fixation perpendiculaire au doigt ou verrou d'indexage
  • d1: M12
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 12,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 3 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 36 g
vers la vue d'article
Brides de fixation
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
trou de fixation perpendiculaire au doigt ou verrou d'indexage
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
34 mm
Numéro d’article:
22110.0416
CAO
Documents
Brides de fixation
  • trou de fixation perpendiculaire au doigt ou verrou d'indexage
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 5,3 mm
  • d3: M5
  • d4: 16,2 mm
  • k: 35 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 15,5 mm
  • l4: 18 mm
  • s: 14 mm
  • t: 3 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 77 g
vers la vue d'article
Brides de fixation
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
trou de fixation perpendiculaire au doigt ou verrou d'indexage
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
34 mm
Numéro d’article:
22110.0516
CAO
Documents
Brides de fixation
  • trou de fixation perpendiculaire au doigt ou verrou d'indexage
  • d1: M16
  • d2: 5,3 mm
  • d3: M5
  • d4: 16,2 mm
  • k: 35 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 18 mm
  • s: 14 mm
  • t: 3 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 78 g
vers la vue d'article
Brides de fixation
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
trou de fixation perpendiculaire au doigt ou verrou d'indexage
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
34 mm
Numéro d’article:
22110.0420
CAO
Documents
Brides de fixation
  • trou de fixation perpendiculaire au doigt ou verrou d'indexage
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 5,3 mm
  • d3: M5
  • d4: 20,2 mm
  • k: 35 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 15,5 mm
  • l4: 18 mm
  • s: 14 mm
  • t: 3 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 68 g
vers la vue d'article
Brides de fixation

Matières

Goujon fileté

  • acier bruni, avec embout laiton

Corps

  • zamac, revêtu de plastique, noir

Assemblage

Le lamage (t / d4) dans le filetage d1 est unilatéral.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22110. Brides de fixation – pour doigts et verrous d'indexage, en zamac
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.