Pack promo construc­tion de portes et de fe­nêtres Dream­team
Maillet SIMPLEX 50:40, TPE souple/TPE moyen et maillet SECURAL plus

EH 3113.

Le pack promo Dreamteam Construction de portes et fenêtres de HALDER vous propose deux véritables experts de la construction de portes et fenêtres :

le maillet SIMPLEX 50:40 avec boîtier en aluminium (réf. art. 3113.051) avec la combinaison d’embouts TPE souple/TPE moyen est le maillet idéal pour les travaux de menuiserie et le montage de meubles.

Les surfaces d’impact surdimensionnées permettent une protection maximale et un traitement en finesse des pièces à la surface délicate. Ce modèle dispose de la combinaison d’embouts TPE souple/TPE moyen.

L’embout bleu en TPE souple est l’embout le plus souple de la gamme SIMPLEX. Il est très amortissant et convient donc aux travaux délicats. Par rapport au maillet en caoutchouc traditionnel, il ne laisse pas de traces d’abrasion noires indésirables.

L’embout gris en TPE moyen de dureté moyenne permet une force de frappe plus élevée, comparable à celle de l’embout en caoutchouc chargé.

Le boîtier en aluminium extra léger avec douille de protection du manche intégrée permet à l’utilisateur de bien contrôler et déterminer la force de frappe. Cela permet de travailler des matières cassantes.

Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d’une double couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l’encrassement.

Suivant le principe SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et adaptables.

Cela réduit les coûts tout en épargnant les ressources.

Le SECURAL plus est une évolution du maillet SECURAL : La forme spéciale de la poignée est parfaite pour la pose des joints en caoutchouc. Selon la façon dont on place la poignée, on dispose d'une surface étroite ou très large, ce qui permet de poser des joints de tailles différentes.

Les embouts en polyuréthane de dureté moyenne légèrement saillants sont interchangeables.

Le rapport entre la masse de la tête de marteau et la masse de grenaille, en liaison avec les caractéristiques de suspension des surfaces d’impact, est parfaitement coordonné et donne un effet anti-rebond maximisé. Il permet un travail qui soulage les articulations tout en donnant une très grande force de frappe.

Le boîtier soudé en longueur donne une liaison totalement incassable entre la tête de marteau et le manche.

Produktmerkmale:

Pack économique avec deux maillets parfaitement adaptés à la construction de portes et fenêtres, aux travaux de menuiserie et au montage de meubles.

  • Contient le maillet SIMPLEX 50:40 avec boîtier en aluminium.
    • Maillet SIMPLEX avec combinaison d’embouts TPE souple (bleu, souple, sans marquage) / TPE moyen (gris, moyennement dur, sans marquage).
    • Des surfaces d’impact surdimensionnées D50mm sont montées dans le boîtier D40mm et offrent une protection maximale lors du traitement de surfaces délicates.
    • Le boîtier en aluminium extra léger avec douille de protection du manche intégrée permet à l’utilisateur de bien contrôler et déterminer la force de frappe (idéal pour les matières cassantes).
    • Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l’encrassement).
    • Toutes les pièces sont interchangeables et adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.
  • Vient s’y ajouter le maillet SECURAL plus sans rebond.
    • Embouts rectangulaires légèrement saillants interchangeables en polyuréthane de dureté moyenne.
    • Possibilité de travailler en silence et sans aucun rebond.
    • Très grande force de frappe pour un faible poids.
    • Connexion totalement incassable entre la tête de marteau et le manche grâce au boîtier soudé en longueur.

Domaine d'application

Fabrication de meubles, menuiserie, fenêtres/portes

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

gewicht [g]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
gewicht [g]:
1650 g
Numéro d’article:
3113s003
Bonus Box
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 135 mm x 95 mm x 350 mm
  • Poids: 1650 g
  • GTIN: 4030618313984
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3113. Pack promo construction de portes et de fenêtres Dreamteam – Maillet SIMPLEX 50:40, TPE souple/TPE moyen et maillet SECURAL plus
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0017906__88272.pdf
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/