Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 4 résultats
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Autres détails
inox
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 17 mm
l4 : 5 mm
l6 min.: 15 mm
SW: 12 mm
Pression1) F1 : ~ 6 N
Pression1) F2 : ~ 14 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 43 g
vers la vue d'article
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Autres détails
inox
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 25 mm
l1 : ~ 54,5 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 20 mm
l4 : 6 mm
l6 min.: 17 mm
SW: 14 mm
Pression1) F1 : ~ 6,5 N
Pression1) F2 : ~ 19 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 65 g
vers la vue d'article
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Autres détails
inox
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 69 mm
l2 min.: 8 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
l6 min.: 23 mm
SW: 19 mm
Pression1) F1 : ~ 11,5 N
Pression1) F2 : ~ 28 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 132 g
vers la vue d'article
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Autres détails
inox
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 80 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 33 mm
l4 : 10 mm
l6 min.: 30 mm
SW: 22 mm
Pression1) F1 : ~ 23 N
Pression1) F2 : ~ 54 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 179 g
vers la vue d'article
Matières
Corps
Embout
Bouton
Notes
Bouton non démontable.
Les contre-écrous doivent être commandés séparément.
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage d2 : M10 x 1 mm
Numéro d’article:
22120.0515
contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
d2 : M10 x 1 mm
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Poids: 5,2 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage d2 : M12 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0516
contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
d2 : M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Poids: 7,5 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage d2 : M16 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0518
contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
d2 : M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
Poids: 15 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage d2 : M20 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0520
contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
d2 : M20 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
Poids: 32 g
Assemblage
La longueur de vissage peut être ajustée grâce aux entretoises (EH 22120.).
Fiche technique EH 22120. Doigts d'indexage – à bague six pans, en inox
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.