Ver­rous d'in­dexage sans filetage, soudables

EH 22120.

Utilisables dans le but d'indexer.

This index bolt made of steel or stainless steel is available in two versions.

  • riveted
  • screwed

Votre sélection a donné lieu à 16 résultats

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
d1 -0,05 -0,25 [mm]
Pres­sion1) F1 [N]
Pres­sion1) F2 [N]

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
non démontable (riveté)
cro­quis:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
14 N
Pres­sion1) F2 [N]:
35 N
Numéro d’article:
22120.1605
Documents
Verrous d'indexage
  • non démontable (riveté) – croquis 1
  • d1 -0,05 -0,25: 8 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Pression1) F1: 14 N
  • Pression1) F2: 35 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 135 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
non démontable (riveté)
cro­quis:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
14 N
Pres­sion1) F2 [N]:
35 N
Numéro d’article:
22120.1610
Documents
Verrous d'indexage
  • non démontable (riveté) – croquis 1
  • d1 -0,05 -0,25: 10 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Pression1) F1: 14 N
  • Pression1) F2: 35 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 144 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
non démontable (riveté)
cro­quis:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
14 N
Pres­sion1) F2 [N]:
35 N
Numéro d’article:
22120.1615
Documents
Verrous d'indexage
  • non démontable (riveté) – croquis 1
  • d1 -0,05 -0,25: 12 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Pression1) F1: 14 N
  • Pression1) F2: 35 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 148 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
non démontable (riveté)
cro­quis:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
14 N
Pres­sion1) F2 [N]:
35 N
Numéro d’article:
22120.1620
Documents
Verrous d'indexage
  • non démontable (riveté) – croquis 1
  • d1 -0,05 -0,25: 14 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Pression1) F1: 14 N
  • Pression1) F2: 35 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 153 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
vissé (démontable)
cro­quis:
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
14 N
Pres­sion1) F2 [N]:
35 N
Numéro d’article:
22120.1705
Documents
Verrous d'indexage
  • vissé (démontable) – croquis 2
  • d1 -0,05 -0,25: 8 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Pression1) F1: 14 N
  • SW: 2,5 mm
  • Pression1) F2: 35 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 139 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
vissé (démontable)
cro­quis:
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
14 N
Pres­sion1) F2 [N]:
35 N
Numéro d’article:
22120.1710
Documents
Verrous d'indexage
  • vissé (démontable) – croquis 2
  • d1 -0,05 -0,25: 10 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Pression1) F1: 14 N
  • SW: 2,5 mm
  • Pression1) F2: 35 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 142 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
vissé (démontable)
cro­quis:
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
14 N
Pres­sion1) F2 [N]:
35 N
Numéro d’article:
22120.1715
Documents
Verrous d'indexage
  • vissé (démontable) – croquis 2
  • d1 -0,05 -0,25: 12 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Pression1) F1: 14 N
  • SW: 2,5 mm
  • Pression1) F2: 35 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 146 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
vissé (démontable)
cro­quis:
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
14 N
Pres­sion1) F2 [N]:
35 N
Numéro d’article:
22120.1720
Documents
Verrous d'indexage
  • vissé (démontable) – croquis 2
  • d1 -0,05 -0,25: 14 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Pression1) F1: 14 N
  • SW: 2,5 mm
  • Pression1) F2: 35 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 150 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
non démontable (riveté)
cro­quis:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
14 N
Pres­sion1) F2 [N]:
35 N
Numéro d’article:
22120.1805
Documents
Verrous d'indexage
  • non démontable (riveté) – croquis 1
  • d1 -0,05 -0,25: 8 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Pression1) F1: 14 N
  • Pression1) F2: 35 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 146 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
non démontable (riveté)
cro­quis:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
14 N
Pres­sion1) F2 [N]:
35 N
Numéro d’article:
22120.1810
Documents
Verrous d'indexage
  • non démontable (riveté) – croquis 1
  • d1 -0,05 -0,25: 10 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Pression1) F1: 14 N
  • Pression1) F2: 35 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 142 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
non démontable (riveté)
cro­quis:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
14 N
Pres­sion1) F2 [N]:
35 N
Numéro d’article:
22120.1815
Documents
Verrous d'indexage
  • non démontable (riveté) – croquis 1
  • d1 -0,05 -0,25: 12 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Pression1) F1: 14 N
  • Pression1) F2: 35 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 148 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
non démontable (riveté)
cro­quis:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
14 N
Pres­sion1) F2 [N]:
35 N
Numéro d’article:
22120.1820
Documents
Verrous d'indexage
  • non démontable (riveté) – croquis 1
  • d1 -0,05 -0,25: 14 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Pression1) F1: 14 N
  • Pression1) F2: 35 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 150 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
vissé (démontable)
cro­quis:
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
14 N
Pres­sion1) F2 [N]:
35 N
Numéro d’article:
22120.1905
Documents
Verrous d'indexage
  • vissé (démontable) – croquis 2
  • d1 -0,05 -0,25: 8 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Pression1) F1: 14 N
  • SW: 2,5 mm
  • Pression1) F2: 35 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 161 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
vissé (démontable)
cro­quis:
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
14 N
Pres­sion1) F2 [N]:
35 N
Numéro d’article:
22120.1910
Documents
Verrous d'indexage
  • vissé (démontable) – croquis 2
  • d1 -0,05 -0,25: 10 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Pression1) F1: 14 N
  • SW: 2,5 mm
  • Pression1) F2: 35 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 164 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
vissé (démontable)
cro­quis:
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
14 N
Pres­sion1) F2 [N]:
35 N
Numéro d’article:
22120.1915
Documents
Verrous d'indexage
  • vissé (démontable) – croquis 2
  • d1 -0,05 -0,25: 12 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Pression1) F1: 14 N
  • SW: 2,5 mm
  • Pression1) F2: 35 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 168 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
vissé (démontable)
cro­quis:
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
14 N
Pres­sion1) F2 [N]:
35 N
Numéro d’article:
22120.1920
Documents
Verrous d'indexage
  • vissé (démontable) – croquis 2
  • d1 -0,05 -0,25: 14 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Pression1) F1: 14 N
  • SW: 2,5 mm
  • Pression1) F2: 35 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 172 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage

Matières

Embout

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
  • inox 1.4401

Assemblage

We recommend the screwed version for welded joints. The final assembly of the index bolt can then take place after the body has been welded:

  1. Weld on body (3)
  2. Place the spring (2) on the locking pin (1) and insert it into the body (3)
  3. Tighten the bolt (4) with the screw (5) on the locking pin (1)

The riveted version is also suitable for fastening by welding. However, care must be taken to ensure that the effect of heat is limited (e.g. by fixing with weld spots) and that there are no structural changes to the spring and bolt.

Fonctionnement

Le bouton est tiré, tourné à 180° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22120. Verrous d'indexage – sans filetage, soudables
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.