Char­nières corps long

EH 25165.

Les différents modèles couvrent de nombreuses applications nécessitant une faible charge.

Ces charnières en tôle se caractérisent par leur conception simple et leurs différentes versions :

Sans trous

Avec trous

Avec trous pour vis à tête fraisée

Sur les modèles sans trous, l'assemblage peut être réalisé par soudage ou par l’ajout d'un schéma de perçage spécifique.

Votre sélection a donné lieu à 20 résultats

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
b1 [mm]
l1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans lisses
cro­quis:
1
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
25165.0020
Documents
Charnières
  • sans lisses – croquis 1, inox
  • b1: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Force de retenue F1: ~ 1300 N
  • Force de retenue F2: ~ 750 N
  • Force de retenue F3: ~ 700 N
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans lisses
cro­quis:
1
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25165.0030
Documents
Charnières
  • sans lisses – croquis 1, inox
  • b1: 40 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Force de retenue F1: ~ 2400 N
  • Force de retenue F2: ~ 1500 N
  • Force de retenue F3: ~ 1300 N
  • Poids: 52 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans lisses
cro­quis:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
75 mm
Numéro d’article:
25165.0045
Documents
Charnières
  • sans lisses – croquis 1, inox
  • b1: 50 mm
  • l1: 75 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Force de retenue F1: ~ 2500 N
  • Force de retenue F2: ~ 2250 N
  • Force de retenue F3: ~ 1300 N
  • Poids: 93 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans lisses
cro­quis:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
90 mm
Numéro d’article:
25165.0065
Documents
Charnières
  • sans lisses – croquis 1, inox
  • b1: 60 mm
  • l1: 90 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Force de retenue F1: ~ 3000 N
  • Force de retenue F2: ~ 3000 N
  • Force de retenue F3: ~ 1200 N
  • Poids: 122 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec lisses
cro­quis:
2
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
25165.0120
Documents
Charnières
  • avec lisses – croquis 2, inox
  • b1: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Force de retenue F1: ~ 1300 N
  • Force de retenue F2: ~ 750 N
  • l2: 16,5 mm
  • Force de retenue F3: ~ 700 N
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec lisses
cro­quis:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25165.0130
Documents
Charnières
  • avec lisses – croquis 2, inox
  • b1: 40 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Force de retenue F1: ~ 2400 N
  • Force de retenue F2: ~ 1500 N
  • l2: 22,5 mm
  • Force de retenue F3: ~ 1300 N
  • Poids: 51 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec lisses
cro­quis:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
75 mm
Numéro d’article:
25165.0145
Documents
Charnières
  • avec lisses – croquis 2, inox
  • b1: 50 mm
  • l1: 75 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Force de retenue F1: ~ 2500 N
  • Force de retenue F2: ~ 2250 N
  • l2: 27,5 mm
  • Force de retenue F3: ~ 1300 N
  • Poids: 90 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec lisses
cro­quis:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
90 mm
Numéro d’article:
25165.0165
Documents
Charnières
  • avec lisses – croquis 2, inox
  • b1: 60 mm
  • l1: 90 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Force de retenue F1: ~ 3000 N
  • Force de retenue F2: ~ 3000 N
  • l2: 33 mm
  • Force de retenue F3: ~ 1200 N
  • Poids: 121 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec lisses
cro­quis:
2
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
25165.1020
Documents
Charnières
  • avec lisses – croquis 2, acier
  • b1: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Force de retenue F1: ~ 1300 N
  • Force de retenue F2: ~ 750 N
  • l2: 16,5 mm
  • Force de retenue F3: ~ 700 N
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec lisses
cro­quis:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25165.1030
Documents
Charnières
  • avec lisses – croquis 2, acier
  • b1: 40 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Force de retenue F1: ~ 2400 N
  • Force de retenue F2: ~ 1500 N
  • l2: 22,5 mm
  • Force de retenue F3: ~ 1300 N
  • Poids: 51 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec lisses
cro­quis:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
75 mm
Numéro d’article:
25165.1045
Documents
Charnières
  • avec lisses – croquis 2, acier
  • b1: 50 mm
  • l1: 75 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Force de retenue F1: ~ 2500 N
  • Force de retenue F2: ~ 2250 N
  • l2: 27,5 mm
  • Force de retenue F3: ~ 1300 N
  • Poids: 90 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec lisses
cro­quis:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
90 mm
Numéro d’article:
25165.1065
Documents
Charnières
  • avec lisses – croquis 2, acier
  • b1: 60 mm
  • l1: 90 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Force de retenue F1: ~ 3000 N
  • Force de retenue F2: ~ 3000 N
  • l2: 33 mm
  • Force de retenue F3: ~ 1200 N
  • Poids: 121 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec lisses pour vis à tête fraisée
cro­quis:
3
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
25165.0220
Documents
Charnières
  • avec lisses pour vis à tête fraisée – croquis 3, inox
  • b1: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • d3: 6,4 mm
  • Force de retenue F1: ~ 1300 N
  • Force de retenue F2: ~ 750 N
  • l2: 16,5 mm
  • Force de retenue F3: ~ 700 N
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec lisses pour vis à tête fraisée
cro­quis:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25165.0230
Documents
Charnières
  • avec lisses pour vis à tête fraisée – croquis 3, inox
  • b1: 40 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Force de retenue F1: ~ 2400 N
  • Force de retenue F2: ~ 1500 N
  • l2: 22,5 mm
  • Force de retenue F3: ~ 1300 N
  • Poids: 51 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec lisses pour vis à tête fraisée
cro­quis:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
75 mm
Numéro d’article:
25165.0245
Documents
Charnières
  • avec lisses pour vis à tête fraisée – croquis 3, inox
  • b1: 50 mm
  • l1: 75 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Force de retenue F1: ~ 2500 N
  • Force de retenue F2: ~ 2250 N
  • l2: 27,5 mm
  • Force de retenue F3: ~ 1300 N
  • Poids: 90 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec lisses pour vis à tête fraisée
cro­quis:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
90 mm
Numéro d’article:
25165.0265
Documents
Charnières
  • avec lisses pour vis à tête fraisée – croquis 3, inox
  • b1: 60 mm
  • l1: 90 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Force de retenue F1: ~ 3000 N
  • Force de retenue F2: ~ 3000 N
  • l2: 33 mm
  • Force de retenue F3: ~ 1200 N
  • Poids: 121 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec lisses pour vis à tête fraisée
cro­quis:
3
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
25165.2020
Documents
Charnières
  • avec lisses pour vis à tête fraisée – croquis 3, acier
  • b1: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • d3: 6,4 mm
  • Force de retenue F1: ~ 1300 N
  • Force de retenue F2: ~ 750 N
  • l2: 16,5 mm
  • Force de retenue F3: ~ 700 N
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec lisses pour vis à tête fraisée
cro­quis:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25165.2030
Documents
Charnières
  • avec lisses pour vis à tête fraisée – croquis 3, acier
  • b1: 40 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Force de retenue F1: ~ 2400 N
  • Force de retenue F2: ~ 1500 N
  • l2: 22,5 mm
  • Force de retenue F3: ~ 1300 N
  • Poids: 51 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec lisses pour vis à tête fraisée
cro­quis:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
75 mm
Numéro d’article:
25165.2045
Documents
Charnières
  • avec lisses pour vis à tête fraisée – croquis 3, acier
  • b1: 50 mm
  • l1: 75 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Force de retenue F1: ~ 2500 N
  • Force de retenue F2: ~ 2250 N
  • l2: 27,5 mm
  • Force de retenue F3: ~ 1300 N
  • Poids: 90 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec lisses pour vis à tête fraisée
cro­quis:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
90 mm
Numéro d’article:
25165.2065
Documents
Charnières
  • avec lisses pour vis à tête fraisée – croquis 3, acier
  • b1: 60 mm
  • l1: 90 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Force de retenue F1: ~ 3000 N
  • Force de retenue F2: ~ 3000 N
  • l2: 33 mm
  • Force de retenue F3: ~ 1200 N
  • Poids: 121 g
vers la vue d'article
Charnières

Matières

Corps

  • inox 1.4301
  • acier, zingué par galvanisation, passivé

Axe

  • inox 1.4301
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25165. Charnières – corps long
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.