Doigts d'in­dexage avec bride de fixation, horizontale

EH 22110.

Les doigts d’indexage sont utilisés pour les alésages d’indexage.

Votre sélection a donné lieu à 15 résultats

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
d1 h11 [mm]
b1 [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec anneau de traction, sans blocage
cro­quis:
1
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
16,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22110.0304
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1
  • d1 h11: 4 mm
  • d3: 14 mm
  • b1: 16,5 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 34,5 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec anneau de traction, sans blocage
cro­quis:
1
d1 h11 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
22 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Numéro d’article:
22110.0305
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1
  • d1 h11: 5 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 28 mm
  • b3: 8 mm
  • b4 -0,2: 4,3 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • k1 ±0,05: 18 mm
  • k2: 5 mm
  • k3: 10 mm
  • k4: 7 mm
  • l1: 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 24 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec anneau de traction, sans blocage
cro­quis:
1
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
27,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Numéro d’article:
22110.0306
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1
  • d1 h11: 6 mm
  • d3: 24 mm
  • b1: 27,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 57,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 21 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec anneau de traction, sans blocage
cro­quis:
1
d1 h11 [mm]:
8 mm
b1 [mm]:
33 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Numéro d’article:
22110.0308
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1
  • d1 h11: 8 mm
  • d3: 30 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 34 mm
  • b3: 12 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 12,5 mm
  • k1 ±0,05: 23 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 15,5 mm
  • l1: 71 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 22 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 58 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec anneau de traction, sans blocage
cro­quis:
1
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
35 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Numéro d’article:
22110.0310
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1
  • d1 h11: 10 mm
  • d3: 30 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 75 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 4 N
  • Pression1) F2: ~ 25 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 83 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec bouton, sans blocage
cro­quis:
2
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
16,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22110.0324
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, sans blocage – croquis 2
  • d1 h11: 4 mm
  • d2: 12 mm
  • b1: 16,5 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 30,5 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec bouton, sans blocage
cro­quis:
2
d1 h11 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
22 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Numéro d’article:
22110.0325
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, sans blocage – croquis 2
  • d1 h11: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 28 mm
  • b3: 8 mm
  • b4 -0,2: 4,3 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • k1 ±0,05: 18 mm
  • k2: 5 mm
  • k3: 10 mm
  • k4: 7 mm
  • l1: 40 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 24 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec bouton, sans blocage
cro­quis:
2
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
27,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Numéro d’article:
22110.0326
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, sans blocage – croquis 2
  • d1 h11: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • b1: 27,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 49 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 21 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 37 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec bouton, sans blocage
cro­quis:
2
d1 h11 [mm]:
8 mm
b1 [mm]:
33 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Numéro d’article:
22110.0328
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, sans blocage – croquis 2
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: 21 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 34 mm
  • b3: 12 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 12,5 mm
  • k1 ±0,05: 23 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 15,5 mm
  • l1: 59 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 22 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 59 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec bouton, sans blocage
cro­quis:
2
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
35 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Numéro d’article:
22110.0330
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, sans blocage – croquis 2
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: 25 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 67,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 4 N
  • Pression1) F2: ~ 25 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 90 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec bouton, avec blocage
cro­quis:
3
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
19 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22110.0344
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, avec blocage – croquis 3
  • d1 h11: 4 mm
  • d2: 12 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 7 mm
  • l1: 33 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec bouton, avec blocage
cro­quis:
3
d1 h11 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
25,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Numéro d’article:
22110.0345
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, avec blocage – croquis 3
  • d1 h11: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • b1: 25,5 mm
  • b2: 28 mm
  • b3: 8 mm
  • b4 -0,2: 4,3 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • k1 ±0,05: 18 mm
  • k2: 5 mm
  • k3: 10 mm
  • k4: 10,5 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 24 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec bouton, avec blocage
cro­quis:
3
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
30,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Numéro d’article:
22110.0346
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, avec blocage – croquis 3
  • d1 h11: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • b1: 30,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 13 mm
  • l1: 52 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 21 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec bouton, avec blocage
cro­quis:
3
d1 h11 [mm]:
8 mm
b1 [mm]:
37,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Numéro d’article:
22110.0348
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, avec blocage – croquis 3
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: 21 mm
  • b1: 37,5 mm
  • b2: 34 mm
  • b3: 12 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 12,5 mm
  • k1 ±0,05: 23 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 20 mm
  • l1: 63,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 22 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 67 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
avec bouton, avec blocage
cro­quis:
3
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
40 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Numéro d’article:
22110.0350
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, avec blocage – croquis 3
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: 25 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 18,5 mm
  • l1: 72,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 4 N
  • Pression1) F2: ~ 25 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 98 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage

Matières

Boîtier

  • zamac, revêtu de plastique, noir

Embout

  • inox 1.4305

Anneau de traction

  • inox 1.4310

Bouton

  • thermoplastique PA 6, noir, mat

Notes

Bouton non démontable.

Assemblage

Montage avec utilisation de rondelles ISO 7092.

Fonctionnement

Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22110. Doigts d'indexage – avec bride de fixation, horizontale
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.