Doigts d'in­dexage sans bague six pans, en inox

EH 22120.

Les doigts d’indexage sont utilisés pour les alésages d’indexage.

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Ma­tières
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Numéro d’article:
22120.0475
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • inox
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 14 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 36 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Numéro d’article:
22120.0476
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • inox
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 54,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • Pression1) F1: ~ 6,5 N
  • Pression1) F2: ~ 19 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 62 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Numéro d’article:
22120.0478
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • inox
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 69 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • Pression1) F1: ~ 11,5 N
  • Pression1) F2: ~ 28 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 124 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Numéro d’article:
22120.0480
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • inox
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 41 mm
  • Pression1) F1: ~ 23 N
  • Pression1) F2: ~ 54 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 165 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage

Matières

Corps

  • inox 1.4305

Embout

  • inox 1.4305, nickelé

Bouton

  • inox 1.4305

Notes

Bouton non démontable.

Les contre-écrous doivent être commandés séparément.

Produit
Numéro d’article
CAO
Disponible
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M10 x 1 mm
Numéro d’article:
22120.0515
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Poids: 5,2 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M12 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0516
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Poids: 7,5 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M16 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0518
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Poids: 15 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M20 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0520
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Poids: 32 g
Produit:
outil de montage
pour doigts d'indexage
d2: M10 x 1 mm
Numéro d’article:
22120.0955
outil de montage
  • outil de montage, acier
  • d2: M10 x 1 mm
  • Poids: 9,3 g
Produit:
outil de montage
pour doigts d'indexage
d2: M12 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0956
outil de montage
  • outil de montage, acier
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • Poids: 14 g
Produit:
outil de montage
pour doigts d'indexage
d2: M16 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0958
outil de montage
  • outil de montage, acier
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Poids: 25 g
Produit:
outil de montage
pour doigts d'indexage
d2: M20 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0960
outil de montage
  • outil de montage, acier
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Poids: 27 g

Assemblage

Des outils de montage appropriés sont disponibles.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22120. Doigts d'indexage – sans bague six pans, en inox
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.