Le système à trous (ø12 F6/M12 et ø16 F6/M16) garantit la mise en place rapide et précise de pièces à géométrie simple. Les plateaux à trous de fixation traités (canons emmanchés) et les taraudages coaxiaux sont illimités du point de vue de la taille. Selon la configuration de bridage, l'utilisation peut se faire de façon individuelle ou en système combiné.
La gamme du système à trous comprend des produits tels que des plateaux de base et des éléments de constructions. Ces éléments sont disponibles sur stock.
La gamme est divisée selon les catégories suivantes
Tous nos éléments sont modélisés et disponibles en téléchargement dans différents formats.
Les 2 systèmes de montage modulaire L12 et L16 sont basés sur des trous diamètre 12 mm ou 16 mm / taraudage M12 ou M16.
Notre système peut être utilisé pour la construction de plusieurs montages en simultané.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage