EH 22111.
Les doigts d’indexage sont utilisés pour les alésages d’indexage.
Appuyer sur le bouton pour verrouiller ou déverrouiller ces doigts d’indexage. La fonction push-lock repose sur un mécanisme intégré selon le fameux « principe du stylo à bille ». Du fait de leur conception et de leur fonctionnement, les doigts d’indexage conviennent au montage dans des espaces étroits. Abaisser le doigt d’indexage verrouillé pour le protéger contre un dysfonctionnement.
Votre sélection a donné lieu à 2 résultats
Autres détails
Corps
Embout
Bouton
Bouton non démontable.
Les contre-écrous doivent être commandés séparément.
Appuyer sur le bouton pour déployer et verrouiller automatiquement l’embout. Appuyer une deuxième fois pour déverrouiller l’embout, qui se rétracte automatiquement avec la force du ressort.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: