Les exigences sont diverses dans la tapisserie et la sellerie, entre les meubles rembourrés qu’il faut tapoter doucement et les trous qu’il faut perforer avec force. Heureusement, Halder a un marteau adapté pour chaque application !
Produits professionnels pour
Les exigences sont diverses dans la tapisserie et la sellerie, entre les meubles rembourrés qu’il faut tapoter doucement et les trous qu’il faut perforer avec force. Heureusement, Halder a un marteau adapté pour chaque application !
Les maillets HALDER SUPERCRAFT sont parfaits pour enfoncer rapidement et délicatement des clous de tapissier. Avec lui, plus de rayures ni de dommages. De plus, il permet d’aplatir les coutures décoratives avec force mais sans laisser de trace.
Mazzuola piccola, grande potenza: la mazzuola SUPERCRAFT eroga la massima forza d’urto – perfetta per lavori di tappezzeria.
Silencieux, doux pour les articulations et sans rebond : avec le maillet SUPERCRAFT, les travaux des selliers et des tapissiers deviennent un exercice facile
Pour poser des œillets, il faut appliquer la force avec précision. Dans ce cas, on peut compter sur nos maillets SUPERCRAFT de diamètre 40 et 50mm, au choix avec manche en hickory ou en tube d'acier et poignée en caoutchouc antidérapante. Une fois qu’on a travaillé avec notre SUPERCRAFT, on ne peut plus se passer de sa force de frappe largement supérieure.
Avec ses deux embouts différents, le maillet SIMPLEX de HALDER est un vrai multitalent. Le côté blanc permet de décrocher facilement des agrafes, alors que le côté bleu permet de détendre les raideurs ou d’aplanir les chevilles tout en douceur, sans abîmer le support. Les idées d’utilisation sont sans limite. Grâce au boîtier en aluminium léger (seulement 420g), le travail est moins fatigant. Et pour ceux qui souhaitent une plus grande force de frappe, nous recommandons le modèle avec boîtier en fonte malléable renforcée (670g).