Doigts d'in­dexage à bague six pans

EH 22120.

Les doigts d’indexage sont utilisés pour les alésages d’indexage.

Votre sélection a donné lieu à 16 résultats

Ma­tières
Ver­sion
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec bouton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Numéro d’article:
22120.0005
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton – croquis 1, acier de decolletage
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 5 mm
  • l6 min.: 15 mm
  • SW: 12 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 14 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec bouton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Numéro d’article:
22120.0006
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton – croquis 1, acier de decolletage
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 54,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 6 mm
  • l6 min.: 17 mm
  • SW: 14 mm
  • Pression1) F1: ~ 6,5 N
  • Pression1) F2: ~ 19 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 29 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec bouton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Numéro d’article:
22120.0008
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton – croquis 1, acier de decolletage
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 69 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l6 min.: 23 mm
  • SW: 19 mm
  • Pression1) F1: ~ 11,5 N
  • Pression1) F2: ~ 28 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 71 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec bouton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Numéro d’article:
22120.0010
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton – croquis 1, acier de decolletage
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • l6 min.: 30 mm
  • SW: 22 mm
  • Pression1) F1: ~ 23 N
  • Pression1) F2: ~ 54 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 119 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
sans bouton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Numéro d’article:
22120.0025
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • sans bouton – croquis 2, acier de decolletage
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d4: M5
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 6 mm
  • l6 min.: 15 mm
  • SW: 12 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 14 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
sans bouton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Numéro d’article:
22120.0026
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • sans bouton – croquis 2, acier de decolletage
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d4: M6
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 10 mm
  • l6 min.: 17 mm
  • SW: 14 mm
  • Pression1) F1: ~ 6,5 N
  • Pression1) F2: ~ 19 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
sans bouton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Numéro d’article:
22120.0028
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • sans bouton – croquis 2, acier de decolletage
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 12 mm
  • l6 min.: 23 mm
  • SW: 19 mm
  • Pression1) F1: ~ 11,5 N
  • Pression1) F2: ~ 28 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 54 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
sans bouton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Numéro d’article:
22120.0030
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • sans bouton – croquis 2, acier de decolletage
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 12 mm
  • l6 min.: 30 mm
  • SW: 22 mm
  • Pression1) F1: ~ 23 N
  • Pression1) F2: ~ 54 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 97 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Numéro d’article:
22120.0405
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton – croquis 1, inox
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 5 mm
  • l6 min.: 15 mm
  • SW: 12 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 14 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Numéro d’article:
22120.0406
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton – croquis 1, inox
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 54,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 6 mm
  • l6 min.: 17 mm
  • SW: 14 mm
  • Pression1) F1: ~ 6,5 N
  • Pression1) F2: ~ 19 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 29 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Numéro d’article:
22120.0408
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton – croquis 1, inox
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 69 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l6 min.: 23 mm
  • SW: 19 mm
  • Pression1) F1: ~ 11,5 N
  • Pression1) F2: ~ 28 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 71 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Numéro d’article:
22120.0410
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton – croquis 1, inox
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • l6 min.: 30 mm
  • SW: 22 mm
  • Pression1) F1: ~ 23 N
  • Pression1) F2: ~ 54 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 119 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans bouton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Numéro d’article:
22120.0425
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • sans bouton – croquis 2, inox
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d4: M5
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 6 mm
  • l6 min.: 15 mm
  • SW: 12 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 14 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans bouton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Numéro d’article:
22120.0426
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • sans bouton – croquis 2, inox
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d4: M6
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 10 mm
  • l6 min.: 17 mm
  • SW: 14 mm
  • Pression1) F1: ~ 6,5 N
  • Pression1) F2: ~ 19 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans bouton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Numéro d’article:
22120.0428
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • sans bouton – croquis 2, inox
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 12 mm
  • l6 min.: 23 mm
  • SW: 19 mm
  • Pression1) F1: ~ 11,5 N
  • Pression1) F2: ~ 28 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 54 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans bouton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Numéro d’article:
22120.0430
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • sans bouton – croquis 2, inox
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 12 mm
  • l6 min.: 30 mm
  • SW: 22 mm
  • Pression1) F1: ~ 23 N
  • Pression1) F2: ~ 54 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 97 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage

Matières

Corps

  • acier de décolletage, bruni
  • inox 1.4305

Embout

  • acier trempé
  • inox 1.4305, nickelé

Bouton

  • thermoplastique PA 6, noir, mat

Notes

Bouton non démontable.

Les contre-écrous doivent être commandés séparément.

Produit
Numéro d’article
CAO
Disponible
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M10 x 1 mm
Numéro d’article:
22120.0115
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Poids: 5,2 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M12 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0116
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Poids: 7,5 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M16 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0118
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Poids: 15 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M20 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0120
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Poids: 32 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M10 x 1 mm
Numéro d’article:
22120.0515
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Poids: 5,2 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M12 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0516
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Poids: 7,5 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M16 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0518
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Poids: 15 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M20 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0520
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Poids: 32 g

Assemblage

La longueur de vissage peut être ajustée grâce aux entretoises (EH 22120.).

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22120. Doigts d'indexage – à bague six pans
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.