Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 5 résultats
Charge admissible max. [kN]:
0,5 kN
Autres détails
b3 : 8,5 mm
l1 : 75 mm
l2 : 35 mm
l3 : 13 mm
l5 : 13 mm
l6 : 62 mm
l7 : 5 mm
b1 : 30 mm
b2 : 10 mm
d1 : M8
d2 : 13 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : 11,5 mm
Course s: 3 mm
Charge admissible max.: 0,5 kN
e : 24400.0311
Poids: 342 g
vers la vue d'article
Charge admissible max. [kN]:
2,5 kN
Autres détails
b3 : 13 mm
l1 : 150 mm
l2 : 90 mm
l3 : 20 mm
l5 : 17 mm
l6 : 74 mm
b1 : 50 mm
b2 : 25 mm
d1 : M10
d2 : 20 mm
h1 : 24 mm
h2 : 14 mm
r: 15 mm
Course s: 6 mm
Charge admissible max.: 2,5 kN
e : 24400.0411
Poids: 1379 g
vers la vue d'article
Charge admissible max. [kN]:
5 kN
Autres détails
b3 : 17 mm
l1 : 170 mm
l2 : 100 mm
l3 : 25 mm
l5 : 27 mm
l6 : 108 mm
l7 : 11 mm
b1 : 60 mm
b2 : 20 mm
d1 : M16
d2 : 26 mm
h1 : 34 mm
h2 : 21,5 mm
Course s: 11 mm
Charge admissible max.: 5 kN
e : 24400.0611
Poids: 2721 g
vers la vue d'article
Charge admissible max. [kN]:
2,5 kN
Autres détails
b3 : 13 mm
l1 : 300 mm
l2 : 100 mm
l3 : 30 mm
l4 : 160 mm
l5 : 17 mm
l6 : 74 mm
b1 : 50 mm
b2 : 25 mm
d1 : M10
d2 : 20 mm
h1 : 24 mm
h2 : 14 mm
r: 15 mm
Course s: 6 mm
Charge admissible max.: 2,5 kN
e : 24400.0411
Poids: 2448 g
vers la vue d'article
Charge admissible max. [kN]:
10 kN
Autres détails
b3 : 25 mm
l1 : 387 mm
l2 : 110 mm
l3 : 30 mm
l4 : 200 mm
l5 : 30 mm
l6 : 89 mm
b1 : 85 mm
b2 : 40 mm
d1 : M20
d2 : 32 mm
h1 : 40 mm
h2 : 25 mm
r: 24 mm
Course s: 11 mm
Charge admissible max.: 10 kN
e : 24420.0210
Poids: 7350 g
vers la vue d'article
Matières
Poignée
Bride
acier cémenté, bruni, rectifié
Fonctionnement
Desserrer le levier de blocage. L'embout vient au contact de la pièce.
Serrer le levier. L'embout se bloque sans modification de la position.
Retirer la pièce. Débloquer le levier. Appuyer sur l'embout et bloquer en position basse.
La hauteur d'appui est ajustée grâce aux vis et boulons fixés dans le taraudage.
Fiche technique EH 23220. Appuis antivibratoires
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.