Char­nières

EH 25165.

The different versions cover many applications that require a low load.

These metal hinges are characterised by their simple design and the different versions:

  • without bores
  • with bores
  • with bores for countersunk screws

The version without bores can be assembled by welding or by inserting a specific drilling pattern.

Votre sélection a donné lieu à 20 résultats

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
b1 [mm]
l1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans lisses
cro­quis:
1
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
25165.0015
Documents
Charnières
  • sans lisses – croquis 1, inox
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Force de retenue F1: ~ 700 N
  • Force de retenue F2: ~ 500 N
  • Force de retenue F3: ~ 500 N
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans lisses
cro­quis:
1
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
25165.0025
Documents
Charnières
  • sans lisses – croquis 1, inox
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Force de retenue F1: ~ 2000 N
  • Force de retenue F2: ~ 1000 N
  • Force de retenue F3: ~ 1000 N
  • Poids: 34 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans lisses
cro­quis:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
25165.0040
Documents
Charnières
  • sans lisses – croquis 1, inox
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Force de retenue F1: ~ 2500 N
  • Force de retenue F2: ~ 2000 N
  • Force de retenue F3: ~ 1000 N
  • Poids: 62 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans lisses
cro­quis:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25165.0060
Documents
Charnières
  • sans lisses – croquis 1, inox
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Force de retenue F1: ~ 2800 N
  • Force de retenue F2: ~ 2500 N
  • Force de retenue F3: ~ 1000 N
  • Poids: 83 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec lisses
cro­quis:
2
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
25165.0115
Documents
Charnières
  • avec lisses – croquis 2, inox
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Force de retenue F1: ~ 700 N
  • Force de retenue F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Force de retenue F3: ~ 500 N
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec lisses
cro­quis:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
25165.0125
Documents
Charnières
  • avec lisses – croquis 2, inox
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Force de retenue F1: ~ 2000 N
  • Force de retenue F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Force de retenue F3: ~ 1000 N
  • Poids: 33 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec lisses
cro­quis:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
25165.0140
Documents
Charnières
  • avec lisses – croquis 2, inox
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Force de retenue F1: ~ 2500 N
  • Force de retenue F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Force de retenue F3: ~ 1000 N
  • Poids: 61 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec lisses
cro­quis:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25165.0160
Documents
Charnières
  • avec lisses – croquis 2, inox
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Force de retenue F1: ~ 2800 N
  • Force de retenue F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Force de retenue F3: ~ 1000 N
  • Poids: 80 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec lisses
cro­quis:
2
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
25165.1015
Documents
Charnières
  • avec lisses – croquis 2, acier
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Force de retenue F1: ~ 700 N
  • Force de retenue F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Force de retenue F3: ~ 500 N
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec lisses
cro­quis:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
25165.1025
Documents
Charnières
  • avec lisses – croquis 2, acier
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Force de retenue F1: ~ 2000 N
  • Force de retenue F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Force de retenue F3: ~ 1000 N
  • Poids: 33 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec lisses
cro­quis:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
25165.1040
Documents
Charnières
  • avec lisses – croquis 2, acier
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Force de retenue F1: ~ 2500 N
  • Force de retenue F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Force de retenue F3: ~ 1000 N
  • Poids: 61 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec lisses
cro­quis:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25165.1060
Documents
Charnières
  • avec lisses – croquis 2, acier
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Force de retenue F1: ~ 2800 N
  • Force de retenue F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Force de retenue F3: ~ 1000 N
  • Poids: 80 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec lisses pour vis à tête fraisée
cro­quis:
3
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
25165.0215
Documents
Charnières
  • avec lisses pour vis à tête fraisée – croquis 3, inox
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • d3: 6,4 mm
  • Force de retenue F1: ~ 700 N
  • Force de retenue F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Force de retenue F3: ~ 500 N
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec lisses pour vis à tête fraisée
cro­quis:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
25165.0225
Documents
Charnières
  • avec lisses pour vis à tête fraisée – croquis 3, inox
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 5 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Force de retenue F1: ~ 2000 N
  • Force de retenue F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Force de retenue F3: ~ 1000 N
  • Poids: 33 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec lisses pour vis à tête fraisée
cro­quis:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
25165.0240
Documents
Charnières
  • avec lisses pour vis à tête fraisée – croquis 3, inox
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Force de retenue F1: ~ 2500 N
  • Force de retenue F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Force de retenue F3: ~ 1000 N
  • Poids: 61 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec lisses pour vis à tête fraisée
cro­quis:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25165.0260
Documents
Charnières
  • avec lisses pour vis à tête fraisée – croquis 3, inox
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Force de retenue F1: ~ 2800 N
  • Force de retenue F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Force de retenue F3: ~ 1000 N
  • Poids: 80 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec lisses pour vis à tête fraisée
cro­quis:
3
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
25165.2015
Documents
Charnières
  • avec lisses pour vis à tête fraisée – croquis 3, acier
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • d3: 6,4 mm
  • Force de retenue F1: ~ 700 N
  • Force de retenue F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Force de retenue F3: ~ 500 N
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec lisses pour vis à tête fraisée
cro­quis:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
25165.2025
Documents
Charnières
  • avec lisses pour vis à tête fraisée – croquis 3, acier
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Force de retenue F1: ~ 2000 N
  • Force de retenue F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Force de retenue F3: ~ 1000 N
  • Poids: 33 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec lisses pour vis à tête fraisée
cro­quis:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
25165.2040
Documents
Charnières
  • avec lisses pour vis à tête fraisée – croquis 3, acier
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Force de retenue F1: ~ 2500 N
  • Force de retenue F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Force de retenue F3: ~ 1000 N
  • Poids: 61 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec lisses pour vis à tête fraisée
cro­quis:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25165.2060
Documents
Charnières
  • avec lisses pour vis à tête fraisée – croquis 3, acier
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Force de retenue F1: ~ 2800 N
  • Force de retenue F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Force de retenue F3: ~ 1000 N
  • Poids: 80 g
vers la vue d'article
Charnières

Matières

Corps

  • inox 1.4301
  • acier, zingué par galvanisation, passivé

Axe

  • inox 1.4301
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25165. Charnières
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.