Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 8 résultats
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, acier de decolletage
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 25 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 6 mm
l3 -0,15: 10 mm
l4 : 5 mm
SW: 17 mm
Pression1) F1 : ~ 7 N
Pression1) F2 : ~ 19 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 35 g
vers la vue d'article
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, acier de decolletage
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 min.: 8 mm
l3 -0,15: 12 mm
l4 : 6 mm
SW: 19 mm
Pression1) F1 : ~ 14 N
Pression1) F2 : ~ 24 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 62 g
vers la vue d'article
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Autres détails
avec blocage – croquis 2, acier de decolletage
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 25 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 6 mm
l3 -0,15: 10 mm
l4 : 5 mm
SW: 17 mm
Pression1) F1 : ~ 7 N
Pression1) F2 : ~ 19 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 35 g
vers la vue d'article
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Autres détails
avec blocage – croquis 2, acier de decolletage
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 min.: 8 mm
l3 -0,15: 12 mm
l4 : 6 mm
SW: 19 mm
Pression1) F1 : ~ 14 N
Pression1) F2 : ~ 24 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 60 g
vers la vue d'article
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, inox
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 25 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 6 mm
l3 -0,15: 10 mm
l4 : 5 mm
SW: 17 mm
Pression1) F1 : ~ 7 N
Pression1) F2 : ~ 19 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 35 g
vers la vue d'article
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, inox
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 min.: 8 mm
l3 -0,15: 12 mm
l4 : 6 mm
SW: 19 mm
Pression1) F1 : ~ 14 N
Pression1) F2 : ~ 24 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 62 g
vers la vue d'article
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Autres détails
avec blocage – croquis 2, inox
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 25 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 6 mm
l3 -0,15: 10 mm
l4 : 5 mm
SW: 17 mm
Pression1) F1 : ~ 7 N
Pression1) F2 : ~ 19 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 35 g
vers la vue d'article
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Autres détails
avec blocage – croquis 2, inox
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 min.: 8 mm
l3 -0,15: 12 mm
l4 : 6 mm
SW: 19 mm
Pression1) F1 : ~ 14 N
Pression1) F2 : ~ 24 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 60 g
vers la vue d'article
Matières
Corps
acier de décolletage, bruni
inox 1.4305
Embout
acier trempé
inox 1.4305, nickelé
Bouton
thermoplastique PA 6, noir, mat
Notes
Bouton non démontable.
Les contre-écrous doivent être commandés séparément.
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage d2 : M12 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0116
contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
d2 : M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Poids: 7,5 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage d2 : M16 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0118
contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
d2 : M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
Poids: 15 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage d2 : M12 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0516
contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
d2 : M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Poids: 7,5 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage d2 : M16 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0518
contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
d2 : M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
Poids: 15 g
Assemblage
La longueur de vissage peut être ajustée grâce aux entretoises (EH 22120.).
Fonctionnement
Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).
Fiche technique EH 22120. Doigts d'indexage – à bague six pans, courts
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.