Elé­ments de pres­sion à res­sort avec bride de fixation, horizontale

EH 22170.

Les éléments de pression à ressort servent au positionnement facile et sûr des pièces ou des composants au niveau des butées et des points d'appui.

L'élément de pression à ressort est conçu avec un patin, qui peut être tourné de 4x 90° dans la grille en fonction de l'application.

En dessous de h2, lorsque le patin est installé dans la position appropriée, un effet de traction descendante est créé.

Votre sélection a donné lieu à 24 résultats

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
b1 [mm]
d1 [mm]
Pres­sion1) F1 [N]
Pres­sion1) F2 [N]

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
élément de pression arrondi, lisse, ressort standard
cro­quis:
1
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
8 N
Pres­sion1) F2 [N]:
11 N
Numéro d’article:
22170.0005
Documents
Elément de pression à ressort
  • élément de pression arrondi, lisse, ressort standard – croquis 1, inox
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: ~ 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: ~ 2,4 mm
  • r: 6,25 mm
  • Course s: ~ 2,8 mm
  • empreinte 6 lobes: 10
  • Pression1) F1: 8 N
  • Pression1) F2: 11 N
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Elément de pression à ressort
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
élément de pression arrondi, lisse, ressort standard
cro­quis:
1
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
8 N
Pres­sion1) F2 [N]:
19 N
Numéro d’article:
22170.0010
Documents
Elément de pression à ressort
  • élément de pression arrondi, lisse, ressort standard – croquis 1, inox
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • r: 10 mm
  • Course s: 5 mm
  • empreinte 6 lobes: 20
  • Pression1) F1: 8 N
  • Pression1) F2: 19 N
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Elément de pression à ressort
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
élément de pression arrondi, lisse, ressort standard
cro­quis:
1
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
17 N
Pres­sion1) F2 [N]:
33 N
Numéro d’article:
22170.0015
Documents
Elément de pression à ressort
  • élément de pression arrondi, lisse, ressort standard – croquis 1, inox
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • r: 13,75 mm
  • Course s: 8,2 mm
  • empreinte 6 lobes: 30
  • Pression1) F1: 17 N
  • Pression1) F2: 33 N
  • Poids: 93 g
vers la vue d'article
Elément de pression à ressort
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
élément de pression arrondi, lisse, ressort puissant
cro­quis:
1
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
11 N
Pres­sion1) F2 [N]:
20 N
Numéro d’article:
22170.1005
Documents
Elément de pression à ressort
  • élément de pression arrondi, lisse, ressort puissant – croquis 1, inox
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • r: 6,25 mm
  • Course s: 2,8 mm
  • empreinte 6 lobes: 10
  • Pression1) F1: 11 N
  • Pression1) F2: 20 N
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Elément de pression à ressort
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
élément de pression arrondi, lisse, ressort puissant
cro­quis:
1
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
19 N
Pres­sion1) F2 [N]:
45 N
Numéro d’article:
22170.1010
Documents
Elément de pression à ressort
  • élément de pression arrondi, lisse, ressort puissant – croquis 1, inox
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • r: 10 mm
  • Course s: 5 mm
  • empreinte 6 lobes: 20
  • Pression1) F1: 19 N
  • Pression1) F2: 45 N
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Elément de pression à ressort
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
élément de pression arrondi, lisse, ressort puissant
cro­quis:
1
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
27 N
Pres­sion1) F2 [N]:
75 N
Numéro d’article:
22170.1015
Documents
Elément de pression à ressort
  • élément de pression arrondi, lisse, ressort puissant – croquis 1, inox
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • r: 13,75 mm
  • Course s: 8,2 mm
  • empreinte 6 lobes: 30
  • Pression1) F1: 27 N
  • Pression1) F2: 75 N
  • Poids: 96 g
vers la vue d'article
Elément de pression à ressort
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
élément de pression pointu, lisse, ressort standard
cro­quis:
2
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
8 N
Pres­sion1) F2 [N]:
11 N
Numéro d’article:
22170.0105
Documents
Elément de pression à ressort
  • élément de pression pointu, lisse, ressort standard – croquis 2, inox
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • Course s: 2,8 mm
  • empreinte 6 lobes: 10
  • Pression1) F1: 8 N
  • Pression1) F2: 11 N
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Elément de pression à ressort
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
élément de pression pointu, lisse, ressort standard
cro­quis:
2
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
8 N
Pres­sion1) F2 [N]:
19 N
Numéro d’article:
22170.0110
Documents
Elément de pression à ressort
  • élément de pression pointu, lisse, ressort standard – croquis 2, inox
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • Course s: 5 mm
  • empreinte 6 lobes: 20
  • Pression1) F1: 8 N
  • Pression1) F2: 19 N
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Elément de pression à ressort
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
élément de pression pointu, lisse, ressort standard
cro­quis:
2
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
17 N
Pres­sion1) F2 [N]:
33 N
Numéro d’article:
22170.0115
Documents
Elément de pression à ressort
  • élément de pression pointu, lisse, ressort standard – croquis 2, inox
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • Course s: 8,2 mm
  • empreinte 6 lobes: 30
  • Pression1) F1: 17 N
  • Pression1) F2: 33 N
  • Poids: 93 g
vers la vue d'article
Elément de pression à ressort
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
élément de pression pointu, lisse, ressort puissant
cro­quis:
2
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
11 N
Pres­sion1) F2 [N]:
20 N
Numéro d’article:
22170.1105
Documents
Elément de pression à ressort
  • élément de pression pointu, lisse, ressort puissant – croquis 2, inox
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • Course s: 2,8 mm
  • empreinte 6 lobes: 10
  • Pression1) F1: 11 N
  • Pression1) F2: 20 N
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Elément de pression à ressort
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
élément de pression pointu, lisse, ressort puissant
cro­quis:
2
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
19 N
Pres­sion1) F2 [N]:
45 N
Numéro d’article:
22170.1110
Documents
Elément de pression à ressort
  • élément de pression pointu, lisse, ressort puissant – croquis 2, inox
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • Course s: 5 mm
  • empreinte 6 lobes: 20
  • Pression1) F1: 19 N
  • Pression1) F2: 45 N
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Elément de pression à ressort
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
élément de pression pointu, lisse, ressort puissant
cro­quis:
2
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
27 N
Pres­sion1) F2 [N]:
75 N
Numéro d’article:
22170.1115
Documents
Elément de pression à ressort
  • élément de pression pointu, lisse, ressort puissant – croquis 2, inox
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • Course s: 8,2 mm
  • empreinte 6 lobes: 30
  • Pression1) F1: 27 N
  • Pression1) F2: 75 N
  • Poids: 94 g
vers la vue d'article
Elément de pression à ressort
Ma­tières:
plastique
Ver­sion:
élément de pression arrondi, ressort standard
cro­quis:
1
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
8 N
Pres­sion1) F2 [N]:
11 N
Numéro d’article:
22170.0505
Documents
Elément de pression à ressort
  • élément de pression arrondi, ressort standard – croquis 1, thermoplastique POM, noir
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • r: 6,25 mm
  • Course s: 2,8 mm
  • empreinte 6 lobes: 10
  • Pression1) F1: 8 N
  • Pression1) F2: 11 N
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Elément de pression à ressort
Ma­tières:
plastique
Ver­sion:
élément de pression arrondi, ressort standard
cro­quis:
1
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
8 N
Pres­sion1) F2 [N]:
19 N
Numéro d’article:
22170.0510
Documents
Elément de pression à ressort
  • élément de pression arrondi, ressort standard – croquis 1, thermoplastique POM, noir
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • r: 10 mm
  • Course s: 5 mm
  • empreinte 6 lobes: 20
  • Pression1) F1: 8 N
  • Pression1) F2: 19 N
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Elément de pression à ressort
Ma­tières:
plastique
Ver­sion:
élément de pression arrondi, ressort standard
cro­quis:
1
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
17 N
Pres­sion1) F2 [N]:
33 N
Numéro d’article:
22170.0515
Documents
Elément de pression à ressort
  • élément de pression arrondi, ressort standard – croquis 1, thermoplastique POM, noir
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • r: 13,75 mm
  • Course s: 8,2 mm
  • empreinte 6 lobes: 30
  • Pression1) F1: 17 N
  • Pression1) F2: 33 N
  • Poids: 69 g
vers la vue d'article
Elément de pression à ressort
Ma­tières:
plastique
Ver­sion:
élément de pression arrondi, ressort puissant
cro­quis:
1
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
11 N
Pres­sion1) F2 [N]:
20 N
Numéro d’article:
22170.1505
Documents
Elément de pression à ressort
  • élément de pression arrondi, ressort puissant – croquis 1, thermoplastique POM, noir
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • r: 6,25 mm
  • Course s: 2,8 mm
  • empreinte 6 lobes: 10
  • Pression1) F1: 11 N
  • Pression1) F2: 20 N
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Elément de pression à ressort
Ma­tières:
plastique
Ver­sion:
élément de pression arrondi, ressort puissant
cro­quis:
1
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
19 N
Pres­sion1) F2 [N]:
45 N
Numéro d’article:
22170.1510
Documents
Elément de pression à ressort
  • élément de pression arrondi, ressort puissant – croquis 1, thermoplastique POM, noir
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • r: 10 mm
  • Course s: 5 mm
  • empreinte 6 lobes: 20
  • Pression1) F1: 19 N
  • Pression1) F2: 45 N
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Elément de pression à ressort
Ma­tières:
plastique
Ver­sion:
élément de pression arrondi, ressort puissant
cro­quis:
1
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
27 N
Pres­sion1) F2 [N]:
75 N
Numéro d’article:
22170.1515
Documents
Elément de pression à ressort
  • élément de pression arrondi, ressort puissant – croquis 1, thermoplastique POM, noir
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • r: 13,75 mm
  • Course s: 8,2 mm
  • empreinte 6 lobes: 30
  • Pression1) F1: 27 N
  • Pression1) F2: 75 N
  • Poids: 71 g
vers la vue d'article
Elément de pression à ressort
Ma­tières:
plastique
Ver­sion:
élément de pression pointu , ressort standard
cro­quis:
2
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
8 N
Pres­sion1) F2 [N]:
11 N
Numéro d’article:
22170.0605
Documents
Elément de pression à ressort
  • élément de pression pointu , ressort standard – croquis 2, thermoplastique POM, noir
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • Course s: 2,8 mm
  • empreinte 6 lobes: 10
  • Pression1) F1: 8 N
  • Pression1) F2: 11 N
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Elément de pression à ressort
Ma­tières:
plastique
Ver­sion:
élément de pression pointu , ressort standard
cro­quis:
2
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
8 N
Pres­sion1) F2 [N]:
19 N
Numéro d’article:
22170.0610
Documents
Elément de pression à ressort
  • élément de pression pointu , ressort standard – croquis 2, thermoplastique POM, noir
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • Course s: 5 mm
  • empreinte 6 lobes: 20
  • Pression1) F1: 8 N
  • Pression1) F2: 19 N
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Elément de pression à ressort
Ma­tières:
plastique
Ver­sion:
élément de pression pointu , ressort standard
cro­quis:
2
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
17 N
Pres­sion1) F2 [N]:
33 N
Numéro d’article:
22170.0615
Documents
Elément de pression à ressort
  • élément de pression pointu , ressort standard – croquis 2, thermoplastique POM, noir
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • Course s: 8,2 mm
  • empreinte 6 lobes: 30
  • Pression1) F1: 17 N
  • Pression1) F2: 33 N
  • Poids: 69 g
vers la vue d'article
Elément de pression à ressort
Ma­tières:
plastique
Ver­sion:
élément de pression pointu , ressort puissant
cro­quis:
2
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
11 N
Pres­sion1) F2 [N]:
20 N
Numéro d’article:
22170.1605
Documents
Elément de pression à ressort
  • élément de pression pointu , ressort puissant – croquis 2, thermoplastique POM, noir
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • Course s: 2,8 mm
  • empreinte 6 lobes: 10
  • Pression1) F1: 11 N
  • Pression1) F2: 20 N
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Elément de pression à ressort
Ma­tières:
plastique
Ver­sion:
élément de pression pointu , ressort puissant
cro­quis:
2
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
19 N
Pres­sion1) F2 [N]:
45 N
Numéro d’article:
22170.1610
Documents
Elément de pression à ressort
  • élément de pression pointu , ressort puissant – croquis 2, thermoplastique POM, noir
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • Course s: 5 mm
  • empreinte 6 lobes: 20
  • Pression1) F1: 19 N
  • Pression1) F2: 45 N
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Elément de pression à ressort
Ma­tières:
plastique
Ver­sion:
élément de pression pointu , ressort puissant
cro­quis:
2
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
27 N
Pres­sion1) F2 [N]:
75 N
Numéro d’article:
22170.1615
Documents
Elément de pression à ressort
  • élément de pression pointu , ressort puissant – croquis 2, thermoplastique POM, noir
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • Course s: 8,2 mm
  • empreinte 6 lobes: 30
  • Pression1) F1: 27 N
  • Pression1) F2: 75 N
  • Poids: 71 g
vers la vue d'article
Elément de pression à ressort

Matières

Corps

  • zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat

Patin

  • inox 1.4542
  • thermoplastique POM, noir

Vis

  • inox A2
  • acier, revêtement galvanique zinc-nickel

Ressort

  • inox 1.4310

Assemblage

Montage avec utilisation de rondelles ISO 7092.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22170. Eléments de pression à ressort – avec bride de fixation, horizontale
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.