Douilles de fixa­tion pour doigts et verrous d'indexage

EH 22110.

Les douilles de fixation conviennent comme support pour l’embout des verrous d’indexage ou des doigts d’indexage.

Montage possible sur les brides de fixation en zamak EH 22110 et les brides de fixation EH 22120.

Votre sélection a donné lieu à 6 résultats

d1 [mm]
d2 +0,1 [mm]
Pour bou­lon [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
4,2 mm
Pour bou­lon [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22110.0454
CAO
Documents
Douilles de fixation
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 4,2 mm
  • d3 ±0,3: 12,1 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2 -0,3: 10 mm
  • l3: 13 mm
  • Pour boulon: 4 mm
  • SW: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 10 g
vers la vue d'article
Douilles de fixation
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
5,2 mm
Pour bou­lon [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22110.0455
CAO
Documents
Douilles de fixation
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 5,2 mm
  • d3 ±0,3: 12,1 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2 -0,3: 10 mm
  • l3: 13 mm
  • Pour boulon: 5 mm
  • SW: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 9,6 g
vers la vue d'article
Douilles de fixation
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
6,2 mm
Pour bou­lon [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22110.0456
CAO
Documents
Douilles de fixation
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 6,2 mm
  • d3 ±0,3: 12,1 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2 -0,3: 10 mm
  • l3: 13 mm
  • Pour boulon: 6 mm
  • SW: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 8,5 g
vers la vue d'article
Douilles de fixation
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
8,2 mm
Pour bou­lon [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22110.0458
CAO
Documents
Douilles de fixation
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 8,2 mm
  • d3 ±0,3: 16,1 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2 -0,3: 12 mm
  • l3: 15 mm
  • Pour boulon: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Douilles de fixation
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
10,2 mm
Pour bou­lon [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
22110.0460
CAO
Documents
Douilles de fixation
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 10,2 mm
  • d3 ±0,3: 16,1 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2 -0,3: 12 mm
  • l3: 15 mm
  • Pour boulon: 10 mm
  • SW: 17 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Douilles de fixation
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
12,2 mm
Pour bou­lon [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
22110.0462
CAO
Documents
Douilles de fixation
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 12,2 mm
  • d3 ±0,3: 16,1 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2 -0,3: 12 mm
  • l3: 15 mm
  • Pour boulon: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 9,1 g
vers la vue d'article
Douilles de fixation

Matières

  • acier, nitruré

Notes

Le filetage est adapté aux brides de fixation des verrous d’indexage et des doigts d’indexage en zamak (EH 22110.) et aux brides de fixation des verrous d’indexage et des doigts d’indexage (EH 22120.).

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22110. Douilles de fixation – pour doigts et verrous d'indexage
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.