Doigts d'in­dexage avec bride de fixation, horizontal, inox

EH 22110.

Les doigts d’indexage sont utilisés pour les alésages d’indexage.

Votre sélection a donné lieu à 15 résultats

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
d1 h11 [mm]
b1 [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec anneau de traction, sans blocage
cro­quis:
1
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
16,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22110.2304
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1
  • d1 h11: 4 mm
  • d3: 14 mm
  • b1: 16,5 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 34,5 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec anneau de traction, sans blocage
cro­quis:
1
d1 h11 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
22 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Numéro d’article:
22110.2305
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1
  • d1 h11: 5 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 28 mm
  • b3: 8 mm
  • b4 -0,2: 4,3 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • k1 ±0,05: 18 mm
  • k2: 5 mm
  • k3: 10 mm
  • k4: 7 mm
  • l1: 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 24 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 24 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec anneau de traction, sans blocage
cro­quis:
1
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
27,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Numéro d’article:
22110.2306
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1
  • d1 h11: 6 mm
  • d3: 24 mm
  • b1: 27,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 57,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 21 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 42 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec anneau de traction, sans blocage
cro­quis:
1
d1 h11 [mm]:
8 mm
b1 [mm]:
33 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Numéro d’article:
22110.2308
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1
  • d1 h11: 8 mm
  • d3: 30 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 34 mm
  • b3: 12 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 12,5 mm
  • k1 ±0,05: 23 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 15,5 mm
  • l1: 71 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 22 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 67 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec anneau de traction, sans blocage
cro­quis:
1
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
35 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Numéro d’article:
22110.2310
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1
  • d1 h11: 10 mm
  • d3: 30 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 75 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 4 N
  • Pression1) F2: ~ 25 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 93 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, sans blocage
cro­quis:
2
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
16,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
12 N
Numéro d’article:
22110.2324
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, sans blocage – croquis 2
  • d1 h11: 4 mm
  • d2: 12 mm
  • b1: 16,5 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 30,5 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • Pression1) F1: 3 N
  • Pression1) F2: 12 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, sans blocage
cro­quis:
2
d1 h11 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
22 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Numéro d’article:
22110.2325
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, sans blocage – croquis 2
  • d1 h11: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 28 mm
  • b3: 8 mm
  • b4 -0,2: 4,3 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • k1 ±0,05: 18 mm
  • k2: 5 mm
  • k3: 10 mm
  • k4: 7 mm
  • l1: 40 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 24 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, sans blocage
cro­quis:
2
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
27,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Numéro d’article:
22110.2326
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, sans blocage – croquis 2
  • d1 h11: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • b1: 27,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 49 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 21 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 44 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, sans blocage
cro­quis:
2
d1 h11 [mm]:
8 mm
b1 [mm]:
33 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Numéro d’article:
22110.2328
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, sans blocage – croquis 2
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: 21 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 34 mm
  • b3: 12 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 12,5 mm
  • k1 ±0,05: 23 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 15,5 mm
  • l1: 59 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 22 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 67 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, sans blocage
cro­quis:
2
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
35 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Numéro d’article:
22110.2330
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, sans blocage – croquis 2
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: 25 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 67,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 4 N
  • Pression1) F2: ~ 25 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 99 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, avec blocage
cro­quis:
3
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
19 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22110.2344
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, avec blocage – croquis 3
  • d1 h11: 4 mm
  • d2: 12 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 7 mm
  • l1: 33 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, avec blocage
cro­quis:
3
d1 h11 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
25,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Numéro d’article:
22110.2345
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, avec blocage – croquis 3
  • d1 h11: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • b1: 25,5 mm
  • b2: 28 mm
  • b3: 8 mm
  • b4 -0,2: 4,3 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • k1 ±0,05: 18 mm
  • k2: 5 mm
  • k3: 10 mm
  • k4: 10,5 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 24 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, avec blocage
cro­quis:
3
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
30,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Numéro d’article:
22110.2346
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, avec blocage – croquis 3
  • d1 h11: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • b1: 30,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 13 mm
  • l1: 52 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 21 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 48 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, avec blocage
cro­quis:
3
d1 h11 [mm]:
8 mm
b1 [mm]:
37,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Numéro d’article:
22110.2348
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, avec blocage – croquis 3
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: 21 mm
  • b1: 37,5 mm
  • b2: 34 mm
  • b3: 12 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 12,5 mm
  • k1 ±0,05: 23 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 20 mm
  • l1: 63,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 22 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 68 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, avec blocage
cro­quis:
3
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
40 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Numéro d’article:
22110.2350
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, avec blocage – croquis 3
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: 25 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 18,5 mm
  • l1: 72,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 4 N
  • Pression1) F2: ~ 25 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 109 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage

Matières

Boîtier

  • inox 1.4308, moulé, brillant, sablé mat

Embout

  • inox 1.4305

Anneau de traction

  • inox 1.4310

Bouton

  • thermoplastique PA 6, noir, mat

Notes

Bouton non démontable.

Assemblage

Montage avec utilisation de rondelles ISO 7092.

Fonctionnement

Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22110. Doigts d'indexage – avec bride de fixation, horizontal, inox