Douilles de po­si­tion­ne­ment pour doigts et verrous d'indexage

EH 22110.

Les douilles de positionnement conviennent comme support pour l’embout des verrous d’indexage ou des doigts d’indexage.

Montage possible sur les brides de fixation en zamak EH 22110 et les brides de fixation EH 22120.

Faible usure grâce au cône trempé.

Votre sélection a donné lieu à 12 résultats

Ma­tières
d1 [mm]
d3 +0,1 [mm]
d2 [mm]
Pour bou­lon [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier, trempé, bruni
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
4,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
Pour bou­lon [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22110.0464
CAO
Documents
Douilles de positionnement
  • acier
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 4,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pour boulon: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Douilles de positionnement
Ma­tières:
acier, trempé, bruni
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
5,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
Pour bou­lon [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22110.0465
CAO
Documents
Douilles de positionnement
  • acier
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 5,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pour boulon: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Douilles de positionnement
Ma­tières:
acier, trempé, bruni
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
6,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
Pour bou­lon [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22110.0466
CAO
Documents
Douilles de positionnement
  • acier
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 6,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pour boulon: 6 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Douilles de positionnement
Ma­tières:
acier, trempé, bruni
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
8,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
Pour bou­lon [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22110.0468
CAO
Documents
Douilles de positionnement
  • acier
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 8,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pour boulon: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Poids: 36 g
vers la vue d'article
Douilles de positionnement
Ma­tières:
acier, trempé, bruni
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
10,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
Pour bou­lon [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
22110.0470
CAO
Documents
Douilles de positionnement
  • acier
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 10,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pour boulon: 10 mm
  • SW: 6 mm
  • Poids: 34 g
vers la vue d'article
Douilles de positionnement
Ma­tières:
acier, trempé, bruni
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
12,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
Pour bou­lon [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
22110.0472
CAO
Documents
Douilles de positionnement
  • acier
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 12,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pour boulon: 12 mm
  • SW: 6 mm
  • Poids: 33 g
vers la vue d'article
Douilles de positionnement
Ma­tières:
inox trempé
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
4,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
Pour bou­lon [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22110.0474
CAO
Documents
Douilles de positionnement
  • inox
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 4,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pour boulon: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Douilles de positionnement
Ma­tières:
inox trempé
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
5,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
Pour bou­lon [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22110.0475
CAO
Documents
Douilles de positionnement
  • inox
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 5,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pour boulon: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Douilles de positionnement
Ma­tières:
inox trempé
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
6,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
Pour bou­lon [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22110.0476
CAO
Documents
Douilles de positionnement
  • inox
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 6,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pour boulon: 6 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Douilles de positionnement
Ma­tières:
inox trempé
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
8,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
Pour bou­lon [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22110.0478
CAO
Documents
Douilles de positionnement
  • inox
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 8,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pour boulon: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Poids: 36 g
vers la vue d'article
Douilles de positionnement
Ma­tières:
inox trempé
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
10,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
Pour bou­lon [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
22110.0480
CAO
Documents
Douilles de positionnement
  • inox
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 10,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pour boulon: 10 mm
  • SW: 6 mm
  • Poids: 34 g
vers la vue d'article
Douilles de positionnement
Ma­tières:
inox trempé
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
12,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
Pour bou­lon [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
22110.0482
CAO
Documents
Douilles de positionnement
  • inox
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 12,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pour boulon: 12 mm
  • SW: 6 mm
  • Poids: 33 g
vers la vue d'article
Douilles de positionnement

Matières

  • acier, trempé, bruni
  • inox trempé

Notes

Le filetage est adapté aux brides de fixation des verrous d’indexage et des doigts d’indexage en zamak (EH 22110.) et aux brides de fixation des verrous d’indexage et des doigts d’indexage (EH 22120.).

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22110. Douilles de positionnement – pour doigts et verrous d'indexage
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.