Les poussoirs permettent de définir différentes positions d'encliquetage.
Les poussoirs avec bille roulante protègent la surface de contact et empêchent l'usure de la contre-pièce. Le support de la bille est en même temps une isolation électrique.
Les poussoirs et les poussoirs latéraux sont des éléments polyvalents. Que ce soit avec une boule ou un boulon, ces éléments ont tout pour plaire !
Les poussoirs à boulons peuvent être utilisés comme alternative à la « tige d'éjection » dans la construction de moules.
Mécaniquement ou électriquement - les poussoirs sont capables de faire les deux !
Maintenir sous pression avec une force prédéfinie ? Les poussoirs y parviennent avec brio.
Les poussoirs peuvent également être utilisés comme élément amortisseur.
Vous souhaitez bloquer une pièce mobile ? Les poussoirs avec bille roulante protègent même la contre-pièce de l'usure.
Vous souhaitez modifier l'inclinaison d'une lampe dans des positions spécifiques ? Les poussoirs permettent de le faire rapidement et de manière fiable.
Les poussoirs HALDER vous offrent exactement les solutions dont vous avez besoin. Et de nombreuses possibilités auxquelles vous n'avez pas encore pensé.
Les poussoirs HALDER conviennent parfaitement pour une utilisation continue. 10 millions de cycles ne sont pas un problème.
Les poussoirs HALDER sont toujours disponibles avec différentes forces de ressort - légères, standard, renforcées.
Selon la situation de montage, il existe des poussoirs HALDER avec filetage (métrique / pouces) ou en version lisse à enficher - également avec compensation de tolérance pour le montage en hauteur.
Notre gamme qui comprend plus de 1 000 variantes n'est pas notre dernier mot. Une force de ressort spécifique, une autre course, une autre dimension ou un frein de filetage - aucun problème pour les poussoirs HALDER.
Les poussoirs HALDER sont indispensables dans de nouveaux secteurs. Et font chaque jour de nouveaux adeptes. Grâce à leurs atouts incontestables. Et pour ceux dont l'imagination est sans limite.
de cycles ne constituent pas un défi pour les poussoirs HALDER.
est notre plus petit filetage. Notre gamme standard s'arrête à M 24 - mais des cotes de filetage plus importantes ne sont pas non plus un problème. Les versions lisses existent entre 2 et 12 mm.
Le contrôle est pour nous la norme - tous les poussoirs sont Made in Germany.
Est utilisable même en milieu nautique. Mais nos variantes standard en 1.4305 peuvent aussi briller par tous les temps.
variantes sont disponibles en stock. Les versions spéciales sont également disponibles à court terme.
c'est ce qu'atteignent les plus puissantes. Mais nos poussoirs peuvent également fournir une force sensible inférieure à 1 N.
Bloquer, éjecter, amortir, faire ressort, positionner, encliqueter...
Les poussoirs HALDER n'ont pas de problèmes. Uniquement des solutions. Et des visions.
Nous racontons, montrons et conseillons
par mail, par téléphone ou en personne. Chez vous ou chez nous.
CONTACT
Halder France SAS
67, Avenue des Tilleuls
94320 Thiais
France
Tel: +33 1 80 45 00 55
Fax: +33 1 80 45 00 58
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage