Serrage de pièces à usiner
L’aperçu des éléments de serrage est la liste des éléments de serrage de notre catalogue. Outre la version en ligne avec des liens dans notre boutique, l’aperçu existe aussi sous forme d’affiche papier.
Nouveau groupe d'articles pour le montage sur les plaques de fixation par pression dans les trous ou par vissage dans les filetages.
Extension du groupe d'articles par une version en acier inoxydable et un nouveau groupe d'articles avec lardon étagé.
Extension de la gamme de plaqueurs Pitbull® avec d'autres versions à bord plat en laiton et à bord usinable en acier pour un serrage par complémentarité de forme.
Extension des cimblots de positionnement avec bille par de nouvelles variantes.
Extension of article groups EH 22030., EH 22050., EH 22060. and EH 22080. by further articles
Expansion and redesign of the product group Down-Thrust Clamps.
Now also available with red knob
New article group made entirely from stainless steel.
Force de vente itinérante et sédentaire, conseil technique, traitement des commandes, service après-vente et d'autres interlocuteurs important de la société
Les revendeurs et les distributeurs nationaux/internationaux pour les gammes de produits Éléments normalisés, Systèmes de bridage et positionnement, Produits aéronautiques et Outils à main.
Please check the FAQs for more information.
Erwin Halder KG est un fabricant de produits conçu pour le bridage des pièces à usiner. Ces solutions de serrage se composent de:
Tous ces produits standardisés sont disponibles sur stock.
Tous les composants sont modélisés et disponibles en téléchargement dans différents formats.
Vos contacts dans notre société seront heureux de vous aider à trouver la solution de bridage la plus adaptée. En plus des visites dans vos locaux avec notre véhicule de démonstration, équipé avec les produits de toute notre gamme, nous vous proposons également des cours dans notre centre de formation, où vous pourrez apprendre tout ce qu'il faut savoir sur notre dernière technologie de bridage de pièces.
SYSTÈMES DE MONTAGE MODULAIRE - UNE SOLUTION A TOUTES LES SITUATIONS
Deux systèmes combinables sans problème entre eux qui permettent l'adaptation de tous les outillages en fonction des exigences. Les système peuvent être choisis en fonction de la pièce ou des méthodes de production et leur conception modulaire assure une polyvalence maximale.
Systèmes à rainures
Plaque en acier trempé avec systèmes à rainures. Les pièces peuvent ainsi être positionnées et bridées en même temps. Particulièrement adapté à l'usinage des pièces complexes.
Systèmes à trous
Les plaques avec systèmes à trous s'installent rapidement et permettent un usinage précis des pièces à géométrie simple. Les systèmes à trous peuvent être aussi polyvalents que les systèmes à rainures grâce aux systèmes combinés.
Service client personnalisé
Pour pouvoir planifier et réaliser vos projets – notamment dans le domaine du montage modulaire – de manière optimale, nous vous proposons les services suivants :