Doigts d'in­dexage mi­nia­tures inox

EH 22110.

Particulièrement adaptés pour être vissés dans des pièces à parois fines.

Performance dans les espaces réduits.

Grâce à la gorge sur la partie haute du filetage, la vis d'indexage peut être complètement vissée.

Votre sélection a donné lieu à 28 résultats

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans blocage
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22110.1102
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage – croquis 1
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 4 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 27 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans blocage
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22110.1104
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage – croquis 1
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 4 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 28 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans blocage
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Numéro d’article:
22110.1106
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage – croquis 1
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 16 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 49 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans blocage
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Numéro d’article:
22110.1108
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage – croquis 1
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 16 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 50 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans blocage
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Numéro d’article:
22110.1110
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage – croquis 1
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 16 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 50 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans blocage
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Numéro d’article:
22110.1112
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage – croquis 1
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 16 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 50 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans blocage
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Numéro d’article:
22110.1114
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage – croquis 1
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Pression1) F1: ~ 10 N
  • Pression1) F2: ~ 23 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 74 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans blocage
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Numéro d’article:
22110.1116
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage – croquis 1
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Pression1) F1: ~ 10 N
  • Pression1) F2: ~ 23 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 75 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans blocage
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Numéro d’article:
22110.1118
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage – croquis 1
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Pression1) F1: ~ 10 N
  • Pression1) F2: ~ 23 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 75 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans blocage
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Numéro d’article:
22110.1120
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage – croquis 1
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Pression1) F1: ~ 10 N
  • Pression1) F2: ~ 23 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 75 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans blocage
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 34 N
Numéro d’article:
22110.1122
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage – croquis 1
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Pression1) F1: ~ 11 N
  • Pression1) F2: ~ 34 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 110 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans blocage
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Numéro d’article:
22110.1124
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage – croquis 1
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Pression1) F1: ~ 11 N
  • Pression1) F2: ~ 35 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 113 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans blocage
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Numéro d’article:
22110.1126
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage – croquis 1
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Pression1) F1: ~ 11 N
  • Pression1) F2: ~ 35 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 113 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans blocage
cro­quis:
1
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Numéro d’article:
22110.1128
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • sans blocage – croquis 1
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Pression1) F1: ~ 11 N
  • Pression1) F2: ~ 35 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 113 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec blocage
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22110.1130
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • avec blocage – croquis 2
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 4 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 27 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec blocage
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22110.1132
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • avec blocage – croquis 2
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 4 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 28 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec blocage
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Numéro d’article:
22110.1134
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • avec blocage – croquis 2
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 16 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 48 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec blocage
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Numéro d’article:
22110.1136
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • avec blocage – croquis 2
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 16 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 49 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec blocage
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Numéro d’article:
22110.1138
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • avec blocage – croquis 2
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 16 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 49 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec blocage
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Numéro d’article:
22110.1140
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • avec blocage – croquis 2
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 16 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 50 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec blocage
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Numéro d’article:
22110.1142
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • avec blocage – croquis 2
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Pression1) F1: ~ 10 N
  • Pression1) F2: ~ 23 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 72 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec blocage
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Numéro d’article:
22110.1144
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • avec blocage – croquis 2
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Pression1) F1: ~ 10 N
  • Pression1) F2: ~ 23 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 73 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec blocage
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Numéro d’article:
22110.1146
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • avec blocage – croquis 2
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Pression1) F1: ~ 10 N
  • Pression1) F2: ~ 23 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 73 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec blocage
cro­quis:
2
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Numéro d’article:
22110.1148
CAO
Documents
Doigts d'indexage miniatures
  • avec blocage – croquis 2
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Pression1) F1: ~ 10 N
  • Pression1) F2: ~ 23 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 74 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage miniatures

Matières

Corps

  • inox 1.4305

Embout

  • inox 1.4305

Bouton

  • inox 1.4308

Notes

Bouton non démontable.

Assemblage

Visser pour arriver en butée, puis tirer le bouton, le six pans se trouve alors dégagé pour l'assemblage final.

La longueur de vissage peut être ajustée grâce aux entretoises (EH 22120.).

Fonctionnement

Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 30° et bloqué par une encoche.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22110. Doigts d'indexage miniatures – inox
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.