Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 20 résultats
Autres détails
sans lisses – croquis 1, inox
b1 : 60 mm
l1 : 30 mm
d2 : 3 mm
h1 : ~ 6 mm
h2 : 1,5 mm
Force de retenue F1 : ~ 700 N
Force de retenue F2 : ~ 500 N
Force de retenue F3 : ~ 450 N
Poids: 25 g
vers la vue d'article
Autres détails
sans lisses – croquis 1, inox
b1 : 80 mm
l1 : 40 mm
d2 : 4 mm
h1 : ~ 8 mm
h2 : 2 mm
Force de retenue F1 : ~ 1200 N
Force de retenue F2 : ~ 1000 N
Force de retenue F3 : ~ 1000 N
Poids: 59 g
vers la vue d'article
Autres détails
sans lisses – croquis 1, inox
b1 : 100 mm
l1 : 50 mm
d2 : 6 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Force de retenue F1 : ~ 1200 N
Force de retenue F2 : ~ 1600 N
Force de retenue F3 : ~ 700 N
Poids: 99 g
vers la vue d'article
Autres détails
sans lisses – croquis 1, inox
b1 : 120 mm
l1 : 60 mm
d2 : 6 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Force de retenue F1 : ~ 1100 N
Force de retenue F2 : ~ 2500 N
Force de retenue F3 : ~ 1000 N
Poids: 139 g
vers la vue d'article
Autres détails
avec lisses – croquis 2, inox
b1 : 60 mm
l1 : 30 mm
b2 : 48 mm
d2 : 3 mm
b3 : 9 mm
h1 : ~ 6 mm
d1 : 3,2 mm
h2 : 1,5 mm
Force de retenue F1 : ~ 700 N
Force de retenue F2 : ~ 500 N
Force de retenue F3 : ~ 450 N
l2 : 18 mm
Poids: 24 g
vers la vue d'article
Autres détails
avec lisses – croquis 2, inox
b1 : 80 mm
l1 : 40 mm
b2 : 65 mm
d2 : 4 mm
b3 : 12,5 mm
h1 : ~ 8 mm
d1 : 4,2 mm
h2 : 2 mm
Force de retenue F1 : ~ 1200 N
Force de retenue F2 : ~ 1000 N
Force de retenue F3 : ~ 1000 N
l2 : 25 mm
Poids: 58 g
vers la vue d'article
Autres détails
avec lisses – croquis 2, inox
b1 : 100 mm
l1 : 50 mm
b2 : 80 mm
d2 : 6 mm
b3 : 15 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5,2 mm
h2 : 2 mm
Force de retenue F1 : ~ 1200 N
Force de retenue F2 : ~ 1600 N
Force de retenue F3 : ~ 700 N
l2 : 30 mm
Poids: 98 g
vers la vue d'article
Autres détails
avec lisses – croquis 2, inox
b1 : 120 mm
l1 : 60 mm
b2 : 96 mm
d2 : 6 mm
b3 : 18 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5,2 mm
h2 : 2 mm
Force de retenue F1 : ~ 1100 N
Force de retenue F2 : ~ 2500 N
Force de retenue F3 : ~ 1000 N
l2 : 36 mm
Poids: 136 g
vers la vue d'article
Autres détails
avec lisses – croquis 2, acier
b1 : 60 mm
l1 : 30 mm
b2 : 48 mm
d2 : 3 mm
b3 : 9 mm
h1 : ~ 6 mm
d1 : 3,2 mm
h2 : 1,5 mm
Force de retenue F1 : ~ 700 N
Force de retenue F2 : ~ 500 N
Force de retenue F3 : ~ 450 N
l2 : 18 mm
Poids: 24 g
vers la vue d'article
Autres détails
avec lisses – croquis 2, acier
b1 : 80 mm
l1 : 40 mm
b2 : 65 mm
d2 : 4 mm
b3 : 12,5 mm
h1 : ~ 8 mm
d1 : 4,2 mm
h2 : 2 mm
Force de retenue F1 : ~ 1200 N
Force de retenue F2 : ~ 1000 N
Force de retenue F3 : ~ 1000 N
l2 : 25 mm
Poids: 58 g
vers la vue d'article
Autres détails
avec lisses – croquis 2, acier
b1 : 100 mm
l1 : 50 mm
b2 : 80 mm
d2 : 6 mm
b3 : 15 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5,2 mm
h2 : 2 mm
Force de retenue F1 : ~ 1200 N
Force de retenue F2 : ~ 1600 N
Force de retenue F3 : ~ 700 N
l2 : 30 mm
Poids: 98 g
vers la vue d'article
Autres détails
avec lisses – croquis 2, acier
b1 : 120 mm
l1 : 60 mm
b2 : 96 mm
d2 : 6 mm
b3 : 18 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5,2 mm
h2 : 2 mm
Force de retenue F1 : ~ 1100 N
Force de retenue F2 : ~ 2500 N
Force de retenue F3 : ~ 1000 N
l2 : 36 mm
Poids: 136 g
vers la vue d'article
Version:
avec lisses pour vis à tête fraisée
Autres détails
avec lisses pour vis à tête fraisée – croquis 3, inox
b1 : 60 mm
l1 : 30 mm
b2 : 48 mm
d2 : 3 mm
b3 : 9 mm
h1 : ~ 6 mm
d1 : 4 mm
h2 : 1,5 mm
Force de retenue F1 : ~ 700 N
d3 : 6,4 mm
Force de retenue F2 : ~ 500 N
Force de retenue F3 : ~ 450 N
l2 : 18 mm
Poids: 24 g
vers la vue d'article
Version:
avec lisses pour vis à tête fraisée
Autres détails
avec lisses pour vis à tête fraisée – croquis 3, inox
b1 : 80 mm
l1 : 40 mm
b2 : 65 mm
d2 : 4 mm
b3 : 12,5 mm
h1 : ~ 8 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Force de retenue F1 : ~ 1200 N
d3 : 8,3 mm
Force de retenue F2 : ~ 1000 N
Force de retenue F3 : ~ 1000 N
l2 : 25 mm
Poids: 58 g
vers la vue d'article
Version:
avec lisses pour vis à tête fraisée
Autres détails
avec lisses pour vis à tête fraisée – croquis 3, inox
b1 : 100 mm
l1 : 50 mm
b2 : 80 mm
d2 : 6 mm
b3 : 15 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Force de retenue F1 : ~ 1200 N
d3 : 8,3 mm
Force de retenue F2 : ~ 1600 N
Force de retenue F3 : ~ 700 N
l2 : 30 mm
Poids: 98 g
vers la vue d'article
Version:
avec lisses pour vis à tête fraisée
Autres détails
avec lisses pour vis à tête fraisée – croquis 3, inox
b1 : 120 mm
l1 : 60 mm
b2 : 96 mm
d2 : 6 mm
b3 : 18 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Force de retenue F1 : ~ 1100 N
d3 : 8,3 mm
Force de retenue F2 : ~ 2500 N
Force de retenue F3 : ~ 1000 N
l2 : 36 mm
Poids: 136 g
vers la vue d'article
Version:
avec lisses pour vis à tête fraisée
Autres détails
avec lisses pour vis à tête fraisée – croquis 3, acier
b1 : 60 mm
l1 : 30 mm
b2 : 48 mm
d2 : 3 mm
b3 : 9 mm
h1 : ~ 6 mm
d1 : 4 mm
h2 : 1,5 mm
Force de retenue F1 : ~ 700 N
d3 : 6,4 mm
Force de retenue F2 : ~ 500 N
Force de retenue F3 : ~ 450 N
l2 : 18 mm
Poids: 24 g
vers la vue d'article
Version:
avec lisses pour vis à tête fraisée
Autres détails
avec lisses pour vis à tête fraisée – croquis 3, acier
b1 : 80 mm
l1 : 40 mm
b2 : 65 mm
d2 : 4 mm
b3 : 12,5 mm
h1 : ~ 8 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Force de retenue F1 : ~ 1200 N
d3 : 8,3 mm
Force de retenue F2 : ~ 1000 N
Force de retenue F3 : ~ 1000 N
l2 : 25 mm
Poids: 58 g
vers la vue d'article
Version:
avec lisses pour vis à tête fraisée
Autres détails
avec lisses pour vis à tête fraisée – croquis 3, acier
b1 : 100 mm
l1 : 50 mm
b2 : 80 mm
d2 : 6 mm
b3 : 15 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Force de retenue F1 : ~ 1200 N
d3 : 8,3 mm
Force de retenue F2 : ~ 1600 N
Force de retenue F3 : ~ 700 N
l2 : 30 mm
Poids: 98 g
vers la vue d'article
Version:
avec lisses pour vis à tête fraisée
Autres détails
avec lisses pour vis à tête fraisée – croquis 3, acier
b1 : 120 mm
l1 : 60 mm
b2 : 96 mm
d2 : 6 mm
b3 : 18 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Force de retenue F1 : ~ 1100 N
d3 : 8,3 mm
Force de retenue F2 : ~ 2500 N
Force de retenue F3 : ~ 1000 N
l2 : 36 mm
Poids: 136 g
vers la vue d'article
Matières
Corps
inox 1.4301
acier, zingué par galvanisation, passivé
Axe
Fiche technique EH 25165. Charnières – allongé des deux côtés
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.