Po­si­cio­na­do­res
 IM0009185 Foto Banner

Po­si­cio­na­do­res

Posicionadores y Cuerpos Elásticos 

Los posicionadores son elementos de resorte compuestos por un vástago y una bola. También se denominan retenedores de bolas. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones en una amplia gama de diferentes industrias, por ejemplo para fijación, sujeción, presión y expulsión.

El procedimiento de montaje y el  proceso de fabricación especifico que utilizamos nos permiten garantizar un nivel superior de fiabilidad funcional - por ejemplo, certificando cargas de resorte y recorrido del muelle.

Nuestro exhaustivo catálogo de productos comprende un gran número de diseños en stock: 

  • Con rosca, para modelos atornillables (M3 a M24), y modelos a presión lisos (diámetro 2 a 12 mm)
  • Cuerpos de acero, acero inoxidable (1.4305), y plástico
  • Bolas de acero templado, acero inoxidable (1.4305), plástico y cerámica
  • Pasadores de acero templado, acero inoxidable (1.4305) y plástico
  • Diferentes muelles (suave, estándar, fuerte)
  • Montaje via hexágono interior y ranura
  • Con / sin cabeza (modelo roscado)
  • Con / sin cuello (modelo liso)

La última incorporación a la familia de productos son los posicionadores con bola móvil. Aparte de minimizar el desgaste de la pieza, las bolas de plástico montadas están aisladas eléctricamente.

Como opción que complementa el modelo roscado, también ofrecemos recubrimientos de rosca.

Como complemento de nuestra gama de productos métricos, algunos artículos también están disponibles en pulgadas.

Para aplicaciones especiales, también se pueden diseñar y fabricar diseños especiales.