Po­si­cio­na­do­res lisos, con cuello y vástago esférico

EH 22080.

Utilizado para posicionar, bloquear, como elemento de soporte o para aplicar presión o expulsar o como amortiguador.

Su selección resultó en 10 aciertos

Ma­te­rial
Vás­ta­go
Pre­sión
d1 +0,1 +0,04 [mm]
l1 [mm]
Pre­sión1) F1 ~ [N]
Pre­sión1) F2 ~ [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Vás­ta­go:
Acero inoxidable 1.4305
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
10,7 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 8,2 N
Artículo No.:
22080.0104
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y vástago de acero inoxidable
  • d1 +0,1 +0,04: 4 mm
  • d2: 2,8 mm
  • d3: 4,6 mm
  • d4: 3,85 mm
  • d5 ±0,04: 4 mm
  • l1: 10,7 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 1,8 mm
  • l4: ~ 5,6 mm
  • Carrera s: 2,7 mm
  • Presión1) F1: ~ 3 N
  • Presión1) F2: ~ 8,2 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 4 mm
  • Peso: 0,7 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Vás­ta­go:
Acero inoxidable 1.4305
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
12 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3,3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Artículo No.:
22080.0105
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y vástago de acero inoxidable
  • d1 +0,1 +0,04: 5 mm
  • d2: 3,8 mm
  • d3: 5,6 mm
  • d4: 4,85 mm
  • d5 ±0,04: 5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 2,1 mm
  • l4: ~ 6 mm
  • Carrera s: 4 mm
  • Presión1) F1: ~ 3,3 N
  • Presión1) F2: ~ 9 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 5 mm
  • Peso: 1,1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Vás­ta­go:
Acero inoxidable 1.4305
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
15 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6,1 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22080.0106
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y vástago de acero inoxidable
  • d1 +0,1 +0,04: 6 mm
  • d2: 4,8 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: 5,85 mm
  • d5 ±0,04: 6 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • l3: ~ 2,3 mm
  • l4: ~ 8,2 mm
  • Carrera s: 5,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 6,1 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 6 mm
  • Peso: 2 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Vás­ta­go:
Acero inoxidable 1.4305
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
18 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 20,1 N
Artículo No.:
22080.0108
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y vástago de acero inoxidable
  • d1 +0,1 +0,04: 8 mm
  • d2: 6,2 mm
  • d3: 8,5 mm
  • d4: 7,55 mm
  • d5 ±0,04: 8 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 1,1 mm
  • l3: ~ 2,9 mm
  • l4: ~ 9,5 mm
  • Carrera s: 6,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 9 N
  • Presión1) F2: ~ 20,1 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 8 mm
  • Peso: 4 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Vás­ta­go:
Acero inoxidable 1.4305
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
26 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 16,2 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Artículo No.:
22080.0110
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y vástago de acero inoxidable
  • d1 +0,1 +0,04: 10 mm
  • d2: 8,1 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 9,55 mm
  • d5 ±0,04: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • l3: ~ 4,2 mm
  • l4: ~ 14,3 mm
  • Carrera s: 8 mm
  • Presión1) F1: ~ 16,2 N
  • Presión1) F2: ~ 29 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 10 mm
  • Peso: 9 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Vás­ta­go:
Termoplástico POM, blanco
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
10,7 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 8,2 N
Artículo No.:
22080.0124
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo de acero inoxidable, vástago de termoplástico
  • d1 +0,1 +0,04: 4 mm
  • d2: 2,8 mm
  • d3: 4,6 mm
  • d4: 3,85 mm
  • d5 ±0,04: 4 mm
  • l1: 10,7 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 1,8 mm
  • l4: ~ 5,6 mm
  • Carrera s: 2,7 mm
  • Presión1) F1: ~ 3 N
  • Presión1) F2: ~ 8,2 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Alojamiento H7: 4 mm
  • Peso: 0,5 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Vás­ta­go:
Termoplástico POM, blanco
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
12 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3,3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Artículo No.:
22080.0125
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo de acero inoxidable, vástago de termoplástico
  • d1 +0,1 +0,04: 5 mm
  • d2: 3,8 mm
  • d3: 5,6 mm
  • d4: 4,85 mm
  • d5 ±0,04: 5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 2,1 mm
  • l4: ~ 6 mm
  • Carrera s: 4 mm
  • Presión1) F1: ~ 3,3 N
  • Presión1) F2: ~ 9 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Alojamiento H7: 5 mm
  • Peso: 0,7 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Vás­ta­go:
Termoplástico POM, blanco
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
15 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6,1 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22080.0126
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo de acero inoxidable, vástago de termoplástico
  • d1 +0,1 +0,04: 6 mm
  • d2: 4,8 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: 5,85 mm
  • d5 ±0,04: 6 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • l3: ~ 2,3 mm
  • l4: ~ 8,2 mm
  • Carrera s: 5,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 6,1 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Alojamiento H7: 6 mm
  • Peso: 1,2 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Vás­ta­go:
Termoplástico POM, blanco
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
18 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 20,1 N
Artículo No.:
22080.0128
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo de acero inoxidable, vástago de termoplástico
  • d1 +0,1 +0,04: 8 mm
  • d2: 6,2 mm
  • d3: 8,5 mm
  • d4: 7,55 mm
  • d5 ±0,04: 8 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 1,1 mm
  • l3: ~ 2,9 mm
  • l4: ~ 9,5 mm
  • Carrera s: 6,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 9 N
  • Presión1) F2: ~ 20,1 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Alojamiento H7: 8 mm
  • Peso: 2,3 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Vás­ta­go:
Termoplástico POM, blanco
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
26 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 16,2 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Artículo No.:
22080.0130
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo de acero inoxidable, vástago de termoplástico
  • d1 +0,1 +0,04: 10 mm
  • d2: 8,1 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 9,55 mm
  • d5 ±0,04: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • l3: ~ 4,2 mm
  • l4: ~ 14,3 mm
  • Carrera s: 8 mm
  • Presión1) F1: ~ 16,2 N
  • Presión1) F2: ~ 29 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Alojamiento H7: 10 mm
  • Peso: 4,8 g
show article view
Posicionador

Material

Vástago

  • Acero inoxidable 1.4305
  • Termoplástico POM, blanco

Cuerpo

  • Acero inoxidable 1.4303

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Montaje

Se recomienda una tolerancia de H7 para el agujero de alojamiento de d1..

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22080. Posicionadores – lisos, con cuello y vástago esférico
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
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
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.