Po­si­cio­na­do­res con bola móvil y hexágono interior

EH 22031.

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

El movimiento libre de la bola minimiza el desgaste en el punto de apoyo y, como consecuencia se mejora el bloqueo, siempre en función del punto de apoyo.

Otra ventaja del rodamiento de plástico es que ofrece aislamiento eléctrico.

Su selección resultó en 24 aciertos

Ma­te­rial
Pre­sión
d1 [mm]
l [mm]
Pre­sión1) F1 ~ [N]
Pre­sión1) F2 ~ [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 6,8 N
Artículo No.:
22031.0005
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carrera s: 0,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 4,8 N
  • Presión1) F2: ~ 6,8 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6,3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Artículo No.:
22031.0006
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 3 mm
  • Carrera s: 0,7 mm
  • Presión1) F1: ~ 6,3 N
  • Presión1) F2: ~ 10 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 1,6 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Artículo No.:
22031.0008
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 18 mm
  • SW: 4 mm
  • Carrera s: 0,95 mm
  • Presión1) F1: ~ 16 N
  • Presión1) F2: ~ 24 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 3,7 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 18,8 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 31,7 N
Artículo No.:
22031.0010
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 23 mm
  • SW: 5 mm
  • Carrera s: 1,4 mm
  • Presión1) F1: ~ 18,8 N
  • Presión1) F2: ~ 31,7 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 7,4 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Artículo No.:
22031.0012
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 26 mm
  • SW: 6 mm
  • Carrera s: 2,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 24 N
  • Presión1) F2: ~ 49 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 11 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 68 N
Artículo No.:
22031.0016
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 33 mm
  • SW: 8 mm
  • Carrera s: 3,1 mm
  • Presión1) F1: ~ 38 N
  • Presión1) F2: ~ 68 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 30 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artículo No.:
22031.0045
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle fuerte
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carrera s: 0,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 10 N
  • Presión1) F2: ~ 14 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 1,1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artículo No.:
22031.0046
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle fuerte
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 3 mm
  • Carrera s: 0,7 mm
  • Presión1) F1: ~ 11 N
  • Presión1) F2: ~ 16 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 1,6 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Artículo No.:
22031.0048
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle fuerte
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 18 mm
  • SW: 4 mm
  • Carrera s: 0,95 mm
  • Presión1) F1: ~ 23 N
  • Presión1) F2: ~ 40 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 3,7 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 54,3 N
Artículo No.:
22031.0050
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle fuerte
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 23 mm
  • SW: 5 mm
  • Carrera s: 1,4 mm
  • Presión1) F1: ~ 28 N
  • Presión1) F2: ~ 54,3 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 7,4 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 36,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 77,3 N
Artículo No.:
22031.0052
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle fuerte
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 26 mm
  • SW: 6 mm
  • Carrera s: 2,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 36,5 N
  • Presión1) F2: ~ 77,3 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 12 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 88,7 N
Artículo No.:
22031.0056
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle fuerte
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 33 mm
  • SW: 8 mm
  • Carrera s: 3,1 mm
  • Presión1) F1: ~ 50 N
  • Presión1) F2: ~ 88,7 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 30 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 6,8 N
Artículo No.:
22031.0205
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carrera s: 0,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 4,8 N
  • Presión1) F2: ~ 6,8 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 1,1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6,3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Artículo No.:
22031.0206
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 3 mm
  • Carrera s: 0,7 mm
  • Presión1) F1: ~ 6,3 N
  • Presión1) F2: ~ 10 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 1,6 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Artículo No.:
22031.0208
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 18 mm
  • SW: 4 mm
  • Carrera s: 0,95 mm
  • Presión1) F1: ~ 16 N
  • Presión1) F2: ~ 24 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 3,7 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 18,8 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 31,7 N
Artículo No.:
22031.0210
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 23 mm
  • SW: 5 mm
  • Carrera s: 1,4 mm
  • Presión1) F1: ~ 18,8 N
  • Presión1) F2: ~ 31,7 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 7,5 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Artículo No.:
22031.0212
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 26 mm
  • SW: 6 mm
  • Carrera s: 2,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 24 N
  • Presión1) F2: ~ 49 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 11 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 68 N
Artículo No.:
22031.0216
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 33 mm
  • SW: 8 mm
  • Carrera s: 3,1 mm
  • Presión1) F1: ~ 38 N
  • Presión1) F2: ~ 68 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 30 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artículo No.:
22031.0245
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carrera s: 0,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 10 N
  • Presión1) F2: ~ 14 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 1,1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artículo No.:
22031.0246
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 3 mm
  • Carrera s: 0,7 mm
  • Presión1) F1: ~ 11 N
  • Presión1) F2: ~ 16 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 1,6 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Artículo No.:
22031.0248
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 18 mm
  • SW: 4 mm
  • Carrera s: 0,95 mm
  • Presión1) F1: ~ 23 N
  • Presión1) F2: ~ 40 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 3,7 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 54,3 N
Artículo No.:
22031.0250
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 23 mm
  • SW: 5 mm
  • Carrera s: 1,4 mm
  • Presión1) F1: ~ 28 N
  • Presión1) F2: ~ 54,3 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 7,4 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 36,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 77,3 N
Artículo No.:
22031.0252
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 26 mm
  • SW: 6 mm
  • Carrera s: 2,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 36,5 N
  • Presión1) F2: ~ 77,3 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 11 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 88,7 N
Artículo No.:
22031.0256
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 33 mm
  • SW: 8 mm
  • Carrera s: 3,1 mm
  • Presión1) F1: ~ 50 N
  • Presión1) F2: ~ 88,7 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 31 g
show article view
Posicionador

Material

Cuerpo

  • Acero de decoletaje, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305

Rodamiento

  • plástico

Bola

  • Acero para rodamiento, templado
  • Acero inoxidable, templado

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

Características

Muelle estándar: sin marca

Muelle fuerte: marcado con dos líneas

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22031. Posicionadores – con bola móvil y hexágono interior
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada