Su selección resultó en 12 aciertos
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 26 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 2,5 mm
- Carrera s: 3 mm
- Presión1) F1: ~ 9 N
- Presión1) F2: ~ 24 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 6,7 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 28 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 3 mm
- Carrera s: 3,5 mm
- Presión1) F1: ~ 15 N
- Presión1) F2: ~ 30 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 12 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- SW: 4 mm
- Carrera s: 4 mm
- Presión1) F1: ~ 24 N
- Presión1) F2: ~ 50 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 20 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 40 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Carrera s: 5 mm
- Presión1) F1: ~ 36 N
- Presión1) F2: ~ 58 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 43 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 17 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 39 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 26 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 2,5 mm
- Carrera s: 3 mm
- Presión1) F1: ~ 17 N
- Presión1) F2: ~ 39 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 6,7 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 28 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 3 mm
- Carrera s: 3,5 mm
- Presión1) F1: ~ 22 N
- Presión1) F2: ~ 43 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 12 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- SW: 4 mm
- Carrera s: 4 mm
- Presión1) F1: ~ 40 N
- Presión1) F2: ~ 80 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 20 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 44 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 113 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 40 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Carrera s: 5 mm
- Presión1) F1: ~ 44 N
- Presión1) F2: ~ 113 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 44 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- acero inoxidable, muelle estándar
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 26 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 2,5 mm
- Carrera s: 3 mm
- Presión1) F1: ~ 9 N
- Presión1) F2: ~ 24 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 6,8 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
- acero inoxidable, muelle estándar
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 28 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 3 mm
- Carrera s: 3,5 mm
- Presión1) F1: ~ 15 N
- Presión1) F2: ~ 30 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 12 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
- acero inoxidable, muelle estándar
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- SW: 4 mm
- Carrera s: 4 mm
- Presión1) F1: ~ 24 N
- Presión1) F2: ~ 50 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 20 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
- acero inoxidable, muelle estándar
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 40 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Carrera s: 5 mm
- Presión1) F1: ~ 36 N
- Presión1) F2: ~ 58 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 43 g
show article view
Material
Vástago
- Acero de decoletaje, templado, pavonado
- Acero inoxidable 1.4305
Junta
Cuerpo
- Acero de decoletaje, pavonado
- Acero inoxidable 1.4305
Muelle
Notas
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.
Referencias
Comparado al EH 22060., "sin junta", hay desviaciones en la dimensión l, el muelle y la temperatura de utilización.
Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.
Producto:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
para posicionadores
d1: M8
- Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
- d1: M8
- b: 60 mm
- d: 6,45 mm
- l: 70 mm
- Peso: 39 g
Producto:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
para posicionadores
d1: M10
- Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 8 mm
- l: 80 mm
- Peso: 66 g
Producto:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
para posicionadores
d1: M12
- Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,8 mm
- l: 80 mm
- Peso: 72 g
Producto:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
para posicionadores
d1: M16
- Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
- d1: M16
- b: 100 mm
- d: 13,5 mm
- l: 105 mm
- Peso: 144 g
Características
Muelle estándar: sin marca
Muelle fuerte: marcado con dos líneas
Montaje
Los posicionadores se montan y desmontan gracias a la ranura o al hexágono interior.
Por favor utilice una herramienta especial para el montaje con ranura (lado del vástago).
Ficha técnica EH 22060. Posicionadores – con hexágono interior y junta hermética
Cesta de descargas:
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada