Po­si­cio­na­do­res con cuello y bola, ranura frontal

EH 22075.

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Este posicionador se caracteriza por el cuello con ranura frontal. Esto lo hace adecuado para aplicaciones que requieren una superfície plana cuando se atornilla.

Su selección resultó en 24 aciertos

Ma­te­rial
Bola
d1 [mm]
l1 [mm]
Pre­sión1) F1 ~ [N]
Pre­sión1) F2 ~ [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Bola:
Acero inoxidable, templado
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 1,7 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 3,9 N
Artículo No.:
22075.0004
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo de acero de decoletaje, bola de acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M4
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • Carrera s +0,1 -0,1: 0,6 mm
  • Presión1) F1: ~ 1,7 N
  • Presión1) F2: ~ 3,9 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,3 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Bola:
Acero inoxidable, templado
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 2,9 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Artículo No.:
22075.0005
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo de acero de decoletaje, bola de acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l1: 5 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • Carrera s +0,1 -0,1: 0,8 mm
  • Presión1) F1: ~ 2,9 N
  • Presión1) F2: ~ 4,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,5 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Bola:
Acero inoxidable, templado
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3,6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 8,7 N
Artículo No.:
22075.0006
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo de acero de decoletaje, bola de acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l1: 6 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • Carrera s +0,1 -0,1: 1 mm
  • Presión1) F1: ~ 3,6 N
  • Presión1) F2: ~ 8,7 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,8 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Bola:
Acero inoxidable, templado
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5,4 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 10,2 N
Artículo No.:
22075.0008
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo de acero de decoletaje, bola de acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M8
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l1: 7 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Carrera s +0,1 -0,1: 1,6 mm
  • Presión1) F1: ~ 5,4 N
  • Presión1) F2: ~ 10,2 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 1,9 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Bola:
Acero inoxidable, templado
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 7,4 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 17,5 N
Artículo No.:
22075.0010
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo de acero de decoletaje, bola de acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M10
  • d2: 6,35 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l1: 9 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Carrera s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • Presión1) F1: ~ 7,4 N
  • Presión1) F2: ~ 17,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 3,6 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Bola:
Acero inoxidable, templado
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 10,8 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Artículo No.:
22075.0012
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo de acero de decoletaje, bola de acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l1: 11,5 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • Carrera s +0,1 -0,1: 2,4 mm
  • Presión1) F1: ~ 10,8 N
  • Presión1) F2: ~ 22,3 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 6 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 1,7 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 3,9 N
Artículo No.:
22075.0404
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M4
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • Carrera s +0,1 -0,1: 0,6 mm
  • Presión1) F1: ~ 1,7 N
  • Presión1) F2: ~ 3,9 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,3 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 2,9 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Artículo No.:
22075.0405
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l1: 5 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • Carrera s +0,1 -0,1: 0,8 mm
  • Presión1) F1: ~ 2,9 N
  • Presión1) F2: ~ 4,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,5 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3,6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 8,7 N
Artículo No.:
22075.0406
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l1: 6 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • Carrera s +0,1 -0,1: 1 mm
  • Presión1) F1: ~ 3,6 N
  • Presión1) F2: ~ 8,7 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,9 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5,4 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 10,2 N
Artículo No.:
22075.0408
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M8
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l1: 7 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Carrera s +0,1 -0,1: 1,6 mm
  • Presión1) F1: ~ 5,4 N
  • Presión1) F2: ~ 10,2 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 1,9 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 7,4 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 17,5 N
Artículo No.:
22075.0410
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M10
  • d2: 6,35 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l1: 9 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Carrera s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • Presión1) F1: ~ 7,4 N
  • Presión1) F2: ~ 17,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 3,7 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 10,8 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Artículo No.:
22075.0412
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l1: 11,5 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • Carrera s +0,1 -0,1: 2,4 mm
  • Presión1) F1: ~ 10,8 N
  • Presión1) F2: ~ 22,3 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 6,1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
plástico
Bola:
Acero inoxidable, templado
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 2,1 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 3,9 N
Artículo No.:
22075.0604
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo de termoplástico, bola de acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M4
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • Carrera s +0,1 -0,1: 0,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 2,1 N
  • Presión1) F2: ~ 3,9 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 0,1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
plástico
Bola:
Acero inoxidable, templado
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3,2 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Artículo No.:
22075.0605
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo de termoplástico, bola de acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l1: 5 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • Carrera s +0,1 -0,1: 0,7 mm
  • Presión1) F1: ~ 3,2 N
  • Presión1) F2: ~ 4,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 0,2 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
plástico
Bola:
Acero inoxidable, templado
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 8,7 N
Artículo No.:
22075.0606
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo de termoplástico, bola de acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l1: 6 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • Carrera s +0,1 -0,1: 0,9 mm
  • Presión1) F1: ~ 4,1 N
  • Presión1) F2: ~ 8,7 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 0,4 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
plástico
Bola:
Acero inoxidable, templado
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5,7 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 10,2 N
Artículo No.:
22075.0608
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo de termoplástico, bola de acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M8
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l1: 7 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Carrera s +0,1 -0,1: 1,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 5,7 N
  • Presión1) F2: ~ 10,2 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 0,9 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
plástico
Bola:
Acero inoxidable, templado
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 9,2 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 17,2 N
Artículo No.:
22075.0610
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo de termoplástico, bola de acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M10
  • d2: 6,5 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l1: 9 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Carrera s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • Presión1) F1: ~ 9,2 N
  • Presión1) F2: ~ 17,2 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 1,8 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
plástico
Bola:
Acero inoxidable, templado
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 11,2 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Artículo No.:
22075.0612
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo de termoplástico, bola de acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l1: 11,5 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • Carrera s +0,1 -0,1: 2,3 mm
  • Presión1) F1: ~ 11,2 N
  • Presión1) F2: ~ 22,3 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 3,2 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
plástico
Bola:
Termoplástico POM, blanco
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 2,1 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 3,9 N
Artículo No.:
22075.0804
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de termoplástico, muelle estándar
  • d1: M4
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • Carrera s +0,1 -0,1: 0,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 2,1 N
  • Presión1) F2: ~ 3,9 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 0,1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
plástico
Bola:
Termoplástico POM, blanco
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3,2 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Artículo No.:
22075.0805
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de termoplástico, muelle estándar
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l1: 5 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • Carrera s +0,1 -0,1: 0,7 mm
  • Presión1) F1: ~ 3,2 N
  • Presión1) F2: ~ 4,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 0,2 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
plástico
Bola:
Termoplástico POM, blanco
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 8,7 N
Artículo No.:
22075.0806
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de termoplástico, muelle estándar
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l1: 6 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • Carrera s +0,1 -0,1: 0,9 mm
  • Presión1) F1: ~ 4,1 N
  • Presión1) F2: ~ 8,7 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 0,4 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
plástico
Bola:
Termoplástico POM, blanco
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5,7 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 10,2 N
Artículo No.:
22075.0808
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de termoplástico, muelle estándar
  • d1: M8
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l1: 7 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Carrera s +0,1 -0,1: 1,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 5,7 N
  • Presión1) F2: ~ 10,2 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 0,9 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
plástico
Bola:
Termoplástico POM, blanco
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 9,2 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 17,2 N
Artículo No.:
22075.0810
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de termoplástico, muelle estándar
  • d1: M10
  • d2: 6,5 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l1: 9 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Carrera s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • Presión1) F1: ~ 9,2 N
  • Presión1) F2: ~ 17,2 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 1,8 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
plástico
Bola:
Termoplástico POM, blanco
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 11,2 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Artículo No.:
22075.0812
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de termoplástico, muelle estándar
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l1: 11,5 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • Carrera s +0,1 -0,1: 2,3 mm
  • Presión1) F1: ~ 11,2 N
  • Presión1) F2: ~ 22,3 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 3,2 g
show article view
Posicionador

Material

Cuerpo

  • Acero de decoletaje, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305
  • Termoplástico POM, azul

Bola

  • Acero inoxidable, templado
  • Termoplástico POM, blanco

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
herramienta de montaje
d1: M4 mm
Artículo No.:
22075.0904
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 5,2 mm
  • l: 55 mm
  • Peso: 20 g
Producto:
herramienta de montaje
d1: M5 mm
Artículo No.:
22075.0905
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 6,7 mm
  • l: 55 mm
  • Peso: 24 g
Producto:
herramienta de montaje
d1: M6 mm
Artículo No.:
22075.0906
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • d1: M6
  • b: 50 mm
  • d: 7,7 mm
  • l: 60 mm
  • Peso: 30 g
Producto:
herramienta de montaje
d1: M8 mm
Artículo No.:
22075.0908
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 9,7 mm
  • l: 60 mm
  • Peso: 47 g
Producto:
herramienta de montaje
d1: M10 mm
Artículo No.:
22075.0910
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • d1: M10
  • b: 60 mm
  • d: 11,7 mm
  • l: 70 mm
  • Peso: 72 g
Producto:
herramienta de montaje
d1: M12 mm
Artículo No.:
22075.0912
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 13,7 mm
  • l: 80 mm
  • Peso: 127 g
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22075. Posicionadores – con cuello y bola, ranura frontal
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada