Filtro de producto
Su selección resultó en 10 aciertos
Bola:
Acero inoxidable, templado
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Más detalles
cuerpo de termoplástico, bola de acero inoxidable
d1 +0,1: 4 mm
d2 : 3 mm
d3 : 4,6 mm
l1 ±0,2: 5 mm
l2 : ~ 1 mm
Carrera s: 0,8 mm
Presión1) F1 : ~ 3 N
Presión1) F2 : ~ 6,5 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
Alojamiento D1 +0,2: 4 mm
Peso: 0,2 g
show article view
Bola:
Acero inoxidable, templado
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Más detalles
cuerpo de termoplástico, bola de acero inoxidable
d1 +0,1: 5 mm
d2 : 4 mm
d3 : 5,6 mm
l1 ±0,2: 6 mm
l2 : ~ 1 mm
Carrera s: 1 mm
Presión1) F1 : ~ 6 N
Presión1) F2 : ~ 9,4 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
Alojamiento D1 +0,2: 5 mm
Peso: 0,4 g
show article view
Bola:
Acero inoxidable, templado
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Más detalles
cuerpo de termoplástico, bola de acero inoxidable
d1 +0,1: 6 mm
d2 : 5 mm
d3 : 6,5 mm
l1 ±0,2: 7 mm
l2 : ~ 1 mm
Carrera s: 1,6 mm
Presión1) F1 : ~ 6,2 N
Presión1) F2 : ~ 12,6 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
Alojamiento D1 +0,2: 6 mm
Peso: 0,7 g
show article view
Bola:
Acero inoxidable, templado
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Más detalles
cuerpo de termoplástico, bola de acero inoxidable
d1 +0,1: 8 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 8,5 mm
l1 ±0,2: 9 mm
l2 : ~ 1 mm
Carrera s: 1,9 mm
Presión1) F1 : ~ 10 N
Presión1) F2 : ~ 20,4 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
Alojamiento D1 +0,2: 8 mm
Peso: 1,5 g
show article view
Bola:
Acero inoxidable, templado
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Más detalles
cuerpo de termoplástico, bola de acero inoxidable
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 8 mm
d3 : 11 mm
l1 ±0,2: 13,5 mm
l2 : ~ 1,5 mm
Carrera s: 2,4 mm
Presión1) F1 : ~ 11,9 N
Presión1) F2 : ~ 22,3 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
Alojamiento D1 +0,2: 10 mm
Peso: 3,1 g
show article view
Bola:
Termoplástico POM, blanco
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Más detalles
cuerpo y bola de termoplástico
d1 +0,1: 4 mm
d2 : 3 mm
d3 : 4,6 mm
l1 ±0,2: 5 mm
l2 : ~ 1 mm
Carrera s: 0,8 mm
Presión1) F1 : ~ 3 N
Presión1) F2 : ~ 6,5 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
Alojamiento D1 +0,2: 4 mm
Peso: 0,1 g
show article view
Bola:
Termoplástico POM, blanco
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Más detalles
cuerpo y bola de termoplástico
d1 +0,1: 5 mm
d2 : 4 mm
d3 : 5,6 mm
l1 ±0,2: 6 mm
l2 : ~ 1 mm
Carrera s: 1 mm
Presión1) F1 : ~ 6 N
Presión1) F2 : ~ 9,4 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
Alojamiento D1 +0,2: 5 mm
Peso: 0,1 g
show article view
Bola:
Termoplástico POM, blanco
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Más detalles
cuerpo y bola de termoplástico
d1 +0,1: 6 mm
d2 : 5 mm
d3 : 6,5 mm
l1 ±0,2: 7 mm
l2 : ~ 1 mm
Carrera s: 1,6 mm
Presión1) F1 : ~ 6,2 N
Presión1) F2 : ~ 12,6 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
Alojamiento D1 +0,2: 6 mm
Peso: 0,2 g
show article view
Bola:
Termoplástico POM, blanco
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Más detalles
cuerpo y bola de termoplástico
d1 +0,1: 8 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 8,5 mm
l1 ±0,2: 9 mm
l2 : ~ 1 mm
Carrera s: 1,9 mm
Presión1) F1 : ~ 10 N
Presión1) F2 : ~ 20,4 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
Alojamiento D1 +0,2: 8 mm
Peso: 0,5 g
show article view
Bola:
Termoplástico POM, blanco
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Más detalles
cuerpo y bola de termoplástico
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 8 mm
d3 : 11 mm
l1 ±0,2: 13,5 mm
l2 : ~ 1,5 mm
Carrera s: 2,4 mm
Presión1) F1 : ~ 11,9 N
Presión1) F2 : ~ 22,3 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
Alojamiento D1 +0,2: 10 mm
Peso: 1,4 g
show article view
Material
Cuerpo
Bola
Acero inoxidable, templado
Termoplástico POM, blanco
Muelle
Notas
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.
Referencias
Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.
Montaje
Gracias al diseño flexible del cuerpo, es posible montarlo manualmente y también una instalación superior segura.
Ficha técnica EH 22080. Posicionadores – lisos, con cuello y bola, autoajustables
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.