Su selección resultó en 8 aciertos
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: 2,7 mm
- d3: 8 mm
- l1: 20 mm
- l2: 3,2 mm
- l3: 6 mm
- Carrera s: 3,5 mm
- Presión1) F1: ~ 10 N
- Presión1) F2: ~ 22 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Alojamiento H7: 6 mm
- Peso: 4 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 30 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 88 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: 3,9 mm
- d3: 10 mm
- l1: 24 mm
- l2: 3,2 mm
- l3: 8 mm
- Carrera s: 4,5 mm
- Presión1) F1: ~ 30 N
- Presión1) F2: ~ 88 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Alojamiento H7: 8 mm
- Peso: 7,4 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 42 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1 -0,05: 10 mm
- d2: 5,9 mm
- d3: 13 mm
- l1: 30 mm
- l2: 4 mm
- l3: 10 mm
- Carrera s: 5,5 mm
- Presión1) F1: ~ 42 N
- Presión1) F2: ~ 110 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Alojamiento H7: 10 mm
- Peso: 15 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 130 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1 -0,05: 12 mm
- d2: 7,9 mm
- d3: 16 mm
- l1: 36 mm
- l2: 5 mm
- l3: 12 mm
- Carrera s: 6,5 mm
- Presión1) F1: ~ 50 N
- Presión1) F2: ~ 130 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Alojamiento H7: 12 mm
- Peso: 27 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- acero inoxidable, muelle estándar
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: 2,7 mm
- d3: 8 mm
- l1: 20 mm
- l2: 3,2 mm
- l3: 6 mm
- Carrera s: 3,5 mm
- Presión1) F1: ~ 10 N
- Presión1) F2: ~ 22 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Alojamiento H7: 6 mm
- Peso: 4 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 30 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 88 N
- acero inoxidable, muelle estándar
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: 3,9 mm
- d3: 10 mm
- l1: 24 mm
- l2: 3,2 mm
- l3: 8 mm
- Carrera s: 4,5 mm
- Presión1) F1: ~ 30 N
- Presión1) F2: ~ 88 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Alojamiento H7: 8 mm
- Peso: 7,5 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 42 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
- acero inoxidable, muelle estándar
- d1 -0,05: 10 mm
- d2: 5,9 mm
- d3: 13 mm
- l1: 30 mm
- l2: 4 mm
- l3: 10 mm
- Carrera s: 5,5 mm
- Presión1) F1: ~ 42 N
- Presión1) F2: ~ 110 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Alojamiento H7: 10 mm
- Peso: 15 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 130 N
- acero inoxidable, muelle estándar
- d1 -0,05: 12 mm
- d2: 7,9 mm
- d3: 16 mm
- l1: 36 mm
- l2: 5 mm
- l3: 12 mm
- Carrera s: 6,5 mm
- Presión1) F1: ~ 50 N
- Presión1) F2: ~ 130 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Alojamiento H7: 12 mm
- Peso: 27 g
show article view
Material
Vástago
- Acero, cementado, pavonado
- Acero Inoxidable 1.4305, nitrurado
Cuerpo
- Acero de decoletaje, pavonado
- Acero inoxidable 1.4305
Muelle
Notas
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.
Ficha técnica EH 22070. Posicionadores – versión lisa
Cesta de descargas:
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada