Po­si­cio­na­do­res con bola de cerámica móvil y ranura, acero inoxidable A4

EH 22051.

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

El rodamiento de la bola le permite rodar, minimizando así el desgaste de la contraparte. Además, dependiendo de la contraparte, esto tiene un efecto positivo en el comportamiento de bloqueo.

Otra ventaja de la bola de cerámica móvil es el aislamiento eléctrico.

Características de la bola de cerámica:

  • Alta resistencia a los impactos
  • Resistente a la abrasión
  • Antimagnética
  • Aislamiento eléctrico

La versión de acero inoxidable A4 garantiza la máxima resistencia a la corrosión.

Su selección resultó en 12 aciertos

Ma­te­rial
Pre­sión
d1 [mm]
l [mm]
Pre­sión1) F1 [N]
Pre­sión1) F2 [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Pre­sión1) F1 [N]:
4,8 N
Pre­sión1) F2 [N]:
6,8 N
Artículo No.:
22051.0505
CAD
Documentos
Posicionador
  • Muelle estándar
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Carrera s: 0,5 mm
  • Presión1) F1: 4,8 N
  • Presión1) F2: 6,8 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 0,9 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Pre­sión1) F1 [N]:
6,3 N
Pre­sión1) F2 [N]:
10 N
Artículo No.:
22051.0506
CAD
Documentos
Posicionador
  • Muelle estándar
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Carrera s: 0,7 mm
  • Presión1) F1: 6,3 N
  • Presión1) F2: 10 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 1,5 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Pre­sión1) F1 [N]:
16,1 N
Pre­sión1) F2 [N]:
24 N
Artículo No.:
22051.0508
CAD
Documentos
Posicionador
  • Muelle estándar
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Carrera s: 0,95 mm
  • Presión1) F1: 16,1 N
  • Presión1) F2: 24 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 3,2 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Pre­sión1) F1 [N]:
18,8 N
Pre­sión1) F2 [N]:
31,7 N
Artículo No.:
22051.0510
CAD
Documentos
Posicionador
  • Muelle estándar
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Carrera s: 1,4 mm
  • Presión1) F1: 18,8 N
  • Presión1) F2: 31,7 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 5,8 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Pre­sión1) F1 [N]:
24 N
Pre­sión1) F2 [N]:
49 N
Artículo No.:
22051.0512
CAD
Documentos
Posicionador
  • Muelle estándar
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Carrera s: 2,5 mm
  • Presión1) F1: 24 N
  • Presión1) F2: 49 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 8,9 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Pre­sión1) F1 [N]:
38 N
Pre­sión1) F2 [N]:
68 N
Artículo No.:
22051.0516
CAD
Documentos
Posicionador
  • Muelle estándar
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Carrera s: 3,1 mm
  • Presión1) F1: 38 N
  • Presión1) F2: 68 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 19 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Pre­sión1) F1 [N]:
10 N
Pre­sión1) F2 [N]:
14 N
Artículo No.:
22051.0705
CAD
Documentos
Posicionador
  • muelle fuerte
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Carrera s: 0,5 mm
  • Presión1) F1: 10 N
  • Presión1) F2: 14 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 0,9 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Pre­sión1) F1 [N]:
11 N
Pre­sión1) F2 [N]:
16 N
Artículo No.:
22051.0706
CAD
Documentos
Posicionador
  • muelle fuerte
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Carrera s: 0,7 mm
  • Presión1) F1: 11 N
  • Presión1) F2: 16 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 1,5 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Pre­sión1) F1 [N]:
22,9 N
Pre­sión1) F2 [N]:
40 N
Artículo No.:
22051.0708
CAD
Documentos
Posicionador
  • muelle fuerte
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Carrera s: 0,95 mm
  • Presión1) F1: 22,9 N
  • Presión1) F2: 40 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 3,3 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Pre­sión1) F1 [N]:
28,1 N
Pre­sión1) F2 [N]:
54,3 N
Artículo No.:
22051.0710
CAD
Documentos
Posicionador
  • muelle fuerte
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Carrera s: 1,4 mm
  • Presión1) F1: 28,1 N
  • Presión1) F2: 54,3 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 5,8 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Pre­sión1) F1 [N]:
36,5 N
Pre­sión1) F2 [N]:
77,3 N
Artículo No.:
22051.0712
CAD
Documentos
Posicionador
  • muelle fuerte
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Carrera s: 2,5 mm
  • Presión1) F1: 36,5 N
  • Presión1) F2: 77,3 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 9 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Pre­sión1) F1 [N]:
50 N
Pre­sión1) F2 [N]:
88,7 N
Artículo No.:
22051.0716
CAD
Documentos
Posicionador
  • muelle fuerte
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Carrera s: 3,1 mm
  • Presión1) F1: 50 N
  • Presión1) F2: 88,7 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 19 g
show article view
Posicionador

Material

Cuerpo

  • Acero inoxidable A4

Rodamiento

  • plástico

Bola

  • Cerámica 

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

Características

Muelle estándar: sin marca

Muelle fuerte: marcado con dos líneas

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22051. Posicionadores – con bola de cerámica móvil y ranura, acero inoxidable A4
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.