Ele­men­tos de Su­je­ción Ho­ri­zon­ta­les

Elementos de sujeción horizontales (elementos de sujeción mecánicos) para sujeción horizontal de piezas.

Los elementos de sujeción horizontales son elementos de sujeción según los estándares de la empresa. Los elementos de sujeción horizontales, que pertenecen a los llamados dispositivos de sujeción mecánicos, a menudo también se denominan bridas horizontales. Los elementos de sujeción horizontales se pueden utilizar en una amplia gama de industrias para muchas aplicaciones, por ejemplo, para fijar piezas de trabajo en un dispositivo.

La amplia gama de productos incluye varias versiones en stock:

  • Bridas de cierre con palanca de tracción acodada
  • Bridas de cierre sin palanca de tracción
  • Bridas de cierre sin palanca de tracción, con apoyo
  • Elementos de fijación
  • Bridas de apriete y tracción
  • Posicionadores retráctiles con vástago, antigiro
  • Bridas de posicionamiento
  • Mordazas de sujeción
  • Mordazas de sujeción estabilizadoras
  • Bridas de fijación-presión
  • Brida de perfil doble
  • Brida de perfil doble, cabezas mecanizables
  • Topes, cilíndricos
  • Blocajes Pitbull® 
  • Garras de sujeción
  • Topes

Accesorios:

  • Soportes para bridas de cierre rápido
  • Mordazas estándar
  • Mordazas intercambiables, con efecto oblicuo
  • Cubiertas para bridas de fijación-presión 
  • Platos de apoyo