Filtro de producto
Su selección resultó en 14 aciertos
Tamaño de ranura en T [mm]:
10 mm
Tornillo ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 10 mm
l1 ±0,01: 15 mm
a -0,6: 10 mm
b h6: 10 mm
d ±0,01: 20 mm
h: 6 mm
l2 : 8 mm
Tornillo ISO 4762: M6 x 25 mm
Peso: 53 g
show article view
Tamaño de ranura en T [mm]:
10 mm
Tornillo ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 10 mm
l1 ±0,2: 25 mm
a -0,6: 10 mm
b h6: 10 mm
d ±0,01: 20 mm
h: 6 mm
l2 : 8 mm
Tornillo ISO 4762: M6 x 35 mm
Peso: 76 g
show article view
Tamaño de ranura en T [mm]:
12 mm
Tornillo ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 12 mm
l1 ±0,01: 15 mm
a -0,6: 12 mm
b h6: 12 mm
d ±0,01: 20 mm
h: 6 mm
l2 : 8 mm
Tornillo ISO 4762: M6 x 25 mm
Peso: 59 g
show article view
Tamaño de ranura en T [mm]:
12 mm
Tornillo ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 12 mm
l1 ±0,2: 25 mm
a -0,6: 12 mm
b h6: 12 mm
d ±0,01: 20 mm
h: 6 mm
l2 : 8 mm
Tornillo ISO 4762: M6 x 35 mm
Peso: 82 g
show article view
Tamaño de ranura en T [mm]:
14 mm
Tornillo ISO 4762 [mm]:
M8 x 35 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 14 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 14 mm
b h6: 14 mm
d ±0,01: 32 mm
h: 8 mm
l2 : 9 mm
Tornillo ISO 4762: M8 x 35 mm
Peso: 203 g
show article view
Tamaño de ranura en T [mm]:
14 mm
Tornillo ISO 4762 [mm]:
M8 x 60 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 14 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 14 mm
b h6: 14 mm
d ±0,01: 32 mm
h: 8 mm
l2 : 9 mm
Tornillo ISO 4762: M8 x 60 mm
Peso: 354 g
show article view
Tamaño de ranura en T [mm]:
16 mm
Tornillo ISO 4762 [mm]:
M8 x 45 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 16 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 16 mm
b h6: 16 mm
d ±0,01: 32 mm
h: 8 mm
l2 : 10 mm
Tornillo ISO 4762: M8 x 45 mm
Peso: 221 g
show article view
Tamaño de ranura en T [mm]:
16 mm
Tornillo ISO 4762 [mm]:
M8 x 70 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 16 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 16 mm
b h6: 16 mm
d ±0,01: 32 mm
h: 8 mm
l2 : 10 mm
Tornillo ISO 4762: M8 x 70 mm
Peso: 378 g
show article view
Tamaño de ranura en T [mm]:
18 mm
Tornillo ISO 4762 [mm]:
M10 x 50 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 18 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 18 mm
b h6: 18 mm
d ±0,01: 40 mm
h: 10 mm
l2 : 15 mm
Tornillo ISO 4762: M10 x 50 mm
Peso: 367 g
show article view
Tamaño de ranura en T [mm]:
18 mm
Tornillo ISO 4762 [mm]:
M10 x 75 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 18 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 18 mm
b h6: 18 mm
d ±0,01: 40 mm
h: 10 mm
l2 : 15 mm
Tornillo ISO 4762: M10 x 75 mm
Peso: 615 g
show article view
Tamaño de ranura en T [mm]:
22 mm
Tornillo ISO 4762 [mm]:
M10 x 55 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 22 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 20 mm
b h6: 22 mm
d ±0,01: 40 mm
h: 14 mm
l2 : 15 mm
Tornillo ISO 4762: M10 x 55 mm
Peso: 440 g
show article view
Tamaño de ranura en T [mm]:
22 mm
Tornillo ISO 4762 [mm]:
M10 x 80 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 22 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 20 mm
b h6: 22 mm
d ±0,01: 40 mm
h: 14 mm
l2 : 15 mm
Tornillo ISO 4762: M10 x 80 mm
Peso: 716 g
show article view
Tamaño de ranura en T [mm]:
28 mm
Tornillo ISO 4762 [mm]:
M12 x 60 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 28 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 22 mm
b h6: 28 mm
d ±0,01: 46 mm
h: 16 mm
l2 : 20 mm
Tornillo ISO 4762: M12 x 60 mm
Peso: 661 g
show article view
Tamaño de ranura en T [mm]:
28 mm
Tornillo ISO 4762 [mm]:
M12 x 90 mm
Más detalles
Tamaño de ranura en T: 28 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 22 mm
b h6: 28 mm
d ±0,01: 46 mm
h: 16 mm
l2 : 20 mm
Tornillo ISO 4762: M12 x 90 mm
Peso: 1259 g
show article view
Material
Tope
Acero, cementado, rectificado
Plato de fijación
Tornillo
Acero, calidad 8.8 (ISO 4762)
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.