EH 22080.
Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
Su selección resultó en 39 aciertos
Más detalles
Cuerpo
Bola
Muelle
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.
Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.
Versión con mayore fuerza de resorte ver "EH 22080. Posicionadores, lisos, largos, con cuello y bola".
Muelle suave: marcado con una línea
Muelle estándar: sin marca
Muelle fuerte: marcado con dos líneas
Se recomienda una tolerancia de H7 para el agujero de alojamiento de d1..