Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
Este artículo 22080.1003 - Posicionador lisos, con cuello y bola / cuerpo y bola de acero inoxidable, muelle suave (d1 +0,1: 3 mm) es una variante del grupo de artículos Posicionadores lisos, con cuello y bola (EH 22080.)
Cuerpo
Bola
Muelle
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.
Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.
Versión con mayore fuerza de resorte ver "EH 22080. Posicionadores, lisos, largos, con cuello y bola".
Se recomienda una tolerancia de H7 para el agujero de alojamiento de d1..
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.