22080.1006 - Posicionador
lisos, con cuello y bola

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Este artículo 22080.1006 - Posicionador lisos, con cuello y bola / cuerpo y bola de acero inoxidable, muelle suave (d1 +0,1: 6 mm) es una variante del grupo de artículos Po­si­cio­na­do­res lisos, con cuello y bola (EH 22080.)

Ma­te­rial
Bola
Pre­sión
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
Pre­sión1) - F1 ~ [N]
Pre­sión1) - F2 ~ [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Suave
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 2,3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Artículo No.:
22080.1006
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de acero inoxidable, muelle suave – croquis 1
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: 1 mm
  • Carrera s: 1,8 mm
  • Presión1) F1: ~ 2,3 N
  • Presión1) F2: ~ 6,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 6 mm
  • Peso: 1 g
Posicionador

Material

Cuerpo

  • Acero inoxidable 1.4303

Bola

  • Acero inoxidable, templado

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

Versión con mayore fuerza de resorte ver "EH 22080. Posicionadores, lisos, largos, con cuello y bola".

Características

Muelle suave: marcado con una línea

Montaje

Se recomienda una tolerancia de H7 para el agujero de alojamiento de d1..

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22080.1006
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.