Uni­da­des de Son­deo con sensor

EH 22810.

Para sondear una pieza de trabajo en un elemento de asiento.

La unidad de sondeo siempre está integrada en un elemento de asiento como un solo sistema. Mediante una simple conexión, transmite como señal eléctrica si un elemento está ubicado en una posición específica.

La unidad de sondeo se puede utilizar en combinación con varios elementos de asiento. Por ejemplo, son adecuados los apoyos EH 2269 de la gama de elementos normalizados de Halder.

Los datos se transfieren a través de una conexión por cable. Opcionalmente, la señal de sondeo puede ser transferida por radio. La versión con casquillo debe usarse para conectar la unidad de recuperación al transmisor de radio.

La unidad de sondeo cumple con los requisitos de clase de protección IP6K7 (altamente resistente a la temperatura y robusta).

Su selección resultó en 4 aciertos

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
h1 mín. [mm]
h1 máx. [mm]
h2 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
unidad de sondeo con casquillo
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
h1 mín. [mm]:
30,5 mm
h1 máx. [mm]:
40,5 mm
h2 [mm]:
5 mm
Artículo No.:
22810.0008
CAD
Documentos
Unidades de Sondeo
  • unidad de sondeo con casquillo – croquis 1
  • d1: M8
  • d2: M8
  • d3: 20,3 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 15,8 mm
  • l3: 21,4 mm
  • h1 mín.: 30,5 mm
  • h1 máx.: 40,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 mín.: 10 mm
  • h4 máx.: 20 mm
  • SW SW1: 30 mm
  • SW SW2: 1,5 mm
  • SW SW3: 1,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -25 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 85 °C
  • Peso: 180 g
show article view
Unidades de Sondeo
Ver­sión:
unidad de sondeo con casquillo
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
h1 mín. [mm]:
41,5 mm
h1 máx. [mm]:
59 mm
h2 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
22810.0012
CAD
Documentos
Unidades de Sondeo
  • unidad de sondeo con casquillo – croquis 1
  • d1: M12
  • d2: M12
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 18,7 mm
  • l3: 24,3 mm
  • h1 mín.: 41,5 mm
  • h1 máx.: 59 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 15 mm
  • h4 mín.: 10 mm
  • h4 máx.: 27,5 mm
  • SW SW1: 36 mm
  • SW SW2: 2 mm
  • SW SW3: 2 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -25 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 85 °C
  • Peso: 344 g
show article view
Unidades de Sondeo
Ver­sión:
unidad de sondeo con clavija
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
h1 mín. [mm]:
30,5 mm
h1 máx. [mm]:
40,5 mm
h2 [mm]:
5 mm
Artículo No.:
22810.1008
CAD
Documentos
Unidades de Sondeo
  • unidad de sondeo con clavija – croquis 2
  • d1: M8
  • d2: M8
  • d3: 20,3 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 15,8 mm
  • l3: 21,4 mm
  • h1 mín.: 30,5 mm
  • h1 máx.: 40,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 mín.: 10 mm
  • h4 máx.: 20 mm
  • SW SW1: 30 mm
  • SW SW2: 1,5 mm
  • SW SW3: 1,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -25 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 85 °C
  • Peso: 180 g
show article view
Unidades de Sondeo
Ver­sión:
unidad de sondeo con clavija
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
h1 mín. [mm]:
41,5 mm
h1 máx. [mm]:
59 mm
h2 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
22810.1012
CAD
Documentos
Unidades de Sondeo
  • unidad de sondeo con clavija – croquis 2
  • d1: M12
  • d2: M12
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 18,7 mm
  • l3: 24,3 mm
  • h1 mín.: 41,5 mm
  • h1 máx.: 59 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 15 mm
  • h4 mín.: 10 mm
  • h4 máx.: 27,5 mm
  • SW SW1: 36 mm
  • SW SW2: 2 mm
  • SW SW3: 2 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -25 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 85 °C
  • Peso: 408 g
show article view
Unidades de Sondeo

Material

Cable

  • Silicona

Sensor

  • Plástico, negro

Toma

  • Metal

Cuerpo

  • Aluminio, anodizado azul
  • Acero termotratado, templado, pavonado

Notas

Puede solicitar información complementaria.

Erwin Halder KG es un fabricante de equipos eléctricos registrado (número de registro WEEE DE 47048902).

Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
sensor con casquillo y cable de silicona
para unidad de sondeo
sensor con casquillo y cable de silicona
Artículo No.:
22810.9001
Accesorios
  • sensor con casquillo y cable de silicona
  • Peso: 99 g
Producto:
sensor con enchufe y cable de silicona
para unidad de sondeo
sensor con enchufe y cable de silicona
Artículo No.:
22810.9002
Accesorios
  • sensor con enchufe y cable de silicona
  • Peso: 96 g
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
FAQ - Unidades de Sondeo
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22810. Unidades de Sondeo – con sensor
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Unidades de Sondeo
Categoria:
Descripción del Producto
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.

 

¿Cómo es monitoreada la posición de un componente por la unidad de recuperación?

El sensor de recuperación contiene un botón que es operado por un componente superpuesto.

¿Dónde está ubicado la unidad de recuperación?

El sensor de recuperación se coloca en el exterior del cuerpo. El cuerpo ajustable permite ajustar la altura. 

¿Qué rangos de temperatura están permitidos?

El cable del sensor está diseñado para soportar temperaturas de hasta 180°C durante períodos breves y, por lo tanto, está protegido frente a virutas, por ejemplo. El botón puede soportar temperaturas de hasta 120°C y además está protegido contra virutas por el soporte de la pieza de trabajo.

¿Cómo se protege la unidad de recuperación contra el polvo y la suciedad?

Sensor (botón): IP6K7, transmisor de radio: IP67, receptor de radio: IP20

¿Qué elementos de asiento se pueden utilizar con la unidad de recuperación?

Se pueden utilizar elementos de asiento con el siguiente número de artículo EH: Medida M8: 22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421 y 22691.0122 / .0021 / .0222. Medida M12: 22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / 0302 / .0401 / .0402 y 22691.0143 / .0041 / .0042 / .0243

¿Cómo colocar la unidad de recuperación en la sala de máquinas?

La unidad de recuperación se puede atornillar en una rosca M8 o M12. La placa base Halder con ranuras del sistema V40 o V70 es adecuada para este propósito.

¿Cómo se proporciona el suministro de energía eléctrica?

Una batería AA (3.6V) está integrada en el transmisor de radio. Dependiendo del uso, esta batería dura entre 300 y 1400 días. El radio receptor tiene una interfaz de alimentación: corriente/tensión nominal de funcionamiento Ie / Ue máx. 0.1A / 24VDC -15%...+10%.

¿Cómo se transmite la señal de recuperación de forma inalámbrica?

La señal eléctrica se convierte en una señal de radio por medio de un transmisor de radio y nuevamente en una señal eléctrica por medio de la antena de receptor de radio. Por lo tanto, la señal se puede transmitir sin tener que sacar un cable de la sala de máquinas.

¿Qué tipo de señales se transfieren al receptor de radio?

Entrada: señal de radio vía antena (frecuencia 868.3MHz). Salida: señal eléctrica: 3A / 250VAC; 3A / 24VDC

¿Cuál es el alcance de la señal de radio?

La señal tiene un alcance de aprox. 40m en recintos cerrados. En salas de máquinas, el rango también depende del tipo de revestimiento.