Para sondear una pieza de trabajo en un elemento de asiento.
La unidad de sondeo siempre está integrada en un elemento de asiento como un solo sistema. Mediante una simple conexión, transmite como señal eléctrica si un elemento está ubicado en una posición específica.
La unidad de sondeo se puede utilizar en combinación con varios elementos de asiento. Por ejemplo, son adecuados los apoyos EH 2269 de la gama de elementos normalizados de Halder.
Los datos se transfieren a través de una conexión por cable. Opcionalmente, la señal de sondeo puede ser transferida por radio. La versión con casquillo debe usarse para conectar la unidad de recuperación al transmisor de radio.
La unidad de sondeo cumple con los requisitos de clase de protección IP6K7 (altamente resistente a la temperatura y robusta).
Este artículo 22810.1012 - Unidades de Sondeo con sensor / unidad de sondeo con clavija (d1: M12) es una variante del grupo de artículos Unidades de Sondeo con sensor (EH 22810.)
Cable
Sensor
Toma
Cuerpo
Cuerpo
Puede solicitar información complementaria.
Erwin Halder KG es un fabricante de equipos eléctricos registrado (número de registro WEEE DE 47048902).
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.