Trans­mi­so­res de Radio para unidad de sondeo

EH 22810.

Para la transferencia sin cables de la señal de sondeo.

El transmisor de radio se instala cerca de la unidad de sondeo y se conecta a la clavija del cable de silicona. El transmisor hace que la señal de sondeo esté disponible por radio  y no requiere conexión de cable adicional. Alimentación por batería. 

El radio transmisor cumple con los requisitos de la clase de protección IP 67 (material robusto) y, por lo tanto, es adecuado para su uso con lubricantes refrigerantes.

Frecuencia: 868.3 MHz (EU, Suiza)

Otras frecuencias disponibles bajo demanda.

Su selección resultó en 1 aciertos

Ver­sión
l2 [mm]
b2 [mm]
h2 [mm]
Para ref. núm.

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
transmisor de radio universal con tapas protectoras
l2 [mm]:
98 mm
b2 [mm]:
64 mm
h2 [mm]:
52,5 mm
Para ref. núm.:
22810.0008 / .0012
Artículo No.:
22810.9010
CAD
Documentos
Transmisores de Radio
  • transmisor de radio universal con tapas protectoras
  • l2: 98 mm
  • b2: 64 mm
  • h2: 52,5 mm
  • b1: 36 mm
  • d1: M12 x 1 mm
  • d2: 4,5 mm
  • h1: 37 mm
  • l1: 86 mm
  • Para ref. núm.: 22810.0008 / .0012
  • Peso: 288 g
show article view
Transmisores de Radio

Notas

Se incluye una batería AA (3.6 V).

Puede solicitar información complementaria.

Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
capuchón de protección
para unidad de sondeo
capuchón de protección
Artículo No.:
22810.9011
Accesorios
  • capuchón de protección
  • Peso: 4,9 g
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
FAQ - Transmisores de Radio
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22810. Transmisores de Radio – para unidad de sondeo
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.

 

¿Cómo es monitoreada la posición de un componente por la unidad de recuperación?

El sensor de recuperación contiene un botón que es operado por un componente superpuesto.

¿Dónde está ubicado la unidad de recuperación?

El sensor de recuperación se coloca en el exterior del cuerpo. El cuerpo ajustable permite ajustar la altura. 

¿Qué rangos de temperatura están permitidos?

El cable del sensor está diseñado para soportar temperaturas de hasta 180°C durante períodos breves y, por lo tanto, está protegido frente a virutas, por ejemplo. El botón puede soportar temperaturas de hasta 120°C y además está protegido contra virutas por el soporte de la pieza de trabajo.

¿Cómo se protege la unidad de recuperación contra el polvo y la suciedad?

Sensor (botón): IP6K7, transmisor de radio: IP67, receptor de radio: IP20

¿Qué elementos de asiento se pueden utilizar con la unidad de recuperación?

Se pueden utilizar elementos de asiento con el siguiente número de artículo EH: Medida M8: 22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421 y 22691.0122 / .0021 / .0222. Medida M12: 22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / 0302 / .0401 / .0402 y 22691.0143 / .0041 / .0042 / .0243

¿Cómo colocar la unidad de recuperación en la sala de máquinas?

La unidad de recuperación se puede atornillar en una rosca M8 o M12. La placa base Halder con ranuras del sistema V40 o V70 es adecuada para este propósito.

¿Cómo se proporciona el suministro de energía eléctrica?

Una batería AA (3.6V) está integrada en el transmisor de radio. Dependiendo del uso, esta batería dura entre 300 y 1400 días. El radio receptor tiene una interfaz de alimentación: corriente/tensión nominal de funcionamiento Ie / Ue máx. 0.1A / 24VDC -15%...+10%.

¿Cómo se transmite la señal de recuperación de forma inalámbrica?

La señal eléctrica se convierte en una señal de radio por medio de un transmisor de radio y nuevamente en una señal eléctrica por medio de la antena de receptor de radio. Por lo tanto, la señal se puede transmitir sin tener que sacar un cable de la sala de máquinas.

¿Qué tipo de señales se transfieren al receptor de radio?

Entrada: señal de radio vía antena (frecuencia 868.3MHz). Salida: señal eléctrica: 3A / 250VAC; 3A / 24VDC

¿Cuál es el alcance de la señal de radio?

La señal tiene un alcance de aprox. 40m en recintos cerrados. En salas de máquinas, el rango también depende del tipo de revestimiento.