Ele­men­tos de De­tec­ción con adaptador de sensor

EH 25010.

Posicionador robusto y compacto con rosca de paso fino y con sensor de posición integrado mediante sensores de proximidad estándar. Para múltiples aplicaciones, por ejemplo, para cierres que incluyan control de posición, para sensores inductivos de contacto. Rango de maniobra ajustable mediante la posición de roscado del sensor. La sensibilidad del conmutador de maniobra puede ajustarse a lo largo de todo el recorrido.

Su selección resultó en 2 aciertos

d1 [mm]
d2 [mm]
Pre­sión1) F1 ~ [N]
Pre­sión1) F2 ~ [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
M12 x 1 mm
d2 [mm]:
6,2 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 41,5 N
Artículo No.:
25010.0012
CAD
Documentos
Elementos de Detección
  • d1: M12 x 1 mm
  • d2: 6,2 mm
  • d3: M8 x 1 mm
  • d4: 19 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 15,5 mm
  • s: 5,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Presión1) F1: ~ 24 N
  • Presión1) F2: ~ 41,5 N
  • Peso: 57 g
show article view
Elementos de Detección
d1 [mm]:
M16 x 1 mm
d2 [mm]:
8,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 32,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 65,5 N
Artículo No.:
25010.0016
CAD
Documentos
Elementos de Detección
  • d1: M16 x 1 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: M12 x 1 mm
  • d4: 21,5 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: ~ 20 mm
  • s: 7,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Presión1) F1: ~ 32,5 N
  • Presión1) F2: ~ 65,5 N
  • Peso: 102 g
show article view
Elementos de Detección

Material

Vástago

  • Acero inoxidable 1.4305

Cuerpo

  • Acero inoxidable 1.4305

Tuerca

  • Latón (ISO 4035), niquelado

Muelle

  • Acero inoxidable
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 25010. Elementos de Detección – con adaptador de sensor
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Elementos de Detección
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.