Ele­men­tos de De­tec­ción con vástago de actuación, pro­tegido contra giro

EH 25020.

Posicionador con muelle con sensor de detección mediante un perno de accionamiento protegido contra el giro. Con múltiples aplicaciones en utillajes con dispositivos de control. Dependiendo de la versión seleccionada, el vástago es redondo, puntiagudo o con rosca de conexión. En la rosca del vástago puede adaptarse, para diversas aplicaciones, un interruptor.

Su selección resultó en 12 aciertos

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
s [mm]
Pre­sión1) F1 ~ [N]
Pre­sión1) F2 ~ [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
punta de sonda, redonda
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M8
s [mm]:
6 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 7,6 N
Artículo No.:
25020.0008
CAD
Documentos
Elementos de Detección
  • punta de sonda, redonda – croquis 1
  • d1: M8
  • s: 6 mm
  • d2: M2,5 mm
  • e: ~ 3,5 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 32 mm
  • l3 mín.: 9 mm
  • R: 1,75 mm
  • SW: 3 mm
  • Presión1) F1: ~ 4,1 N
  • Presión1) F2: ~ 7,6 N
  • Peso: 22 g
show article view
Elementos de Detección
Ver­sión:
punta de sonda, redonda
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M10
s [mm]:
8 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Artículo No.:
25020.0010
CAD
Documentos
Elementos de Detección
  • punta de sonda, redonda – croquis 1
  • d1: M10
  • s: 8 mm
  • d2: M3
  • e: ~ 4,6 mm
  • l1: 59 mm
  • l2: 35 mm
  • l3 mín.: 11 mm
  • R: 2,3 mm
  • SW: 4 mm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 9 N
  • Peso: 35 g
show article view
Elementos de Detección
Ver­sión:
punta de sonda, redonda
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M12
s [mm]:
10 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5,1 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Artículo No.:
25020.0012
CAD
Documentos
Elementos de Detección
  • punta de sonda, redonda – croquis 1
  • d1: M12
  • s: 10 mm
  • d2: M4
  • e: ~ 5,8 mm
  • l1: 68 mm
  • l2: 38 mm
  • l3 mín.: 14 mm
  • R: 2,9 mm
  • SW: 5 mm
  • Presión1) F1: ~ 5,1 N
  • Presión1) F2: ~ 11 N
  • Peso: 51 g
show article view
Elementos de Detección
Ver­sión:
punta de sonda, redonda
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M16
s [mm]:
12 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 13,8 N
Artículo No.:
25020.0016
CAD
Documentos
Elementos de Detección
  • punta de sonda, redonda – croquis 1
  • d1: M16
  • s: 12 mm
  • d2: M5
  • e: ~ 6,9 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 42 mm
  • l3 mín.: 16 mm
  • R: 3,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 7,5 N
  • Presión1) F2: ~ 13,8 N
  • Peso: 102 g
show article view
Elementos de Detección
Ver­sión:
punta de sonda, en punta
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M8
s [mm]:
6 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 7,6 N
Artículo No.:
25020.0058
CAD
Documentos
Elementos de Detección
  • punta de sonda, en punta – croquis 2
  • d1: M8
  • s: 6 mm
  • d2: M2,5 mm
  • e: ~ 3,5 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 32 mm
  • l3 mín.: 9 mm
  • SW: 3 mm
  • Presión1) F1: ~ 4,1 N
  • Presión1) F2: ~ 7,6 N
  • Peso: 20 g
show article view
Elementos de Detección
Ver­sión:
punta de sonda, en punta
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M10
s [mm]:
8 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Artículo No.:
25020.0060
CAD
Documentos
Elementos de Detección
  • punta de sonda, en punta – croquis 2
  • d1: M10
  • s: 8 mm
  • d2: M3
  • e: ~ 4,6 mm
  • l1: 59 mm
  • l2: 35 mm
  • l3 mín.: 11 mm
  • SW: 4 mm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 9 N
  • Peso: 29 g
show article view
Elementos de Detección
Ver­sión:
punta de sonda, en punta
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12
s [mm]:
10 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5,1 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Artículo No.:
25020.0062
CAD
Documentos
Elementos de Detección
  • punta de sonda, en punta – croquis 2
  • d1: M12
  • s: 10 mm
  • d2: M4
  • e: ~ 5,8 mm
  • l1: 68 mm
  • l2: 38 mm
  • l3 mín.: 14 mm
  • SW: 5 mm
  • Presión1) F1: ~ 5,1 N
  • Presión1) F2: ~ 11 N
  • Peso: 44 g
show article view
Elementos de Detección
Ver­sión:
punta de sonda, en punta
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M16
s [mm]:
12 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 13,8 N
Artículo No.:
25020.0066
CAD
Documentos
Elementos de Detección
  • punta de sonda, en punta – croquis 2
  • d1: M16
  • s: 12 mm
  • d2: M5
  • e: ~ 6,9 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 42 mm
  • l3 mín.: 16 mm
  • SW: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 7,5 N
  • Presión1) F2: ~ 13,8 N
  • Peso: 87 g
show article view
Elementos de Detección
Ver­sión:
punta de sonda, con rosca de conexión
cro­quis:
3
d1 [mm]:
M8
s [mm]:
6 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 7,6 N
Artículo No.:
25020.0108
CAD
Documentos
Elementos de Detección
  • punta de sonda, con rosca de conexión – croquis 3
  • d1: M8
  • s: 6 mm
  • d2: M2,5 mm
  • d3: M2,5 mm
  • e: ~ 3,5 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 32 mm
  • l3 mín.: 9 mm
  • l4: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Presión1) F1: ~ 4,1 N
  • Presión1) F2: ~ 7,6 N
  • Peso: 29 g
show article view
Elementos de Detección
Ver­sión:
punta de sonda, con rosca de conexión
cro­quis:
3
d1 [mm]:
M10
s [mm]:
8 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Artículo No.:
25020.0110
CAD
Documentos
Elementos de Detección
  • punta de sonda, con rosca de conexión – croquis 3
  • d1: M10
  • s: 8 mm
  • d2: M3
  • d3: M3
  • e: ~ 4,6 mm
  • l1: 59 mm
  • l2: 35 mm
  • l3 mín.: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 9 N
  • Peso: 36 g
show article view
Elementos de Detección
Ver­sión:
punta de sonda, con rosca de conexión
cro­quis:
3
d1 [mm]:
M12
s [mm]:
10 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5,1 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Artículo No.:
25020.0112
CAD
Documentos
Elementos de Detección
  • punta de sonda, con rosca de conexión – croquis 3
  • d1: M12
  • s: 10 mm
  • d2: M4
  • d3: M4
  • e: ~ 5,8 mm
  • l1: 68 mm
  • l2: 38 mm
  • l3 mín.: 14 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 5 mm
  • Presión1) F1: ~ 5,1 N
  • Presión1) F2: ~ 11 N
  • Peso: 54 g
show article view
Elementos de Detección
Ver­sión:
punta de sonda, con rosca de conexión
cro­quis:
3
d1 [mm]:
M16
s [mm]:
12 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 13,8 N
Artículo No.:
25020.0116
CAD
Documentos
Elementos de Detección
  • punta de sonda, con rosca de conexión – croquis 3
  • d1: M16
  • s: 12 mm
  • d2: M5
  • d3: M5
  • e: ~ 6,9 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 42 mm
  • l3 mín.: 16 mm
  • l4: 7 mm
  • SW: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 7,5 N
  • Presión1) F2: ~ 13,8 N
  • Peso: 102 g
show article view
Elementos de Detección

Material

Cuerpo

  • Acero de decoletaje, pavonado

Tuerca

  • Acero, negro (ISO 4035)

Vástago de actuación

  • Acero, nitrurado, negro

Muelle

  • Acero inoxidable
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 25020. Elementos de Detección – con vástago de actuación, pro­tegido contra giro
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Elementos de Detección
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.