Su selección resultó en 16 aciertos
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- sin bloqueo – croquis 1, Acero
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- l2: 6 mm
- b1: 40 mm
- b2: 18 mm
- d2 -0,02 -0,1: 10 mm
- d3: 25 mm
- d4: 4,3 mm
- d5: 8,3 mm
- k: 30 mm
- l1: 37 mm
- l3 -0,15: 2,5 mm
- l4: 4,5 mm
- s: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 8,5 N
- Presión1) F2: ~ 22 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 36 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- sin bloqueo – croquis 1, Acero
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- l2: 14 mm
- b1: 40 mm
- b2: 18 mm
- d2 -0,02 -0,1: 10 mm
- d3: 25 mm
- d4: 4,3 mm
- d5: 8,3 mm
- k: 30 mm
- l1: 45 mm
- l3 -0,15: 2,5 mm
- l4: 4,5 mm
- s: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 8,5 N
- Presión1) F2: ~ 22 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 37 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- sin bloqueo – croquis 1, Acero
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- l2: 8 mm
- b1: 46 mm
- b2: 20 mm
- d2 -0,02 -0,1: 12 mm
- d3: 31 mm
- d4: 5,3 mm
- d5: 10,4 mm
- k: 34 mm
- l1: 44 mm
- l3 -0,15: 2,5 mm
- l4: 5,5 mm
- s: 8 mm
- Presión1) F1: ~ 15,5 N
- Presión1) F2: ~ 28 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 60 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- sin bloqueo – croquis 1, Acero
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- l2: 18 mm
- b1: 46 mm
- b2: 20 mm
- d2 -0,02 -0,1: 12 mm
- d3: 31 mm
- d4: 5,3 mm
- d5: 10,4 mm
- k: 34 mm
- l1: 54 mm
- l3 -0,15: 2,5 mm
- l4: 5,5 mm
- s: 8 mm
- Presión1) F1: ~ 15,5 N
- Presión1) F2: ~ 28 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 63 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- con bloqueo – croquis 2, Acero
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- l2: 6 mm
- b1: 40 mm
- b2: 18 mm
- d2 -0,02 -0,1: 10 mm
- d3: 25 mm
- d4: 4,3 mm
- d5: 8,3 mm
- k: 30 mm
- l1: 37 mm
- l3 -0,15: 2,5 mm
- l4: 4,5 mm
- s: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 8,5 N
- Presión1) F2: ~ 22 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 36 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- con bloqueo – croquis 2, Acero
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- l2: 14 mm
- b1: 40 mm
- b2: 18 mm
- d2 -0,02 -0,1: 10 mm
- d3: 25 mm
- d4: 4,3 mm
- d5: 8,3 mm
- k: 30 mm
- l1: 45 mm
- l3 -0,15: 2,5 mm
- l4: 4,5 mm
- s: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 8,5 N
- Presión1) F2: ~ 22 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 38 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- con bloqueo – croquis 2, Acero
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- l2: 8 mm
- b1: 46 mm
- b2: 20 mm
- d2 -0,02 -0,1: 12 mm
- d3: 31 mm
- d4: 5,3 mm
- d5: 10,4 mm
- k: 34 mm
- l1: 44 mm
- l3 -0,15: 2,5 mm
- l4: 5,5 mm
- s: 8 mm
- Presión1) F1: ~ 15,5 N
- Presión1) F2: ~ 28 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 60 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- con bloqueo – croquis 2, Acero
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- l2: 18 mm
- b1: 46 mm
- b2: 20 mm
- d2 -0,02 -0,1: 12 mm
- d3: 31 mm
- d4: 5,3 mm
- d5: 10,4 mm
- k: 34 mm
- l1: 54 mm
- l3 -0,15: 2,5 mm
- l4: 5,5 mm
- s: 8 mm
- Presión1) F1: ~ 15,5 N
- Presión1) F2: ~ 28 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 63 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- l2: 6 mm
- b1: 40 mm
- b2: 18 mm
- d2 -0,02 -0,1: 10 mm
- d3: 25 mm
- d4: 4,3 mm
- d5: 8,3 mm
- k: 30 mm
- l1: 37 mm
- l3 -0,15: 2,5 mm
- l4: 4,5 mm
- s: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 8,5 N
- Presión1) F2: ~ 22 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 36 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- l2: 14 mm
- b1: 40 mm
- b2: 18 mm
- d2 -0,02 -0,1: 10 mm
- d3: 25 mm
- d4: 4,3 mm
- d5: 8,3 mm
- k: 30 mm
- l1: 45 mm
- l3 -0,15: 2,5 mm
- l4: 4,5 mm
- s: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 8,5 N
- Presión1) F2: ~ 22 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 37 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- l2: 8 mm
- b1: 46 mm
- b2: 20 mm
- d2 -0,02 -0,1: 12 mm
- d3: 31 mm
- d4: 5,3 mm
- d5: 10,4 mm
- k: 34 mm
- l1: 44 mm
- l3 -0,15: 2,5 mm
- l4: 5,5 mm
- s: 8 mm
- Presión1) F1: ~ 15,5 N
- Presión1) F2: ~ 28 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 60 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- l2: 18 mm
- b1: 46 mm
- b2: 20 mm
- d2 -0,02 -0,1: 12 mm
- d3: 31 mm
- d4: 5,3 mm
- d5: 10,4 mm
- k: 34 mm
- l1: 54 mm
- l3 -0,15: 2,5 mm
- l4: 5,5 mm
- s: 8 mm
- Presión1) F1: ~ 15,5 N
- Presión1) F2: ~ 28 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 63 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- con bloqueo – croquis 2, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- l2: 6 mm
- b1: 40 mm
- b2: 18 mm
- d2 -0,02 -0,1: 10 mm
- d3: 25 mm
- d4: 4,3 mm
- d5: 8,3 mm
- k: 30 mm
- l1: 37 mm
- l3 -0,15: 2,5 mm
- l4: 4,5 mm
- s: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 8,5 N
- Presión1) F2: ~ 22 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 36 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- con bloqueo – croquis 2, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- l2: 14 mm
- b1: 40 mm
- b2: 18 mm
- d2 -0,02 -0,1: 10 mm
- d3: 25 mm
- d4: 4,3 mm
- d5: 8,3 mm
- k: 30 mm
- l1: 45 mm
- l3 -0,15: 2,5 mm
- l4: 4,5 mm
- s: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 8,5 N
- Presión1) F2: ~ 22 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 38 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- con bloqueo – croquis 2, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- l2: 8 mm
- b1: 46 mm
- b2: 20 mm
- d2 -0,02 -0,1: 12 mm
- d3: 31 mm
- d4: 5,3 mm
- d5: 10,4 mm
- k: 34 mm
- l1: 44 mm
- l3 -0,15: 2,5 mm
- l4: 5,5 mm
- s: 8 mm
- Presión1) F1: ~ 15,5 N
- Presión1) F2: ~ 28 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 60 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- con bloqueo – croquis 2, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- l2: 18 mm
- b1: 46 mm
- b2: 20 mm
- d2 -0,02 -0,1: 12 mm
- d3: 31 mm
- d4: 5,3 mm
- d5: 10,4 mm
- k: 34 mm
- l1: 54 mm
- l3 -0,15: 2,5 mm
- l4: 5,5 mm
- s: 8 mm
- Presión1) F1: ~ 15,5 N
- Presión1) F2: ~ 28 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 63 g
show article view
Material
Pletina
- Zamak, cincado por galvanización
Vástago
- Acero, templado
- Acero inoxidable 1.4305, niquelado
Pomo
- Termoplástico PA 6, negro, mate
Notas
No desmontable.
Procedimiento
Usando posicionadores de bloqueo, se tira del pomo girándolo 90º.
Ficha técnica EH 22120. Posicionadores Retráctiles – con pletina de fijación
Cesta de descargas:
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada