22120.0937 - Posicionadores Retráctiles
con pletina de fijación

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

Para fijar a piezas con paredes finas.

Este posicionador retráctil se caracteriza por sus pequeñas dimensiones.

Este artículo 22120.0937 - Posicionadores Retráctiles con pletina de fijación / con bloqueo (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2: 14 mm) es una variante del grupo de artículos Po­si­cio­na­do­res Re­trác­ti­les con pletina de fijación (EH 22120.)

Ma­te­rial
Ver­sión
cro­quis
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
Pre­sión1) - F1 ~ [N]
Pre­sión1) - F2 ~ [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con bloqueo
cro­quis:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
14 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artículo No.:
22120.0937 2)
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con bloqueo – croquis 2, Acero
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 8,5 N
  • Presión1) F2: ~ 22 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 38 g
Posicionadores Retráctiles

Material

Pletina

  • Zamak, cincado por galvanización

Vástago

  • Acero, templado

Pomo

  • Termoplástico PA 6, negro, mate

Notas

No desmontable.

Procedimiento

Usando posicionadores de bloqueo, se tira del pomo girándolo 90º.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22120.0937
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.